Rozsiahle odborné znalosti v oblasti technológie vodných elektrární
Hydraulické oceľovej konštrukcie
V hydraulických oceľových konštrukciách sú pre brány, hrádze a vtokové stavidlá potrebné odolné a vysokokvalitné hydraulické systémy. Používame štandardné komponenty, ktoré vám dodávame za optimalizované náklady v osvedčenej kvalite spoločnosti HYDAC. Ako jeden z mála dodávateľov na svete vám ponúkame okrem valcov podľa normy DIN ISO 19704 aj veľké valce so zdvihom až 20 m. Využite naše rozsiahle portfólio.
Uzatváracie zariadenia
Uzatváracie zariadenia zabezpečujú bezpečnú prevádzku vašej vodnej elektrárne. Mechanicko-hydraulické regulačné zariadenia riadia vysoký tlak vodných hmôt a umožňujú krátke a bezpečné časy uzatvárania. Spoločnosť HYDAC vás podporuje vysoko funkčnými valcami v súlade s normami AD 2000 a DIN ISO 19704. Vďaka desaťročiam našich skúseností v oblasti hydrauliky, procesnej filtrácie a technológie akumulátorov z nás robia vášho dokonalého partnera.
Turbína
Či už ide o Kaplanove, Francisove, Peltonove alebo čerpadlové turbíny, spoločnosť HYDAC vyrába pre vaše turbíny systémové riešenia na mieru so štandardizovanými komponentmi. Okrem hydraulických ovládačov turbín, ktoré sú nevyhnutné na riadenie regulačných prvkov turbíny, zaujmeme našimi účinnými riešeniami akumulátorov a odbornými znalosťami v oblasti filtrácie procesnej vody (napr. tesnenia hriadeľa). Vďaka nášmu medzinárodnému servisu vieme poskytovať konzultácie priamo na mieste.
Generátor
Prevodník energie vo vodnej elektrárni: generátor poháňaný turbínami využíva kinetickú energiu vody a premieňa ju na elektrickú energiu. Jeho funkčnosť musí byť zaručená za každých okolností. Optimálne zásobovanie olejom na mazanie a chladenie významne prispieva k bezpečnej prevádzke systému. Spoločnosť HYDAC poskytuje komplexné poradenstvo v oblasti riešení pre zdvíhacie, brzdové a chladiace systémy, ako aj systémy mazacích olejov.
Pomocné systémy
Pomocné funkcie majú významný vplyv na produktivitu vašej vodnej elektrárne. Zásadnú úlohu tu zohráva nielen monitorovanie najdôležitejších parametrov prostredníctvom monitorovania stavu, ale aj rozsiahla kontrola, úprava a filtrácia prevádzkových kvapalín. Spoľahnite sa na naše odborné znalosti ako špecialistu na hydrauliku a techniku kvapalín už od roku 1963.
Udržateľnosť
Udržateľná úspora nákladov napriek neustále rastúcim nákladom na energiu a suroviny – HYDAC to umožňuje vďaka štandardizovaným komponentom a systémom optimalizovaným z hľadiska priestoru inštalácie. Používame optimalizované filtračné systémy a systémy pohonu, ktoré vám pomôžu efektívne šetriť zdroje. Znížte emisie CO2aj výdavky na vašu vodnú elektráreň z dlhodobého hľadiska.
Udržateľnosť vo vodných elektrárňach: naše produktové riešenia
Riešenie pohonu s variabilnými otáčkami HYDAC KineSys
Dokonalá symbióza hydrauliky a elektroniky: naše pohony s variabilnými otáčkami zvyšujú energetickú účinnosť vašej vodnej elektrárne. Vzdajte sa zložitého ovládania hydraulických ventilov – zoznámte sa s našou súpravou KineSys DVA.
Filtračná technológia Air-X spoločnosti HYDAC
Ušetrite montážny priestor vďaka optimalizovanému odplyneniu vašich mazacích systémov – vďaka inovatívnej technológii Air-X od spoločnosti HYDAC. Znížte veľkosť nádrže až o 40 % a udržateľne optimalizujte využívanie zdrojov vo vašej hydroelektrárni.
Jednotka FAM na odvodňovanie od spoločnosti HYDAC
Náš rad FAM zbavuje vody a plynu aj filtruje vaše hydraulické kvapaliny a mazacie kvapaliny. Efektívna starostlivosť znamená vaše profitovanie z dlhších intervalov výmeny oleja, nižších nákladov na životný cyklus, väčšej spoľahlivosti a vyššej spoľahlivosti systému.
HYDAC Varnish Elimination Unit
Are solid or gel-like deposits blocking your plant? Then your problem is oil degradation products, also known as varnish. The solution is our service-friendly Varnish Elimination Units, as they can reliably remove varnish from your mineral oils.
Dostupnosť systémov
Trend digitalizácie je všadeprítomný a týka sa aj vodných elektrární. Spoločnosť HYDAC vám na tejto ceste pomáha inteligentnými snímačmi, ako aj inovatívnymi monitorovacími zariadeniami pre vaše systémy a stroje. Vďaka monitorovaniu stavu v spojení s prediktívnou údržbou skracujeme vaše intervaly údržby a servisu. Spolupracujeme s vami na zvýšení vašej produktivity.
Dostupnosť systémov vo vodných elektrárňach: naše produktové riešenia
Modul snímača kontaminácie HYDAC
Náš kompaktný a cenovo výhodný modul online monitorovania stavu vás presvedčí, aby ste zvýšili dostupnosť svojho systému. Spoľahnite sa na našu osvedčenú technológiu merania znečistenia pevnými časticami a nasýtenia vodou v olejovo-hydraulických systémoch vašej vodnej elektrárne.
HYDAC Metallic Contamination Sensor
The HYDAC MCS continuously measures the particle contamination in your fluids. The sensor detects critical machine states early on, so that you can plan maintenance accordingly. The MCS can optionally be switched between ISO 4406:1999 / SAE AS 4059 and ISO 4406:1987 / NAS 1638.
Senzory IO-Link HYDAC
Naše senzory IO-Link vám budú oporou na ceste k Priemyslu 4.0. Slúžia ako digitálne komunikačné rozhranie na inteligentné prepojenie vašich strojov a systémov. Zvýšte svoju produktivitu vďaka inteligentnej technológii senzorov spoločnosti HYDAC.
Tlakový spínač p₀‑Guard spoločnosti HYDAC
Náš spoľahlivý spínač p0-Guard monitoruje tlak pred plnením hydraulického akumulátora. Tým sa zvyšuje bezpečnosť systému a rýchlejšie sa zisťujú úniky plynu. To nešetrí len čas. Šetrí to aj vaše peniaze. Minimalizujte svoje náklady na prestoje pomocou systému p0‑Guard spoločnosti HYDAC.
Funkčná bezpečnosť
Vodné elektrárne sú šetrné k životnému prostrediu, nákladovo efektívne a predovšetkým sú spoľahlivé. Potvrdzuje to dlhoročná prevádzka elektrární. So spoločnosťou HYDAC ste vždy v bezpečí: spoľahlivé komponenty a monitorovacie systémy vyvinuté pre špecifické požiadavky vašej krajiny, ktoré sa už dlhé roky úspešne používajú. V spolupráci s vami sa postaráme o funkčnú bezpečnosť vašej vodnej elektrárne.
Funkčná bezpečnosť vo vodných elektrárňach: naše produktové riešenia
Proporcionálny smerový 4/3 ventil HYDAC
Séria HYDAC C4WERE 6 sú priamočinné a elektricky ovládané smerové ventily. Vždy v bezpečí s funkciou proti zlyhaniu našich solenoidovo ovládaných regulačných ventilov. Ponúkame vám aj pilotne ovládané ventily pre väčšie prietoky.
HYDAC 4/3 control valves with ESD sandwich plate
Our pilot-operated, electrically powered directional valves are designed for large flow rates in hydropower plants. A sandwich plate that can be operated electrically or hydraulically is available as an option – ESD-function inclusive. Choose between versions with or without switch position monitoring.
HYDAC directional valves with switch position monitoring
Whether it's a piston spool valve or poppet valve design: our solenoid-actuated and direct-acting WSER reliably process your safety control system's signals. Learn about our WSER valves with their leak-free design and integrated monitoring sensor.
HYDAC sensors
For use in safety-critical applications, we supply – in addition to our standard range – sensors up to SIL 3 (IEC 61508) and PL d (ISO 13849). They have two channels (cat. 3) and include an optional self-diagnosis function (cat. 2).
Laserový systém na lineárne meranie polohy HYDAC
Náš merací systém slúži na vizuálne monitorovanie polohy piestov a plní tak dôležitú bezpečnostnú úlohu vo vašej vodnej elektrárni. Presvedčte sa sami o našom bezkontaktnom systéme bez úniku.
Systémové riešenia pre malé vodné elektrárne
Malé alebo aj „kompaktné“ vodné elektrárne zabezpečujú stabilné lokálne dodávky elektrickej energie. Okrem vysokej úrovne efektivity sú mimoriadne atraktívne aj kvôli rýchlej realizácii. Vďaka našim podrobným znalostiam odvetvia neustále vyvíjame a optimalizujeme inovatívne a modulárne systémové riešenia pre vašu elektráreň. Spoľahnite sa na naše osvedčené technológie na riadenie turbín, mazania, filtrácie a mnohých ďalších.
Malé vodné elektrárne: naše systémové riešenia
Riadiaci systém Hydrobox spoločnosti HYDAC
Modulárny a hydraulický ovládač špeciálne vylepšený pre vodné elektrárne vychádza z osvedčeného základného systému HYBOX. Jeho zámerom je úplne modulovať hydraulickú pohonnú jednotku. Nakonfigurujte si HYDAC Hydrobox podľa svojich individuálnych požiadaviek.
Okruhy voda-glykol spoločnosti HYDAC
Aplikácie HYDAC WGK boli vyvinuté na použitie v uzavretých chladiacich okruhoch s cieľom spoľahlivo prevádzkovať systémy chladené kvapalinou. Namontujte náš osvedčený systém WGK a dosiahnete rovnomernú teplotu chladiacej kvapaliny vo vašej vodnej elektrárni.
Automatický filter HYDAC AutoFilt® ATF
Keď používate naše automatické filtre zo série AutoFilt® HYDAC, máte z toho úžitok vy aj životné prostredie – vďaka dlhšej životnosti a nižšej spotrebe energie. Získajte informácie o našej kombinácii cyklónovo-filtračného prvku.
Kompaktná mazacia jednotka HYDACHYLU
Trhlina v mazacom filme môže v malej vodnej elektrárni viesť k veľkým škodám. Naša mazacia jednotka HYDAC je vďaka svojej kompaktnej a modulárnej konštrukcii riešením na optimalizáciu mazacích systémov.
Systémové riešenia pre veľké vodné elektrárne
Veľké vodné elektrárne sú vďaka svojej vysokej účinnosti premeny ideálnym partnerom v energetickej revolúcii na pokrytie základného a špičkového zaťaženia pri výrobe elektrickej energie, ako aj pri efektívnom skladovaní energie. Vďaka našim odborným znalostiam v oblasti ovládania, mazania, filtrácie a prípravy prevádzkových médií sa vyhnete aj neočakávaným poruchám systému. Spoločnosť HYDAC vám pomáha optimalizovať vaše veľké vodné elektrárne pomocou globálneho servisu.
HYDAC piston accumulator stations
From the component to the system – our modular piston accumulator portfolio with innovative monitoring possibilities enables precise implementation of your specific requirements. Together we will find the optimum solution for your application.
Ovládače turbín HYDAC
Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam dokážeme navrhnúť vysokokvalitné hydraulické ovládače turbín, ktoré sú dokonale prispôsobené vašim individuálnym výzvam. Obráťte sa na nás, aby ste získali riešenie, ktoré dokonale vyhovuje vašim potrebám!
Filtrácia procesnej vody HYDAC
Spolupracujeme s vami na optimalizácii filtrácie procesnej vody pre chladiacu vodu a tesnenia hriadeľov vo vašej vodnej elektrárni. Spoločnosť HYDAC vám ponúka komplexné portfólio filtračných lyžín. Získajte viac informácií o našich systémoch a komponentoch.
HYDAC bearing lubrication system
HYDAC can supply an extensive assortment of high-efficiency lubricating systems perfectly tailored to suit your specific challenges. Our degassing strategy rapidly lowers the amount of air in the oil, so the dwell time that is standard for the application is drastically reduced. Contact us for a solution that perfectly suits your needs!
HYDAC generator auxiliary plant
HYDAC has been active in hydropower technology for many years. Building on this experience, we design high-quality generator auxiliary systems such as cooling systems, lubrication oil systems and high-pressure plants. We make great efforts to configure your system to perfectly suit your requirements on site.
HYDAC oil mist separator STENO
HYDAC has proven itself as an expert in fluid and filtration technology for decades. On this basis, we developed our oil mist separator which has our efficient Optimicron® Drain filter element technology at its core.
HYDAC lifting and braking cylinders
Tailor-made and modular lifting and braking cylinders, including auxiliary systems: rely on our decades of experience in power plant technology. HYDAC is the contact partner for optimising your large hydropower plant.