Váš certifikovaný partner pre aplikácie s veľkými motormi s celosvetovým know-how
Vysokootáčkové motory
Vysokootáčkové motory sa používajú ako agregáty v kogeneračných zariadeniach, na lodiach a často aj v štandardných kontajneroch. Spoločnosť HYDAC je ako partner pre vývoj pripravená vám pomôcť a môže ponúknuť komplexnú úpravu nafty: od odvodnenia dennej nádrže až po čistenie paliva vo filtroch umiestnených pri motore.
Stredneotáčkové motory
Keďže sa dajú rýchlo a často spúšťať, stredneotáčkové motory sa používajú v decentralizovaných elektrárňach. Charakteristickým znakom týchto motorov je ich možnosť väčšieho rozsahu regulácie. Ich vysoká účinnosť a nízke emisie tiež podporujú prechod na alternatívnu energiu. Spolupracujte so spoločnosťou HYDAC pri optimalizácii palivových a mazacích olejových systémov pre efektívnu a udržateľnú prevádzku.
Nízkootáčkové motory
Nízkootáčkové motory poskytujú energiu potrebnú na pohon veľkých dopravných lodí. Pri týchto motoroch, ktoré pracujú na dvojtaktnom princípe, je kľúčovým bodom úprava kvapaliny. Spoločnosť HYDAC sa postará o účinné čistenie a odvodňovanie prevádzkových kvapalín pre spoľahlivé a ekologické používanie v extrémnych podmienkach. Pomôžeme vám ušetriť investičné náklady aj náklady na servis.
Udržateľnosť a štandardizácia
Nikdy nestrácajte zo zreteľa efektívnu a bezpečnú prevádzku vášho veľkého motora – spolupracujeme s vami na optimalizácii vášho systému a nájdeme pre vás riešenie na mieru. Využite potenciál štandardizácie: modernizácia pomocou optimalizovaných komponentov a systémov vám pomôže dosiahnuť dlhodobé úspory v oblasti úpravy mazacieho oleja a spracovania paliva. Obráťte sa na nás ešte dnes!
Udržateľnosť a štandardizácia pre veľké motory: naše produktové riešenia
Obtoková úprava mazacieho oleja HYDAC
Naše systémové riešenie udržateľne znižuje zaťaženie vášho hlavného filtra a zabezpečuje optimalizovanú ochranu motora. Náš nákladovo efektívny systém obtokovej úpravy oleja, ktorý je vhodný pre nové systémy alebo ako riešenie prestavby, nezasahuje do vášho okruhu mazacieho oleja.
Modul palivového filtra HYDAC pre viacpalivové motory
S našimi modulmi palivových filtrov spoľahlivo vyčistíme a odvodníme palivo vášho dvoj- alebo trojpalivového motora. Dosiahneme najvyššiu úroveň filtrácie, aby sme predĺžili životnosť vášho vstrekovacieho systému. Zistite viac ešte dnes!
Modul automatickej filtrácie HYDAC
Či už ide o nepretržité alebo prerušované preplachovanie: naše automatické filtre účinne čistia vaše kvapaliny. Využite naše riešenia pre všetky druhy požiadaviek na triedu čistoty vašich kvapalín. Spoločne môžeme trvalo optimalizovať prevádzku vášho motora.
Funkčná bezpečnosť
Veľký motor v decentralizovaných elektrárňach alebo ako hlavný pohon lodí musí spĺňať veľmi prísne bezpečnostné požiadavky. Spoločnosť HYDAC je vaším kontaktným miestom pre úspešnú implementáciu všetkých zákonných bezpečnostných predpisov. Naše produktové riešenia sa zameriavajú napríklad na komponenty s podporou SIL, požiadavky SOLAS a IMO a klasifikačné predpisy.
Funkčná bezpečnosť pre veľké motory: naše produktové riešenia
Uzatváracie zariadenie HYDAC pre duplexné plynové filtre
Pri duplexných plynových filtroch používame technológiu dvojitého blokovania a odvzdušňovania na čistenie toxických palivových plynov. To umožňuje vykonávať údržbárske práce počas prevádzky bez ohrozenia zdravia ľudí alebo stavu stroja – 100 % dostupnosť v kombinácii s maximálnou bezpečnosťou.
Úprava mazacieho oleja HYDAC
Udržateľná úprava mazacieho oleja vďaka osvedčenej jednotke na úpravu kalov v spojení s našimi automatickými filtrami. Zvýšte bezpečnosť aj prevádzkyschopnosť svojho motora a využite časovo a nákladovo efektívne riešenie HYDAC bez odlučovačov.
Čistenie hydraulického oleja HYDAC
Hydraulické komponenty vášho dvojtaktného motora sú s nami v bezpečných rukách: naše automatické filtre zabezpečujú, aby použitý mazací olej spĺňal najprísnejšie požiadavky na čistotu – na ochranu vašich hydraulických systémov a zaručenie udržateľnej prevádzky motora.
Pomocné systémy
Včasné rozpoznanie potreby zásahu si vyžaduje koordinované snímače a systémy na monitorovanie stavu veľkých motorov. To vám umožní dlhodobo zvýšiť dostupnosť a produktivitu vášho systému. Pre bezproblémovú prevádzku vášho motora s optimalizovanými intervalmi servisu a údržby je HYDAC vaším kontaktným miestom. S odbornými znalosťami z celého sveta v oblasti monitorovania, analýzy a úpravy vašich kvapalín.
Pomocné systémy v pre veľké motory: naše produktové riešenia
Tlakové spínače HYDAC na monitorovanie znečistenia filtra
Naše tlakové spínače môžete použiť na monitorovanie znečistenia vašich filtrov. Spoľahlivá detekcia vlastných limitov – na ochranu vášho systému so zvýšenou dostupnosťou a zníženými prevádzkovými nákladmi.
Senzor HYDAC na monitorovanie kovových častíc v okruhu mazacieho oleja
Náš senzor kovového znečistenia detekuje a klasifikuje kovové častice z opotrebovania v mazacom oleji. Vďaka nepretržitému monitorovaniu stavu včas odhalíte poškodenie a predídete neplánovaným odstávkam.
Modul snímača HYDAC na monitorovanie stavu dieselového paliva
Osvedčený modul snímača kontaminácie HYDAC je kompaktný online systém na monitorovanie stavu naftových palív. Majte neustály prehľad o čistote nafty – včas zabráňte strate účinnosti a predčasnému opotrebovaniu.
Naše úspešné príbehy
Ako spoločnosť HYDAC optimalizuje ťažké dieselové motory v námornom priemysle zlepšením úpravy oleja a filtrácie pomocou riešení prestavby!
Ako spoločnosť HYDAC optimalizuje ťažké dieselové motory v námornom priemysle zlepšením úpravy oleja a filtrácie pomocou riešení prestavby – viac informácií nájdete tu!
Zistite viac!