Od jednotlivých komponentov po komplexné systémy Baví nás riešiť výzvy v oblasti strojárstva
Rezanie kovov: sústruženie, rezanie, frézovanie a brúsenie
Sústruhy, obrábacie centrá, brúsky a píly sú v priemysle nevyhnutné. Trendy v strojárstve vedú k vyššej efektívnosti a šetreniu zdrojov vo výrobe. Dôležitým faktorom je aj celkové zvýšenie produktivity vďaka automatizovaným procesom a inteligentnej analýze údajov pomocou riešení IIoT (priemyselný internet vecí). Naši odborníci vám pomôžu udržateľne optimalizovať dostupnosť vášho systému, ako aj spotrebu energie a surovín.
Tepelný výkon: zváranie, laserovanie, kalenie a spájanie
Tepelné rezanie, kalenie a spájanie pomocou zváracích, laserových a kaliacich systémov bežne predstavuje výzvu pre výrobcov strojov, najmä ak ide o individuálne stratégie chladenia a energeticky optimalizované chladenie. Spoločnosť HYDAC ako komplexný dodávateľ môže využiť svoje dlhoročné odborné znalosti v oblasti filtračnej technológie, snímačov a technológie pohonu, aby neustále dodávala správne riešenia pre optimálnu prevádzku vášho systému. Môžeme vám tiež pomôcť s otázkami šetrenia zdrojov, efektívnosti nákladov a zvyšovania produktivity.
Systémové partnerstvo a rozvojové partnerstvo
Automatizácia obrábacích strojov napreduje. Musí byť energeticky úsporná a mať čo najmenší vplyv na životné prostredie. Či už ide o nový vývoj alebo prestavbu obrábacieho stroja – spolupracujeme s vami, aby sme našli potenciál rozvoja vášho stroja. Aby sme mohli čo najlepšie podporiť vašu strojársku výrobu, spoliehame sa na naše dlhoročné odborné znalosti a dôkladné technické poznatky o vašich strojoch.
Prestavba a modernizácia
Koncoví používatelia čoraz častejšie iniciujú modernizačné projekty týkajúce sa všetkých typov obrábacích strojov, aby mohli dlhšie efektívne a účinne využívať existujúce stroje. Naši odborníci zo spoločnosti HYDAC vám môžu poskytnúť podporu, či už ste výrobcovia originálnych zariadení alebo poskytujete služby zameraní na údržbu, opravu a generálny servis, pri riešení rôznych požiadaviek v rámci projektov modernizácie a optimalizácie zdrojov. V tejto súvislosti podporujeme aj špecializovaných poskytovateľov služieb pri úspešnej realizácii projektov.
Prestavba obrábacích strojov: naše produktové riešenia
Chladiace systémy kvapalina-vzduch HYDAC
Systémy chladenia kvapalina-vzduch spoločnosti HYDAC kombinujú plastovú nádrž, obehové čerpadlo, chladiaci prvok a ventilátor v kompaktných rozmeroch a sú ideálne, keď sa vyžaduje lacné, ale účinné chladenie médií s teplotou vyššou ako teplota okolia. Naše systémy FLKS sú k dispozícii v rôznych veľkostiach a môžu dosahovať chladiaci výkon až 4,5 kW/K a výkon čerpadla až 300 l/min. Ako špeciálna možnosť pre projekty prestavby sú vybrané systémy FLKS k dispozícii s 24-voltovou technológiou. Vďaka tomu sú tieto zariadenia kompatibilné takmer s každým strojom.
Doskové výmenníky tepla WTRE od HYDAC
Ako komplexný dodávateľ v oblasti chladiacej techniky spoločnosť HYDAC dodáva aj doskové výmenníky tepla s uzavretou regulačnou slučkou. Používajú sa na vytvorenie medziobvodu na chladenie vretien motorov, pohonov, pohonných jednotiek a/alebo chladiacich kvapalín pomocou dostupnej chladiacej vody z výroby. Tým sa výrazne skracuje čas prevádzky inštalovaného aktívneho chladiaceho systému, čím sa šetrí technológia aj zdroje. Inštalovaný ovládač umožňuje regulovať teplotu média buď pomocou pevne nastavenej hodnoty, alebo na základe teploty okolia alebo teploty stroja.
Inžinierska podpora HYDAC
Vďaka svojmu rozsiahlemu portfóliu produktov je skupina HYDAC schopná poskytnúť individuálne subsystémy prispôsobené vašim potrebám. Riešenia majú podobu rôznych kombinácií našich produktov z oblasti hydrauliky, chladenia, filtrácie, elektroniky a montážnej techniky, všetko v závislosti od požiadaviek. Zároveň umožňujú zlepšovať existujúce funkcie a integrovať nové funkcie do modernizovaných strojov.
Riadenie tepla
Riadenie tepla založené na potrebách môže udržateľne zvýšiť účinnosť a životnosť vášho obrábacieho stroja. Ako odborník na všetky úlohy chladenia a regulácie teploty dodáva spoločnosť HYDAC riešenia a systémy riadenia tepla – pre využitie v technológiách výroby tepla a pri výrobe elektrických pohonov a batérií. Ako komplexný dodávateľ obrábacích strojov dodávame riešenia pre všetky typy chladenia – vodné, vzduchové a kompresorové. Veľmi sa usilujeme o zodpovedné využívanie dostupných zdrojov a využívanie všetkého odpadového tepla, ktorému sa nedá vyhnúť. Vďaka našej inovatívnej technológii sme schopní dosiahnuť najlepšiu možnú kvalitu zostrojenia.
Riadenie tepla pre obrábacie stroje: naše produktové riešenia
Chladiace systémy kvapalina-vzduch HYDAC
Systémy chladenia kvapalina-vzduch spoločnosti HYDAC kombinujú plastovú nádrž, obehové čerpadlo, chladiaci prvok a ventilátor v kompaktných rozmeroch a sú ideálne, keď sa vyžaduje lacné, ale účinné chladenie médií s teplotou vyššou ako teplota okolia. Naše systémy FLKS sú k dispozícii v rôznych veľkostiach a môžu dosahovať chladiaci výkon až 4,5 kW/K a výkon čerpadla až 300 l/min. Ako špeciálna možnosť pre projekty prestavby sú vybrané systémy FLKS k dispozícii s 24-voltovou technológiou. Vďaka tomu sú tieto zariadenia kompatibilné takmer s každým strojom.
Chladiace systémy kvapalina-voda HYDAC
Chladiace systémy kvapalina-voda sa používajú v okruhoch voda a glykolu alebo minerálneho oleja. Umožňujú energeticky efektívne využívať existujúcu infraštruktúru továrenských budov na chladenie strojov a systémov. Ak je k dispozícii chladiaca voda, tento chladiaci systém je vhodným riešením. Kombinuje totiž možnosť chladenia pod teplotou okolia s veľmi nízkym odvodom tepla do priameho okolia. Spoločnosť HYDAC dodáva rôzne voliteľné technológie regulácie teploty a umožňuje chladiaci výkon až 250 kW v rôznych veľkostiach.
Chladiaca jednotka HYDAC RFCS
Aktívne chladiace systémy umožňujú vysoko presné chladenie (± 0,1 K) strojov a systémov aj pri teplote nižšej, než je teplota okolia, bez ohľadu na dostupnú infraštruktúru továrenskej budovy. Spoločnosť HYDAC dodáva tieto zariadenia ako vstavané jednotky alebo prídavné jednotky v rôznych veľkostiach pre chladiace výkony do 200 kW. Energeticky účinný, patentovaný princíp zmiešavača v kombinácii s ponorným čerpadlom bez tesnenia dopĺňa tento systém a robí z neho univerzálne riešenie pre obrábacie stroje.
Chladiace platne HYDAC
Chladiace dosky sa používajú všade tam, kde elektronické komponenty musia fungovať na vysokej výkonnostnej úrovni a musia byť priamo chladené. Komponenty, ktoré sa majú chladiť, sa montujú priamo na chladiace dosky a chladiaca kvapalina cirkuluje cez dosky a účinne odvádza uvoľnené teplo. Samotná chladiaca kvapalina sa môže privádzať z rôznych chladiacich systémov HYDAC, a potom do nich vracať. Chladiace platne HYDAC sa vyznačujú vlastným dizajnom, prvotriednou kvalitou a rozmermi až do 1 600 mm x 750 mm.
Funkčná bezpečnosť a bezpečnosť pri práci
V dôsledku súčasných zákonných predpisov na európskej a národnej úrovni, ako je napríklad smernica o strojových zariadeniach 2006/42/ES, sa prevádzkovatelia strojov musia zamerať na funkčnú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a väčšiu ochranu na výrobných pracoviskách v továrňach. Týmito predpismi sa vyžaduje, aby výrobcovia neustále vytvárali nové, zdokumentované bezpečnostné riešenia. Naši odborníci zo spoločnosti HYDAC môžu vám a vašim kolegom poskytnúť služby prispôsobené na mieru, napríklad konzultácie vo fáze plánovania projektu a výpočty systému Sistema na integráciu navrhnutých subsystémov do vašej bezpečnostnej stratégie, aby ste dokázali splniť všetky požiadavky, ktoré sú na vás kladené.
Funkčná bezpečnosť a bezpečnosť pri práci pre obrábacie stroje: naše produktové riešenia
Senzory HYDAC pre bezpečnostné obvody aj bezpečnostné funkcie
Spoločnosť HYDAC poskytuje senzory tlaku a senzory lineárnej polohy pre použitia vo funkčne bezpečných závodoch a systémoch až do úrovne SIL 2 (IEC 61508) alebo PL d (ISO13849). Majú dva kanály a/alebo sú vybavené autodiagnostickými funkciami, a preto sú vhodné na použitie v bezpečnostne kritických prípadoch.
Pohony HYDAC s elektronickým monitorovaním polohy spínača a proporcionálnou technológiou
Používanie ventilov s monitorovaním polohy spínača je ďalším spôsobom, ako môžu výrobcovia strojov splniť požiadavky na funkčnú bezpečnosť (ISO 13849). Správnym použitím proporcionálnych ventilov je možné splniť aj bezpečnostné požiadavky. Ako dlhoročný výrobca ventilovej techniky dodávame na tento účel široký sortiment vhodných produktov.
Energetická účinnosť a nákladová efektívnosť
Otázky šetrenia zdrojov a znižovania emisií CO2sa už dlho netýka len životného prostredia, ale aj finančného hľadiska. Vysoké emisie CO2idú ruka v ruke s vysokými nákladmi. To je o dôvod viac, aby výrobcovia strojov kládli dôraz na vývoj energeticky účinných obrábacích strojov. Koneční používatelia a spotrebitelia predsa chcú, aby sa tovar vyrábal hospodárnym spôsobom, ktorý šetrí zdroje. Podporíme vás v tom službami a produktmi na mieru.
Energetická účinnosť pre obrábacie stroje: naše produktové riešenia
Odvodňovacie a klimatizačné systémy HYDAC
Spoločnosť HYDAC má rozsiahle portfólio profesionálnych riešení na zvýšenie životnosti hydraulických a mazacích médií. Oleje je pomocou rôznych metód možné odvodniť, odplyniť a zbaviť laku. Systémy sú k dispozícii v mobilnej aj priemyselnej verzii.
Viac informácií o odvodňovacích a klimatizačných systémoch HYDAC
HYDAC RFCS-Smart Line s propánovým chladením
Nový chladič RFCS S0 z radu SMART Line umožňuje používať propán ako chladivo. V porovnaní s už používanými chladiacimi kvapalinami má propán veľmi nízku hodnotu potenciálu globálneho otepľovania (GWP) 3. Napriek použitiu tejto ekologickej chladiacej kvapaliny chladiaca jednotka využíva osvedčenú technológiu, má kompaktnú veľkosť a umožňuje chladiaci výkon až do 1,5 kW.
Riešenie pohonu s variabilnými otáčkami HYDAC KineSys
Ak je v hydraulike potrebný široký rozsah prietokov pri konštantných tlakových pomeroch, pohony s variabilnými otáčkami umožňujú vždy zabezpečiť presný výkon, ktorý systém vyžaduje. Spoločnosť HYDAC na to ponúka dva systémy: lacnú štandardizovanú jednotku CO3 a prispôsobiteľnú jednotku DVA, ktorá je k dispozícii v rôznych výkonových triedach až do 22 kW.
Technológia filtračných prvkov HYDAC Stat-X®
V posledných rokoch trend bezpopolových hydraulických kvapalín, kompaktnejších systémov a jemnejšej filtrácie viedol k rastúcim problémom s elektrostatickým nabíjaním a vybíjaním v hydraulických a mazacích olejových systémoch, čo viedlo k oveľa rýchlejšej degradácii oleja. Vďaka pokrokovej technológii prvkov Stat-X® spoločnosť HYDAC umožňuje preukázateľne znížiť toto elektrostatické nabíjanie a vybíjanie vo filtri a zároveň poskytuje vynikajúcu ultrajemnú filtráciu.
Automatizácia, digitalizácia a Priemysel 4.0
Vďaka automatizovanému monitorovaniu tlaku pred plnením akumulátorov, riešeniu edge computing DATA+,našim inteligentným snímačom a škálovateľnému balíku HYDAC CMX Suite (pozostávajúcemu z nášho špeciálne vyvinutého softvéru ako cloudového riešenia alebo riešenia na mieste) vás môžeme podporiť pri monitorovaní rôznych typov obrábacích strojov a využiť to ako základ na určenie potenciálnych opatrení. Táto neustála analýza strojov vedie k zvýšeniu ich dostupnosti, zlepšeniu výkonnosti a kvality a zásadne k zlepšeniu kľúčových ukazovateľov celkovej efektívnosti zariadenia vo vašej spoločnosti.
Automatizácia obrábacích strojov: naše produktové riešenia
Inteligentná pohonná jednotka start-stop CO1S HYDAC
Ak majú hydraulické jednotky fungovať efektívne, musia byť prevádzkované v rámci predpísaných prevádzkových parametrov. Bežné pohonné jednotky majú obmedzené možnosti, pokiaľ ide o monitorovanie stavu. Inteligentná jednotka start-stop CO1S od spoločnosti HYDAC umožňuje neustálu komunikáciu medzi jednotkou a strojom vďaka integrácii technológie IO-Link. To znamená, že je možné monitorovať tlaky, časy chodu, teploty a zostávajúcu životnosť filtra. Tieto údaje tvoria základ vysokej dostupnosti strojov, preventívnej údržby založenej na potrebách a nových platobných modelov, ako je napríklad „platba za používanie“.
Ďalšie informácie o CO1S spoločnosti HYDAC
Inteligentné senzory HYDAC
Používanie inteligentných senzorov zohráva významnú úlohu pri úspešnej implementácii projektov I4.0 v obrábacích strojoch. Spoločnosť HYDAC dodáva na tento účel širokú škálu rôznych senzorov. Mnohé z týchtosenzorov sú k dispozícii s rozhraniami IO-Link a poskytujú rôzne diagnostické možnosti, ako je napríklad monitorovanie rozsahu merania teploty zariadenia a prevádzkové časy normalizované podľa teploty, aby sme uviedli aspoň pár z nich.
Riadenie chladiacej kvapaliny HYDAC FCU 5000
Automatizujte riadenie chladiacej kvapaliny vášho stroja. Jednotka Fluid Control Unit 5000 meria presnú koncentráciu, hodnotu pH, elektrickú vodivosť a teplotu chladiacej kvapaliny. Plne automatické dopĺňanie zabezpečuje stabilnú hladinu koncentrácie. Hladina v nádrži sa udržiava na cieľovej úrovni aj vďaka inteligentnému dopĺňaniu. Informačné panely, aktívne odporúčania pre opatrenia, e-mailové upozornenia pre zamestnancov v prípade problémov a údaje uložené v cloude dopĺňajú náš komplexný balík v duchu Priemysel 4.0. Vďaka našim regulátorom kvapalín je možné pripojiť až 10 meracích bodov.
Filter s automatickým spätným preplachovaním AutoFilt®
Mechanické procesy obrábania kontaminujú používané chladiace kvapaliny. To znamená, že na plynulý chod výroby sú potrebné filtre. A práve tu prichádzajú naše filtre s automatickým spätným preplachovaním – fungujú na pracovnom princípe povrchového filtra a automaticky sa čistia pomocou automatického spätného preplachovania. Výsledok: vaše obrábacie stroje môžu pokračovať v práci bez prerušenia, zatiaľ čo naše filtre odstraňujú škodlivé častice – to umožňuje pokračovať v práci bez prerušenia alebo prestojov. Vďaka dôkladnej filtrácii zároveň spotrebujete menej chladiacej kvapaliny.
Ďalšie informácie o filtroch s automatickým spätným preplachovaním
Naše úspešné príbehy
Zníženie elektrostatického vybíjania pomocou Stat-X
Filtračné prvky Stat X nahrádzajú bežné olejové filtre vo výrobných systémoch √ Inovatívna technológia √ Znížte elektrostatický výboj z oleja → Viac informácií!
Prečítajte si úspešný príbeh zákazníkaZachovajte chladnú hlavu vďaka modernizácii vybavenia
Vysoké teploty spôsobujú prestoje strojov? Modernizácia vybavenia na vodný chladiaci systém √ Regulujte teplotu komponentov √ Znížte náklady na energiu → Zistite viac!
Prečítajte si úspešný príbeh zákazníkaFunkčná bezpečnosť
Optimalizujte bezpečnosť procesov so špecialistom na výrobné systémy √ Analyzujeme a navrhujeme hydrauliku, ventily, snímače, ovládacie prvky √ Špičková bezpečnosť → Zistite viac!
Prečítajte si úspešný príbeh zákazníka