Váš skúsený partner pre komponenty a systémy celulózového a papierenského priemyslu
Výroba papiera
Výroba vysokokvalitného papiera si vyžaduje maximálnu dostupnosť strojov. Dosiahneme to efektívnou filtráciou a chladením kvapalín v našich hydraulických, mazacích a vodných systémoch. Zároveň sa tým šetria náklady na údržbu a prevádzku. Súčasne využívame naše odborné znalosti na to, aby sme vašu spoločnosť posunuli dopredu, pokiaľ ide o šetrenie zdrojov, udržateľnosť a spoľahlivosť procesov pomocou inovatívnych riešení HYDAC.
Výroba celulózy
Celulóza sa ako hlavná zložka výroby papiera získava zložitým postupom. Akákoľvek porucha vo výrobných krokoch môže celý proces zastaviť. Spoločnosť HYDAC dodáva široký sortiment hydraulických a mazacích systémov, komponentov na úpravu vody, meracích senzorov a olejového servisu s cieľom zvýšiť a udržiavať prevádzkyschopnosti vášho systému.
Udržateľnosť a šetrenie zdrojov
Na výrobu 1 kg papiera z dreva je stále potrebných približne 500 l vody. Udržateľné prístupy k výrobe, ktoré šetria zdroje, sú témami, ktoré sú pre budúcnosť papierenského priemyslu kľúčové. Spoločnosť HYDAC dodáva inteligentné technológie v komponentoch, ktoré môžete použiť na spoľahlivú úsporu pitnej vody a efektívne uzavretie cyklov vody.
Udržateľnosť pri výrobe celulózy a papiera: naše produktové riešenia
Filtračná technológia Air-X HYDAC
Inovácie spoločnosti HYDAC v oblasti filtrácie hydraulických a mazacích olejov pre papierenské stroje: s filtrom Air-X je možné objem nádrže znížiť až o 40 %. Okrem úspory miesta tak môžete efektívne znížiť aj emisie CO2.
Filter so spätným preplachovaním AutoFilt® RF3 HYDAC
Samočistiaci automatický filter AutoFilt® RF3 s kónickými filtračnými vložkami zabezpečuje maximálnu účinnosť pri filtrácii a najvyššiu možnú účinnosť počas spätného preplachovania. Využívajte mnohé výhody našej udržateľnej filtračnej technológie.
Sitko AutoFilt® TwistFlow HYDAC
Účinné a nenáročné na servis – naše sitko TwistFlow je vhodné pre veľké výkyvy kvality neupravenej vody. Stála kvalita filtrátu zabezpečuje nepretržitú prevádzku filtrácie. Zistite viac o našich udržateľných riešeniach.
Riešenie nádrží OXiStop HYDAC
Riešenie nádrží OXiStop HYDAC zvyčajne vedie k objemom oleja, ktoré sú o desatinu menšie a znižuje vnikanie nečistôt a obsah plynu vnútri nádrže. Predĺžte životnosť oleja z dlhodobého hľadiska pomocou našej inovatívnej technológie.
Indikátor zanesenia VFL HYDAC
Aby sa zaistila úplné využitie životnosť filtračného prvku, naše virtuálne laboratórium kvapalín vizualizuje zostávajúcu životnosť vašich filtračných prvkov. Umožňujú to desaťročia našich skúseností v oblasti filtrácie. Znížte náklady na životný cyklus z dlhodobého hľadiska vďaka nášmu inteligentnému algoritmu.
Energetická účinnosť
Minimalizácia strát tlaku, optimalizácia času vypínania a prestojov a efektívne chladenie jednotiek umožňuje efektívne šetriť energiu v celulózovom a papierenskom priemysle, čo sa oplatí z ekonomického aj ekologického hľadiska. Energeticky účinné pohonné systémy s integrovanými bezpečnostnými funkciami poskytujú požadovanú úroveň bezpečnosti. Okrem vhodnej technológie má spoločnosť HYDAC aj potrebné know-how, aby naše produkty dokonale prispôsobila vašim potrebám.
Energetická účinnosť pri výrobe celulózy a papiera: naše produktové riešenia
Filtračná vložka HYDAC Optimicron® Pulp & Paper
Spoločnosť HYDAC vyvinula na filtráciu olejov typických pre papierenské stroje sériu Optimicron® Pulp & Paper. Montuje sa v mazacích zariadeniach v suchej časti, a mokrej časti. Predlžujeme životnosť vášho stroja vďaka zvýšenej schopnosti zadržiavať nečistoty.
Chladiaci systém kvapalina/voda HYDAC
FWKS je kompaktný pasívny chladiaci systém pre vaše chladiace a mazacie okruhy. Spoločnosť HYDAC dodáva široké portfólio pre vaše efektívne chladenie: od systémov chladenia kvapaliny a chladičov vzduchu až po chladiace jednotky.
Stanica piestových akumulátorov HYDAC
Naše modulárne portfólio piestových akumulátorov umožňuje presnú realizáciu vašich želaní a špecifických požiadaviek – od komponentu až po systém. Spoločne nájdeme optimálne riešenie pre vaše použitie.
Riešenie pohonu s variabilnými otáčkami HYDAC
Pre vysoko účinné hydraulické pohony s variabilnými otáčkami nájdete v našom portfóliu KineSys jednotlivé komponenty a systémy na zvýšenie energetickej účinnosti. Zistite viac o našich inovatívnych pohonoch.
Spoľahlivosť procesov
Naše riešenia HYDAC pre spoľahlivosť procesov sú zamerané na zníženie neplánovaných prestojov a dlhodobú ochranu systémových komponentov pri výrobe celulózy a papiera. Naše filtračné a systémové riešenia špecifické pre dané odvetvie, navrhnuté a realizované podľa vašich požiadaviek a v medzinárodne certifikovanej kvalite, vám poskytujú podporu pre bezpečnú prevádzku závodu.
Spoľahlivosť procesov pri výrobe celulózy a papiera: naše produktové riešenia
Hydraulické a mazacie olejové jednotky HYDAC
Spoločnosť HYDAC s vami spolupracuje na vývoji riešení na mieru – od súčiastky až po kompletný systém na kľúč, pričom využíva svoje dôkladné znalosti papierenského priemyslu. Optimalizujte svoje systémy prívodu oleja.
Senzory HYDAC s rozhraním IO-Link
Zapojenie do Priemyslu 4.0 – s našimi senzormi s rozhraním IO-Link je to možné. Slúžia ako digitálne rozhranie pre poháňanie a senzor hladiny a ich parametrizácia na diaľku umožňuje vykonávať úpravy v rámci uvádzania do prevádzky alebo počas prebiehajúcej prevádzky systému.
Filtrácia olejov HYDAC
Ako odborník na využitie kvapalinových pohonov dodávame naše priestorovo úsporné a servisne nenáročné série filtrov NF n+1, aby ste mohli dosiahnuť požadovanú čistotu prevádzkových kvapalín. Na naše modulárne systémy sa môžete spoľahnúť.
Dostupnosť systémov
S jedinečným komplexným servisom spoločnosti HYDAC môžete dosiahnuť maximálnu dostupnosť systému: vďaka kvalifikovaným kontaktom na náhradné diely, nášmu spoľahlivému celosvetovému servisu a digitálnym systémom na monitorovanie stavu a preventívnu údržbu. S našimi riešeniami pripravujeme cestu pre vašu digitalizáciu. Môžete sa na nás spoľahnúť!
Dostupnosť systémov pri výrobe celulózy a papiera: naše produktové riešenia
Balíček CMX HYDAC
Zvyšujeme dostupnosť vášho systému vďaka sieťovému a prediktívnemu monitorovaniu. Naša platforma CMX analyzuje a vizualizuje údaje z vašich procesov a strojov. Zaručené zabezpečenie – na lokálnom serveri alebo v cloude.
Jednotka FAM na odvodňovanie od spoločnosti HYDAC
Nižší obsah zvyškovej vody a menšie znečistenie časticami v prevádzkových kvapalinách vedie k vyššej životnosti vašich komponentov a vyššej dostupnosti strojov. Oboznámte sa s FluidAqua Mobil – našou spoľahlivou ochranou pred vniknutím vody a nečistôt.
Jednotky na odstraňovanie laku HYDAC
Na úpravu minerálnych olejov sú k dispozícii naše jednotky na odstraňovanie laku, ktoré sú šetrné z hľadiska obsluhovania, ako kompletná jednotka na vstavanie do existujúcich systémov aj pre nové systémy. Zvýšte svoju produktivitu efektívnym odstraňovaním laku.
Balíček na monitorovanie stavu HYDAC
Náš systém CMP slúži na nepretržité monitorovanie znečistenia pevnými časticami a nasýtenia vody vo vašich hydraulických a mazacích kvapalinách. Objavte výhody nášho online systému monitorovania stavu. Ide o kompletné riešenie údržby v závislosti od stavu.
Naše referencie
Efektívna separácia vlhkosti v hydraulickom a mazacom oleji pomocou vákuových odvodňovacích systémov od spoločnosti HYDAC pre papierenský priemysel
Voda v mazacom oleji znamená prestoje systému a vysokú spotrebu spotrebného materiálu √ Získajte efektívne odvodňovanie a monitorovanie √ Udržujte olej dlhšie čistý → Zistite viac!
Prečítajte si úspešný príbeh zákazníka