Technická čistota – všetko od jedného dodávateľa

Vysoká hustota výkonu, úzke tolerancie, používanie citlivých materiálov a vysoké výrobné rýchlosti neustále zvyšujú požiadavky kladené na výrobný priemysel. Čoraz väčší dôraz sa kladie na technickú čistotu v otázkach týkajúcich sa našej súčasnosti a budúcnosti, ako sú e-mobilita, batériové/hybridné systémy a vodík. Pomocou najlepšieho možného riadenia čistoty môžete optimalizovať výsledky svojich procesov a dostupnosť vašich strojov a systémov kvapalinových pohonov. To vám umožní znížiť náklady z dlhodobého hľadiska.

Sme partnerom v oblasti vysoko automatizovanej výrobnej techniky a prispievateľom k VDA vydanie 19/ISO 16232. Od filtrácie a zabezpečenia kvality v laboratóriách čistoty až po cielenú analýzu procesov. Podporujeme vás pri riadení čistoty v celom procesnom reťazci.

Kontaktujte nás

Čistota komponentov

Poruchy, reklamácie alebo úplné odstavenie systému – znečistené komponenty môžu spôsobiť závratné zvýšenie vašich nákladov. Keďže normy kvality sú čoraz prísnejšie, očakávania týkajúce sa čistoty a kvality vašich komponentov sa rýchlo zvyšujú. Aby vaše procesy zostali vždy spoľahlivé, sme vám k dispozícii s naším sortimentom produktov a služieb.

Čistota komponentov pre vašu technickú čistotu

Analýza zvyškového znečistenia

Čistotu vašich komponentov určujeme v našich laboratóriách čistoty alebo pomocou nášho mobilného laboratória priamo na mieste: skúsený a vyškolený personál laboratória umožňuje profesionálne vykonávanie testov čistoty komponentov v súlade s platnými normami (ISO 16232, VDA 19.1, špecifikácie zákazníka). Na požiadanie vám vieme poskytnúť aj analýzu SEM/EDX.

Špecifikácie čistoty

Písomná špecifikácia čistoty komponentov alebo zostáv uľahčuje dialóg s dodávateľom. Vzhľadom k našim skúsenostiam a úspešným projektom sa na naše odborné znalosti môžete spoľahnúť. Ako partner vám radi pomôžeme vypracovať vaše vlastné špecifikácie čistoty a/alebo vás podporíme pri rokovaniach s vašimi dodávateľmi.

Školenie v súlade s platnými normami

Náročná a citlivá technológia si vyžaduje riadne vyškolený personál! Na našich modulových školeniach sa venujeme najdôležitejším základom technickej čistoty podľa normy VDA 19.1. Či už ide o interné školenie vo vašich priestoroch, v spoločnosti HYDAC alebo na online seminári, naše školenie prispôsobíme vašim individuálnym potrebám.

Analýza procesného reťazca

Pomáhame vám spoľahlivo dodržiavať stanovené hodnoty čistoty od prijatia tovaru až po dodávku vašim dodávateľom. Analýzu procesného reťazca podľa normy VDA 19.2 vykonávame na všetkých druhoch výrobných liniek. V úzkej spolupráci s vami vyvíjame a stanovujeme priority pre opatrenia, ktoré optimalizujú váš výrobný proces.

Znečistenie filmom

Ak chcete naplno využiť potenciál svojich strojov a systémov a vyhnúť sa prestojom, je potrebné znížiť znečistenie filmom na minimum. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam vám vieme poskytnúť všestrannú podporu. Kontaktujte nás ešte dnes. V spolupráci s vami hľadáme spôsoby, ako znížiť znečistenie vašich dielov filmom.

Preplachovacie zariadenia

Spoznajte naše zákazkové systémy, ktoré vám pomôžu spoľahlivo dodržiavať vysoké požiadavky na čistotu. Navrhujeme a vyvíjame preplachovacie zariadenia na mieru, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám. Nakonfigurujte si s nami vlastnú preplachovaciu súpravu, aby ste znížili množstvo rušivých častíc v komponentoch, kde je čistota kritická.

Čistota kvapalín

Čistota čistiacich médií a testovacích médií zohráva dôležitú úlohu pri zabezpečovaní bezproblémového fungovania vášho systému. Preto si vyžadujú koordinované monitorovanie a úpravu. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam v oblasti filtrácie a technickej čistoty sme schopný podporiť vás našimi špecializovanými laboratórnymi službami a osvedčenými produktmi.

Ako odstrániť olej z čistiaceho kúpeľa 10x účinnejšie – pozrite si video teraz

Čistota kvapalín optimalizuje vašu technickú čistotu

Analýza kvapalín

Naši odborníci na kvapaliny môžu analyzovať čistiace médiá a testovať médiá z vašich čistých zón, či už priamo na mieste alebo v laboratóriu. Špecializujeme sa aj na laboratórne analýzy hydraulických olejov, mazív, chladiacich kvapalín a vody.

Ďalšie informácie o Portále starostlivosti o kvapaliny HYDAC

Zariadenia na úpravu kvapalín HYDAC

Znečistenie použitých kvapalín a komponentov spôsobuje 70 % všetkých porúch hydraulických systémov a mazacích systémov. Zlepšite kvalitu kvapaliny vo vašom systéme a zvýšte jeho ziskovosť pomocou našich používateľsky prívetivých zariadení na úpravu kvapalín. Spoznajte naše produkty na odplyňovanie, odvodňovanie a odstraňovanie oleja.

Ďalšie informácie o zariadeniach HYDAC na starostlivosť o kvapaliny

Filtračné puzdrá HYDAC

Naše konštrukcie filtrov sú skvelou voľbou pre každú výzvu. Či už ide o zvládnutie vysokého zaťaženia znečistením, filtráciu obrábacích úlomkov alebo zabezpečenie najčistejších čistiacich kvapalín podľa najprísnejších požiadaviek, sme tu, aby sme vás podporili s riešeniami na mieru. HYDAC je váš partner v oblasti filtrácie!

Ďalšie informácie o filtračných puzdrách HYDAC

Filtračné vložky HYDAC

Neustále sa zvyšujúce požiadavky na technickú čistotu si vyžadujú nové čistiace techniky a vysoko účinné filtračné systémy s konzistentným, definovaným filtračným výkonom. Spoznajte naše mnohé typy filtračných vložiek.

Ďalšie informácie o filtračných vložkách HYDAC

Podpora na mieste

Ako dlhoročný odborník na technickú čistotu sme vám k dispozícii vždy, keď potrebujete pomoc pri dosahovaní špecifikácie čistoty. Môžeme vám poskytnúť rýchle a odborné poradenstvo o vašom existujúcom optimalizačnom potenciáli a poskytnúť vám cielené odporúčania. V rámci toho vás podporíme priamo na mieste pomocou nášho mobilného laboratória, ktoré umožňuje okamžitú analýzu a vyhodnotenie vzoriek.

Podpora na mieste pre technickú čistotu

Mobilné laboratórium

Ušetrite drahocenný čas – naši odborníci na kvapaliny vás môžu navštíviť a poskytnúť vám odborné poradenstvo na miestach v Nemecku aj v susedných oblastiach. V našom laboratórnom vozidle je možné testovať čistotu komponentov vo vzorkách a analyzovať ich v súlade s normami ISO 16232, VDA vydanie 19.1 alebo požiadavkami zákazníka.

Podnikové normy pre technickú čistotu

Vnútorné normy technickej čistoty sú v súčasnosti mimoriadne dôležité. Podniková norma definuje platné normy pre technickú čistotu s ohľadom na životné prostredie, zamestnancov, logistiku a testovanie. Podporíme vás pri tvorbe nových noriem a poradíme vám s existujúcimi normami čistoty. Kontaktujte nás ešte dnes.

Hodnotenie procesov a analýza procesného reťazca

Narastajúci počet reklamácií a abnormalít v komponentoch alebo systémoch naznačuje problémy vo výrobnom procese. Tie si vyžadujú rýchlu reakciu. Vďaka našim odborným znalostiam podporíme váš proces priamo na mieste. S naším laboratórnym vozidlom je analýza procesov oveľa efektívnejšia – objednajte si ju teraz.

Optimalizácia kvapalín

Chcete optimalizovať svoj chladiaci systém alebo premývačku priemyselných dielov? Radi vám s tým pomôžeme vďaka našim rozsiahlym odborným znalostiam v oblasti technológie kvapalín. Od podpory testovania až po celkový návrh pri obstarávaní nového systému – využite potenciál svojho systému naplno!

Projektovanie laboratórií a laboratórne vybavenie

Od odbornej prípravy a špičkových odsávacích jednotiek až po projektovanie laboratória: spoločnosť HYDAC ako špecialista v oblasti technickej čistoty poskytuje odbornú podporu pri zriaďovaní a prevádzke vášho vlastného laboratória. Sme vaším partnerom pre optimalizované projektovanie a vybavenie laboratórií.

Projektovanie laboratórií a laboratórne vybavenie pre optimalizáciu vašej technickej čistoty

Extrakčné jednotky HYDAC

Potrebujete pomoc pri hľadaní príčin vzniku rušivých častíc a ich obmedzovaní? Na rýchlu a jednoduchú analýzu sú naše extrakčné jednotky ideálnou voľbou. Ponúkame jednotky pre rôzne veľkosti komponentov a rôzne modulárne systémy pre maximálnu flexibilitu.

Ďalšie informácie o extrakčné jednotky HYDAC

Školenie v súlade s normou VDA 19.1 pre zariadenia HYDAC

Plný potenciál svojho laboratória môžete dosiahnuť len s kvalifikovaným personálom. Zaškolíme vás do bežných metód analýzy na extrakčnom zariadení, aby bolo možné reprodukovať slepé hodnoty, extrakčné krivky a výsledky analýzy spôsobom, ktorý sa dá osvedčiť. Zistite viac o našom školiacom programe prispôsobenom podľa normy VDA 19.1/ISO 16232.

Podpora pri zriaďovaní a prevádzke laboratória čistoty

Prevádzka a zriadenie laboratória čistoty prinášajú mnohé výzvy. Podporíme vás počas celého procesu a budeme vám k dispozícii s našimi dlhoročnými odbornými skúsenosťami. Radi vám pomôžeme s prebiehajúcou prevádzkou alebo aj pri navrhovaní nového laboratória.

Servis a údržba laboratórneho vybavenia HYDAC

Na zabezpečenie dlhodobej prevádzky laboratórneho vybavenia HYDAC je potrebné koordinované riadenie servisu a údržby. Na tento účel vám spoločnosť HYDAC ponúka kvalifikovaný personál – staráme sa o laboratórne zariadenia HYDAC, či už ide o pravidelnú údržbu, alebo v prípade porúch.

Technológia merania a monitorovania

Pokroky vo vizualizácii procesov v rámci Priemyslu 4.0 umožňujú neustále zabezpečovať kvalitu výrobkov. Čistota vyrábaných dielov sa dá tiež neustále monitorovať. Na online monitorovanie kúpeľa a filtrov dodávame široký sortiment technológií inteligentných snímačov a digitálnych riešení. Technická čistota 4.0 – so spoločnosťou HYDAC môžete vždy sledovať čistotu vašich dielov a médií.

Technológia merania a monitorovania pre vašu technickú čistotu

Snímače HYDAC

Používanie senzorov zohráva významnú úlohu pri úspešnej implementácii projektov digitalizácie. Spoločnosť HYDAC preto dodáva širokú škálu rôznych snímačov na meranie znečistenia, stavu oleja, tlaku, teploty, lineárnej polohy, polohy a rýchlosti otáčania, ako aj hladiny a prietoku kvapaliny. Mnohé z týchto snímačov sú k dispozícii s rozhraním IO-Link a umožňujú širokú škálu diagnostických možností.

Ďalšie informácie o snímačoch HYDAC

Priemysel 4.0 HYDAC

Čelíte mnohým výzvam? – Nájdite si riešenie pre Priemysel 4.0 so spoločnosťou HYDAC. Priemysel 4.0 vám ponúka nové prístupy a príležitosti, ktoré zvýšia vašu efektivitu a zaistia obchodné príležitosti.

Spoznajte HYDAC

Service

Technológia kvapalín

Pri optimalizácii systému sa vždy potýkame s jedinečnými výzvami. Na ich riešenie spoločnosť HYDAC navrhuje riešenia v oblasti technológie kvapalín na mieru.

Zistiť viac

Hydraulics & filtration

Technická čistota priemyselných umývačiek dielov

Pokiaľ ide o čistotu, nemá zmysel šetriť

Zistite viac o našom riešení

Stiahnite si: brožúry o technickej čistote V našich brožúrach sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť o technickej čistote – HYDAC ponúka široký sortiment služieb a produktov.

Požiadajte o nezáväznú konzultáciu

Nečistoty vo vašom systéme spôsobujú zníženie dostupnosti vášho systému? V spolupráci s vami priamo na mieste zanalyzujeme váš potenciál optimalizácie – na riadenie čistoty, ktoré presvedčí úplne všetkých.

Poslať e-mail