Platforma na optimalizáciu nádrží
Ušetrite miesto. Ušetrite hmotnosť. Ušetrite náklady.
Šetrite náklady a energiu s HYDAC – pomocou inovatívneho riešenia HYDAC na optimalizáciu nádrží a priestoru pre mobilné stroje a rôzne priemyselné aplikácie.
Technológia Air-X HYDAC – riešenie na úsporu miesta a zníženie emisií CO2Ako ušetriť náklady a energiu so spoločnosťou HYDAC
V každom existujúcom systéme nádrží vidíme potenciál na optimalizáciu a zmenšenie veľkosti nádrží.
- Optimalizácia veľkosti nádrže o 30 – 40 %
- Zníženie nákladov vďaka zníženiu zložitosti a spotreby materiálu
- CO2 redukcia
- Spoľahlivejšia prevádzkyschopnosť stroja
- Originálna kvalita výrobkov HYDAC
Využite naše rozsiahle odborné znalosti a profesionálne nástroje, ako sú prispôsobené skúšobné stanice a simulácie v HYDAC FluidCareCenter® a pri meraniach v teréne priamo u vás.
Príklady použitia v mobilných strojoch
Rýpadlá
Množstvo: 20 000
Pôvodná veľkosť nádrže 150 litrov
na stroj | CELKOM | |
Olej | 50 litrov | 1 000 000 litrov |
Oceľ | 14 kg | 280 ton |
Náklady* (olej + oceľ) | 59,80 € | 1 196 000 € |
CO2(olej + oceľ) | 241,4 kg CO2 | 4 828 ton CO2 |
*) 1 €/l oleja; 0,7 €/kg ocele
Kolesové nakladače
Množstvo: 5 000
Pôvodná veľkosť nádrže: 104 litrov
na stroj | CELKOM | |
Olej | 24 litrov | 120 000 litrov |
Oceľ | 7,5 kg | 37,5 ton |
Náklady* (olej + oceľ) | 29,25 € | 146 000 € |
CO2(olej + oceľ) | 117,1 kg CO2 | 585 ton CO2 |
*) 1 €/l oleja; 0,7 €/kg ocele
Príklady použitia v stacionárnych systémoch
Hydraulický lis
Množstvo: 1
Pôvodná veľkosť nádrže 8 600 litrov
CELKOM | |
Olej | 5 000 litrov |
Oceľ | 389 kg |
Náklady* (olej + oceľ) | 7 780 € |
CO2(olej + oceľ) | 22,8 ton CO2 |
*) 1,5 €/l oleja; 0,7 €/kg ocele
Vstrekovací stroj na tvarovanie plastov
Množstvo: 10
Pôvodná veľkosť nádrže 720 litrov
na stroj | CELKOM | |
Olej | 480 litrov | 4 800 litrov |
Oceľ | 400 kg | 4 ton |
Náklady* (olej + oceľ) | 1 720 € | 17 720 € |
CO2(olej + oceľ) | 2,8 ton CO2 | 28 ton CO2 |
*) 3 €/l oleja; 0,7 €/kg ocele
Technológia Air-X HYDAC umožňuje výrazné zmenšenie nádrže
Ak chcete zmenšiť veľkosť nádrže, systém potrebuje dokonalú separáciu vzduchu. To sa dá dosiahnuť len kombináciou nádrže s optimalizovanou stratégiou filtrácie. Naša inovatívna technológia Air-X ponúka celý rad funkcií, ktoré zabezpečujú maximálnu separáciu vzduchu v systéme:
- Nízka rýchlosť vypúšťania
- Zníženie turbulencie oleja v nádrži
- Rovnomerné miešanie oleja v nádrži
- Pri vstupe prúdu zospodu je možný výstup nad hladinou oleja
- Koalescencia vzduchových bublín v integrovaných odplyňovacích oknách, a tým rýchlejšia separácia
Iba použitie technológie Air-X umožňuje skonštruovať nádrž s kompaktnejšími rozmermi – v kombinácii s lepšou separáciou vzduchu – ako ukazuje nasledujúce video:
Výhody používania technológie Air-X:
Spoločnosť HYDAC ponúka širokú škálu služieb a zákaznícky servis Okrem inovatívnej technológie Air-X ponúkame aj rozsiahle poradenstvo a služby:
Simulácia
Poskytujeme rôzne simulácie na počítačom podporovanú optimalizáciu systémov. To zahŕňa simulácie:
- prietoku
- odplyňovania
- premývania
Laboratórne a prevádzkové testy
Vykonávame aj experimentálne skúšky systémov nádrží v laboratóriu alebo priamo na stroji v teréne. Máme jedinečný špeciálne vyvinutý snímač obsahu vzduchu, ktorý môžeme na tento účel použiť.
Individuálne konzultácie
V našom vývojovom centre HYDAC FluidCareCenter® spájame naše odborné znalosti o filtroch a využitiach s našimi rozsiahlymi skúsenosťami s otázkou „vzduchu v oleji“. Radi vám poskytneme odborné individuálne konzultácie týkajúce sa optimalizácie nádrží.