Olej v pracom kúpeli – so spoločnosťou HYDAC je to minulosť Olej v pracom kúpeli? So spoločnosťou HYDAC je to minulosť
Zlepšite kvalitu a predĺžte životnosť vďaka účinnejšej separácii oleja so spoločnosťou HYDAC – vaším partnerom pre efektívne riešenia v oblasti úpravy a spracovania rôznych kvapalín. Zlepšite kvalitu a predĺžte životnosť vďaka účinnejšej separácii oleja so spoločnosťou HYDAC – vaším partnerom pre efektívne riešenia v oblasti úpravy a spracovania rôznych kvapalín.
Olej v pracom kúpeli? So spoločnosťou HYDAC je to minulosťZlepšite kvalitu a predĺžte životnosť vďaka účinnejšej separácii oleja
Efektívnejšiu prevádzku systému umožňuje zodpovedné a udržateľné využívanie zdrojov. Predĺženie životnosti kvapalín a spotrebného materiálu nevyhnutne vedie k úsporám prevádzkových nákladov a zvýšeniu produktivity, čo je obzvlášť významné v prípade priemyselných umývačiek dielov. Ak sa používajú nesprávne výrobky, často to môže viesť k vysokej spotrebe zdrojov. Výsledkom je veľká finančná záťaž z dlhodobého hľadiska a potenciálne straty kvality. Ako dlhoročný odborník je spoločnosť HYDAC vaším kontaktom v oblasti úpravy a spracovania rôznych kvapalín.
Vaša priemyselná umývačka dielov – optimalizovaná spoločne!Efektívne zníženie pracovného zaťaženia vďaka produktovým riešeniam HYDAC
Zákazník sa obrátil na spoločnosť HYDAC ako výrobcu hydraulických produktov a produktov inžinierstva kvapalín, aby sme spoločne našli riešenie problému zákazníka. Bloky ventilov sa obrábajú na dvoch honovacích strojoch vo výrobe zákazníka. V nadväzujúcej priemyselnej umývačke dielov sa vyskytli tieto komplikácie:
- Časté vnikanie cudzích olejov do umývacieho kúpeľa kvôli súčiastkam, ktoré zachytávajú kvapalinu.
- Potreba dodatočného čistenia stlačeným vzduchom a dodatočného umývacieho cyklu z dôvodu zvyškového oleja priľnutého na dieloch v dôsledku vysokého zaťaženia olejom, ktoré pôvodne používaný separátor doskovej fázy nedokázal zvládnuť.
- Výmena umývacieho kúpeľa každý týždeň z dôvodu zníženého čistiaceho účinku média, ktorý spôsobovalo viazanie kvapiek oleja s tenzidmi.
Tieto podmienky nielenže znamenali značné využívanie zdrojov, pracích médií a filtračnej technológie, a vysoké finančné náklady, ale tiež narušili následný proces. Nespokojnosť so súčasnou situáciou viedla spoločnosť k úvahám o obstaraní novej, nákladnej priemyselnej umývačky dielcov – s riešením HYDAC to už nebolo potrebné.
Naše produktové riešenia: separátor oleja HYDAC, séria OLSW
Namiesto obstarania novej umývačky sa rozhodlo o menších úpravách. Začalo sa s použitím separátora oleja HYDAC série OLSW. Ten sa používa na oddeľovanie voľného oleja od kvapalín na báze vody a je nákladovo efektívnou jednotkou na odolejovanie. Pri jeho použití sa spoľahlivo zníži obsah cudzích olejov na <0,2 % obj. počas celej životnosti kvapaliny. Tým sa odstránila potreba odstaviť premývací kúpeľ na odolejovanie. Výrazne sa znížila aj priľnavosť zvyškov médií k dielom – už nebolo potrebné fúkanie stlačeným vzduchom a dočisťovanie.
Separátor oleja HYDAC, séria OLSW 30
Separátor oleja HYDAC, séria OLSW 100
Naše produktové riešenie: filtračná vložka Wombat HYDAC
Zákazníkovi sme tiež odporučili, aby optimalizoval svoju filtračnú technológiu výmenou skôr namontovaného tradičného vreckového filtra. Do hry vstúpil vysokokvalitný filtračný prvok HYDAC Wombat – pomocou súpravy adaptérov sa dá namontovať do takmer každého puzdra tradičného vreckového filtra. Vysoká kapacita zadržiavania nečistôt zaručuje maximálnu čistotu kvapaliny. Okrem toho výrazne predlžuje životnosť. Optimalizácia, ktorá sa nášmu zákazníkovi nepochybne vyplatila: v kombinácii so separátorom oleja HYDAC filtračný prvok Wombat zvýšil životnosť pracieho kúpeľa osemkrát.
Filtračná vložka HYDAC Wombat
Výsledok
Vďaka intenzívnej koordinácii s naším zákazníkom a individuálnemu posúdeniu jeho špecifických problémov sme preukázateľne ušetrili prevádzkové kvapaliny. Predĺžila sa životnosť a optimalizácia využívania zdrojov priniesla udržateľný prospech aj životnému prostrediu. Vďaka novej separácii oleja a kvalitnejším filtračným prvkom odpadlo dodatočné ručné prepracovanie. To všetko znamenalo, že priemyselná umývačka dielov mohla byť prevádzkovaná s menšími nárokmi na údržbu. Keďže teraz bolo možné za rok premyť viac dielov, zvýšila sa produktivita celého procesu „brúsenie, premývanie, balenie“.
Používanie našich výrobkov umožnilo:
- Zvýšiť životnosť premývacieho kúpeľa osemkrát,
- Separovať približne 70 l oleja za jeden mesiac,
- Eliminovať ďalšie kroky procesu,
- Skrátiť čas zahrievania premývacích kúpeľov,
- Ušetriť viac ako 85 % nákladov na vodu a čistiace prostriedky.
Zároveň došlo k 80 % zníženiu nákladov v porovnaní s priemyselnou umývačkou dielov. Naša spolupráca priniesla nášmu zákazníkovi úžitok za menej ako 12 mesiacov – investícia do výrobkov HYDAC sa už vrátila. Okrem zníženia nákladov vyplývajúceho z nižšej spotreby zdrojov zabezpečili naše optimalizácie spoľahlivosť procesu, a to počas celej životnosti kvapaliny. Dlhodobo sme tak dokázali zabezpečiť konzistentnú kvalitu z hľadiska technickej čistoty, so zníženým znečistením vyrábaných dielov časticami a filmom.
Pred: Premývací kúpeľ bez separátora oleja HYDAC, séria OLSW
Po: Premývací kúpeľ so separátorom oleja HYDAC, séria OLSW
Vyjadrenie odborníka z HYDAC:
„Je pre nás dôležité, aby sme v spolupráci so zákazníkom našli riešenie jeho potrieb, ktoré mu bude najlepšie vyhovovať z dlhodobého hľadiska. Teší nás, že použitie našich produktov zvýšilo produktivitu systému až o 10 % a podporí udržateľné znižovanie spotreby zdrojov v ďalších rokoch.“
Vaše výhody s produktovým riešením HYDAC:
Na stiahnutieOdkaz: Olej v pracom kúpeli? So spoločnosťou HYDAC je to minulosť
Stiahnuť referenčný súbor vo formáte PDF