Filtračné systémy

Softvér FluidMonitoring na monitorovanie tekutín FluMoS light

FluidMonitoring Software FluMoS Light je softvér na čítanie, zobrazovanie a úpravu údajov zo snímačov kvapalín spoločnosti HYDAC. Umožňuje pripojenie 3 snímačov súčasne.

FluMoS Light sa môže používať v spojení s najnovšou generáciou snímačov s rozhraním HSI (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) a snímače bez rozhrania HSI (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000).

Softvér FluMoS Light sa používa na:

  • online zobrazenie nameraných hodnôt na počítači v tabuľkovom a grafickom formáte
  • ukladanie protokolových súborov na pevný disk
  • zobrazenie protokolových súborov z pevného disku/ diskety a zálohovanie vo forme grafického súboru
  • spracovanie uložených protokolových súborov, napr. pomocou programu Microsoft Excel

 Oblasti použitia:

  • vzdialené monitorovanie nameraných hodnôt snímača
  • údržba na základe stavu

Stiahnuť FluMoS light

FluidMonitoring Software FluMoS mobile

HYDAC FluMoS Mobile pre systém Android – váš prístup k jednotkám FluidControl spoločnosti HYDAC

Získajte údaje z meraní monitorovania stavu kvapalín na vašom zariadení so systémom Android!
FluMoS Mobile je nástroj na zobrazovanie a sťahovanie nameraných údajov z jednotky FluidControl FCU 1000 a jednotky SensorMonitoring SMU 1200 do vášho zariadenia so systémom Android.

Funkcie softvéru FluMoS Mobile

  • Zobrazuje aktuálne namerané hodnoty (znečistenie pevnými časticami, nasýtenie vodou a teplotu) jednotkou FluidControl Unit FCU 1000 vo formáte tabuľky.
  • Zobrazuje priebeh hodnôt merania (znečistenie pevnými časticami, nasýtenie vodou a teplotu) vašej jednotky FluidControl FCU 1000 v grafickom formáte (jedna grafika pre každý merací kanál).
  • Selektívne sťahovanie protokolových súborov vo formáte .dat z vnútornej pamäte jednotky FCU 1000 alebo SMU 1200 do zariadenia so systémom Android.
  • Online ukladanie nameraných údajov do vášho zariadenia so systémom Android (možné s následnou verziou).

Súbory .dat môžete jednoducho preposielať e-mailom do iných zariadení, napríklad do počítača.
Súbory sa potom môžu spracúvať v programe FluMoS.

Stiahnuť FluMoS mobile

Funkčné moduly a programovacia pomôcka ContaminationSensor CS 1000

Ponúkame nižšie uvedenú programovaciu pomôcku, ktorá umožňuje integráciu snímača kontaminácie CS 1000 do riadiacich systémov Siemens S7-300/S7-400. Je bezplatne k dispozícii na stiahnutie.

Pozostáva z funkčných modulov a návodu na programovanie.


Funkčné moduly CS1000 Siemens S7-300-400 DE

Funkčné moduly CS1000 Siemens S7-300-400 EN

Technológia kvapalín

Integrovaný konfigurátor dosiek

Grafický softvérový nástrojIntegrovaný konfigurátor dosiekumožňuje používateľom komunikovať s palubnou elektronikou (OBE) proporcionálnych ventilov HYDAC a nastavovať ich parametre.

V reálnom čase je možné sledovať rôzne hodnoty a prezerať a meniť vnútorné parametre.

Okrem toho softvér umožňuje ukladať a importovať parametre na rýchlu výmenu a skrátiť čas spustenia systému.

Stiahnuť

Prejsť na proporcionálne ventily HYDAC

Systémové technológie

Softvér na parametrizáciu riadiaceho modulu EHCD

Náš softvér na parametrizáciu je možné použiť na jednoduchú a rýchlu parametrizáciu našich digitálnych riadiacich modulov.

Hlavné funkcie v skratke:

  • Tabuľkové zadávanie parametrov
  • Ukladanie a načítanie súborov parametrov
  • Monitor na zobrazenie procesných údajov
  • Funkcia 4-kanálového osciloskopu s ukladaním údajov
  • Funkcia ovládania na diaľku
  • Univerzálne pre všetky naše digitálne riadiace moduly EHCD

Dostupné parametre sa načítajú po identifikácii pripojeného modulu a zobrazia sa v tabuľke parametrov.

Funkciou exportu sa môžu exportovať sady parametrov z počítača do modulu.

Režim offline umožňuje používateľovi upravovať sady parametrov na počítači a ukladať ich, aj keď nie je pripojený žiadny modul.

Funkcia monitora umožňuje zobrazenie procesných premenných a digitálnych vstupov a výstupov v závislosti od pripojeného modulu.

S integrovanou funkciou ovládania na diaľku je možné regulátor ovládať priamo a prenos riadiť bez ovládania na vyššej úrovni.

Softvér na parametrizáciu je možné v podstate spustiť na všetkých počítačoch s operačným systémom Windows 2000/XP/7/10.

Stiahnuť

KineSys

Frekvenčný menič HYDAC – montáž do skrine HFI-CM

Výkonný počítačový softvér HFI-CM-Startup (frekvenčný menič HYDAC – montovaný do skrine) ponúka mnoho spôsobov rýchleho spustenia a optimalizácie systémov pohonov KineSys.

Dialógom riadené prvotné spustenie s grafickou podporou pohonov výrazne zjednodušuje konfiguráciu elektromechanického alebo hydraulického systému. Parametrizácia motora sa vykonáva pomocou elektronického štítku.

Na sériové spustenie je možné použiť súbor na uvedenie do prevádzky. Výsledkom je výrazná úspora času pri sériových projektoch. Softvér dopĺňajú praktické a intuitívne diagnostické nástroje.

Stiahnuť HFI-CM-Startup

HFICM CANopen.EDS

HFICM EtherCAT.xml

HFICM Profibus.GSD

HFICM Profinet.xml

Frekvenčný menič HYDAC – montáž na motore HFI-MM

Počítačový softvér HMM Start-Up (c) je vďaka svojmu intuitívnemu používateľskému rozhraniu veľmi prívetivý pre používateľa a predstavuje dokonalé rozhranie pre váš pohonný systém KineSys HYDAC.

Softvér umožňuje rýchlo a jednoducho parametrizovať elektromechanický alebo hydraulický systém. Integrovanú funkciu osciloskopu je možné použiť na vizualizáciu prevádzkových a meracích údajov a na kontrolu nastavení.
Automatická identifikácia motora, predvolené nastavenia parametrov a vlastné zobrazenia aktuálnych hodnôt automatizujú a urýchľujú počiatočné spustenie aplikácie.

Stiahnuť HMM-Start-Up

HFIMM CANopen.eds

HFIMM EtherCAT.xml

HFIMM Profibus.gsd

HFIMM Profinet.xml

Elektronika

Počítačový softvér HMG 2500/30x0

Tento softvér je praktický a jednoduchý balík na analýzu a archiváciu kriviek a záznamov, ktoré boli zaznamenané pomocouHMG 2500/30x0alebo na export údajov na integráciu do iných počítačových programov v prípade potreby.

Okrem toho je možné HMG 2500/30x0 ovládať aj priamo z počítača. Je možné vykonať základné nastavenia a spustiť merania online a zobrazovať ich priamo na obrazovke počítača v reálnom čase podľa priebehu kriviek merania.

Stiahnuť softvér HMGWin V03

HMGWIN3000 Handbuch DE

HMGWIN3000 User manual EN

HMGWIN3000 Note d'utilisation FR

Počítačový softvér CMWIN

Tento softvér bol vyvinutý špeciálne pre aplikácie monitorovania stavu.

Okrem funkcií HMGWIN 3000 umožňuje načítanie, konfigurovanie a parametrizáciu

  • snímačov monitorovania stavu (HLB 1300, AS 1000, AS 3000, CS 1000) a
  • zariadení na monitorovanie stavu (CMU 1000, CSI-F-10).

 

Okrem toho je možné jednoducho a pohodlne vytvárať, začleňovať a testovať (v súlade s normou IEC 61131) používateľské aplikačné programy pre jednotky CMU 1000 a CSI-F-10.

Firmvér CMU 1000 je k dispozícii v rôznych verziách. CMU V01.xx sa môže aktualizovať len verziou V01.xx a CMU V02.xx len verziou V02.xx.

Stiahnuť softvér CMWIN V03

CMWIN Handbuch DE

CMWIN User manual EN

CMWIN Note d'utilisation FR

USB ovládač HMG/CMU

Ak sa merací prístroj HYDAC pripája k počítaču prvýkrát, je potrebné najprv nainštalovať požadovaný ovládač USB.
Ovládač sa nachádza aj na disku CD-ROM, ktorý je súčasťou dodávky.


Ovládač HE Virtual Comport

HMG 3000,

CP210x VCP Win2K

HMG 2500, HMG 510, HMG 3010, CMU 1000
Windows 2000

CP210x VCP Win XP-S2K3/Vista/7/10

HMG 2500, HMG 510, HMG 30x0, CMU 1000
Windows XP(SP2)/Vista/7/10

Aktualizácia meracieho prístroja na použitie s rozhraním USB 3.0

Ak sa pri pripojení meracieho prístroja HYDAC (HMG 510, HMG 3000, CMU 1000) k USB 3.0 vyskytnú problémy, je nutné vykonať aktualizáciu ovládača.


Stiahnuť aktualizáciu USB3

USB 3.0 Update Anleitung DE

USB 3.0 Update Instructions EN

Počítačový softvér ZBE P1-WIN

Na programovanie a parametrizáciu programovateľných tlakových spínačov HYDAC a snímačov IO-Link HYDAC.

Počítačový softvér ZBE P1-WIN sa môže používať len s programovacím adaptérom HYDAC ZBE P1.

Stiahnuť počítačový softvér ZBE P1-WIN PC