Požiadavky na moderné stavebné stroje a ťažobné vozidlá HYDAC vám ponúka systémy dokonale prispôsobené vašim požiadavkám
Energetická účinnosť
Rastúce ceny pohonných hmôt, prísnejšie predpisy a snaha o udržateľné riešenia zvyšujú požiadavky na stavebné stroje a ťažobné vozidlá. Jednoznačne sa kladie dôraz na energetickú účinnosť: tá sa dá optimalizovať len pomocou inovatívnych systémov a integrovaného prístupu k inžinierstvu. Spoločnosť HYDAC ponúka komplexné riešenia, ktoré vám umožnia dlhodobo šetriť prevádzkové náklady.
Udržateľnosť
Naše životné prostredie je znečistené najmä v mestách a mestských oblastiach. Na ochranu ľudí a životného prostredia spoločnosť HYDAC vyvíja systémy, ktoré sú navrhnuté tak, aby spĺňali prísnejšie emisné požiadavky. Spoliehame sa napríklad na elektromobilitu a vodíkové riešenia. Nie však na úkor obetovania produktivity: naše riešenia riadenia a pohonu umožňujú vysoký výkon aj energetickú účinnosť.
Dostupnosť strojov
S rastúcou zložitosťou a zvyšujúcimi sa nárokmi na produktivitu mobilných strojov je v centre pozornosti najmä jedna vec: maximálna prevádzkyschopnosť. Je to preto, že poruchy a neplánované prestoje sú drahé. Zvýšte istotu plánovania so spoločnosťou HYDAC. Účinná filtrácia paliva a inteligentné monitorovanie stavu vedú k zvýšeniu dostupnosti strojov. Ako odborníci na monitorovanie stavu a prediktívnu údržbu predlžujeme životnosť vašich kvapalín a komponentov.
Vaše výzvy – naše riešenieSme váš partner pre vývoj komplexných riešení
Spolupracujeme s vami na vývoji novej generácie vašich stavebných strojov a ťažobných vozidiel: sme partner pre vývoj, ktorý vám pomôže veci zjednodušiť a odlíšiť sa od zvyšku trhu. Náš cieľ: transformovať výzvy a trendy do vlastných riešení.
Hľadáte riešenia pre nasledujúce trendy a výzvy? Tak venujte pozornosť kľúčovým témam spoločnosti HYDAC!
Pákové ovládanie
Presné riadenie pákovým ovládaním vďaka spoločnosti HYDAC a hydraulickým proporcionálnym ventilom. Systém sa dá používať paralelne s mechanicko-hydraulickým systémom riadenia a môže sa aktivovať aj prepínaním. Vďaka modulárnej koncepcii sa pákové ovládanie HYDAC ľahko integruje do nových alebo existujúcich konštrukcií vozidiel. Spoľahnite sa na náš komfortný a ľahko použiteľný systém riadenia – na použitie na staveniskách, v areáloch firiem alebo na poliach.
Odpruženie
Pohodlie a bezpečnosť – faktory, ktoré sú pre obsluhu strojov dôležité najmä počas dlhých pracovných dní. Spoločnosť HYDAC vám v tejto súvislosti ponúka riešenia šité na mieru: naše systémy zavesenia pomáhajú vyrovnávať nerovnosti terénu, znižujú vibračné zaťaženie vodiča a zvyšujú stabilitu jazdy. Naši odborníci spoločnosti HYDAC dokážu nájsť to správne riešenie pre vaše požiadavky. Využite naše systémové odborné znalosti a inžinierske know-how: spoľahnite sa na spoločnosť HYDAC, ktorá vám poskytne dokonale prispôsobený systém odpruženia .
Optimálny systém odpruženia pre každú požiadavku – objavte náš sortiment produktov
Odpruženie nápravy HYDAC
Optimálne odpruženie pre každý typ vozidla: vďaka vysoko integrovaným komponentom HYDAC je možné naše riešenia pripravené na inštaláciu presne nakonfigurovať pre váš stroj. Ponúkame inteligentné ovládanie pomocou inteligentných snímačov aj softvéru a parametrizáciu prostredníctvom displeja. Pre pohodlnosť jazdy nezávislú od zaťaženia.
Odpruženie kabíny HYDAC
Minimalizované pohyby valenia a nakláňania pre obsluhu stroja: kompaktné hydropneumatické odpruženie kabíny HYDAC oddeľuje kabínu od podvozku vozidla. Inteligentná vzpera odpruženia prispôsobuje tlmiacu silu jazdnej situácii. Tým sa zvyšuje pohodlie jazdy a zabezpečuje bezpečnú prevádzku stroja.
Odpruženie výložníka HYDAC
Zníženie náklonov: na bezpečnú manipuláciu spoločnosť HYDAC ponúka riešenia pre odpruženie výložníkov vo všetkých veľkostiach a verziách. Naše osvedčené systémy umožňujú stabilnejšie riadenie, lepší manipulačný výkon a nižšie mechanické namáhanie. Stručne povedané: znížite opotrebenie a prestoje, čím ušetríte cenné náklady.
Ovládanie strojov
Stavebné a banské vozidlá nemusia fungovať len bezpečne a spoľahlivo, či už ide o obmedzené pracovné priestory alebo meniace sa podmienky prostredia. Jednoduchá obsluha v kombinácii s vysokou presnosťou totiž vytvára rozhodujúcu konkurenčnú výhodu. Vďaka spoločnosti HYDAC získate priestorovo úsporné a energeticky efektívne ovládanie strojov, a tým zvýšenie produktivity. Naša modulárna koncepcia umožňuje štandardizované, modulárne systémy prispôsobené požiadavkám vášho stroja. Ponúkame vám všetky prvky riadiaceho reťazca, od príslušnej elektroniky, ako sú HMI a regulátory, až po elektrickú a hydraulickú techniku pohonu a riadenia, ako aj snímače a softvér.
Ovládanie strojov HYDAC – inovatívne systémy pre stavebné stroje a ťažobné vozidlá
Hlavné ovládanie HYDAC
Rôzne pohony pracujú paralelne, najmä v mobilných aplikáciách. S naším širokým sortimentom hlavných regulačných ventilov vám umožníme zjednodušovať prevádzku stroja a zároveň zvyšovať produktivitu. Vďaka veľkému rozsahu jemného ovládania môžete ovládať až desať funkcií súčasne s maximálnou presnosťou. Na efektívne ovládanie stroja a dosiahnutie maximálnych výsledkov je možné našu technológiu ventilov optimalizovať pre špecifické funkcie.
Pilotné ovládanie HYDAC
Inovatívna technológia ventilov: naše pilotné ventily HYDAC zaujmú nízkou hysterézou a netesnosťou a vysokou opakovateľnosťou. Presné pilotné ovládanie HYDAC umožňuje náležité správanie, a tým aj presnú odozvu stroja – aj pri tých najjemnejších zmenách signálu. Aj vy môžete využívať výhody nášho širokého sortimentu výrobkov. V kombinácii s filtrom, akumulátorom a snímačmi a rozšírené na vytvorenie pilotného ovládacieho systému.
Ovládanie ventilátora HYDAC
Významnú časť menovitého výkonu hnacieho motora pripadá na samotný pohon ventilátora – o to dôležitejší je výber správneho chladiča a s ním súvisiaceho ovládania ventilátora. Naši odborníci vám vedia poskytnúť palivovo úsporné ovládanie ventilátorov prispôsobené vašim požiadavkám, ako aj komplexné riešenia tepelného manažmentu na zvýšenie účinnosti a zníženie emisií.
Hydraulické ovládanie pre doplňujúce okruhy
Doplňujúce zariadenia zvyšujú všestrannosť a účinnosť strojov. Stroje na zemné práce sa čoraz častejšie používajú ako multifunkčné nosiče vybavenia. Z tohto dôvodu musia byť stavebné stroje vybavené ďalšími doplňujúcimi hydraulickými okruhmi a systémami umožňujúcimi rýchlu výmenu. So systémom HYDAC položíte základ pre riadenie náradia – od ovládacích ventilov pre flexibilné konfigurácie prídavných okruhov až po individuálnu ochranu tlaku v kombinácii so samostatným vratným zásobníkom na riadenie systémov umožňujúcich rýchlu výmenu. Nechajte si poradiť od našich odborníkov poradiť optimálne riešenie.
Optimalizácia nádrže
Koncepcie filtrácie, ktoré sú dokonale prispôsobené vašim požiadavkám, vám umožňujú znížiť objem nádrže až o 30 – 40 %. A nemusíte robiť kompromisy týkajúce sa účinnosti – spoločnosť HYDAC vyvíja filtračné riešenia pre malé nádrže so zvýšeným odplyňovacím výkonom a dokonalým oddelením vzduchu, všetko prispôsobené vašim požiadavkám. To vám dáva podstatne väčšiu slobodu pri navrhovaní vášho stroja a ponúka menšiu spotrebu materiálu, menší objem oleja a jednoduchý a pohodlný servisný prístup.
Dieselová ochrana
V priemyselných odvetviach zameraných na výrobu, napríklad ťažobné alebo stavebné stroje, zohrávajú rozhodujúcu úloh faktory, ako sú výkon, spoľahlivosť a nízke prevádzkové náklady. Riešenie týchto výziev ponúka účinná filtrácia paliva. Od výroby až po použitie – preto vám spoločnosť HYDAC ponúka špecifické produkty na optimálne monitorovanie a úpravu kvapalín pre každý krok procesu. Tým sa zabezpečí najvyššia úroveň kvality nafty počas celej prepravnej trasy.
Univerzálna ochrana od rafinérie až po motor. Ďalšie informácie