Vaša architektúra na mieru pre funkčnú bezpečnosťOd analýzy rizík až po systém na mieru – HYDAC je vaším partnerom pre odborné znalosti v oblasti funkčnej bezpečnosti

Výrobcovia strojov čelia veľkým výzvam: dynamika trhu si vyžaduje čoraz rýchlejšie časy vývoja – k tomu sa pridávajú väčšie požiadavky týkajúce sa kontroly a dokumentácie. Mobilné stroje musia v súčasnosti spĺňať aj rozsiahle bezpečnostné normy. To sa netýka len jednotlivých komponentov. Týka sa to všetkých funkcií, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti.

Spoločnosť HYDAC ponúka na tento účel širokú škálu produktov a poskytuje veľkú pomoc pri vývoji funkčne bezpečného mobilného stroja: spoľahnite sa na naše komplexné poradenstvo a školenia týkajúce sa aktuálnych medzinárodných a národných smerníc. Poskytujeme vám naše odborné znalosti, aby ste mohli svoju aplikáciu realizovať rýchlo, cenovo výhodne a predovšetkým bezpečne. Môžete spoľahnúť na naše know-how.


Kontaktujte nás
 

Smernice a normy

Myslite na svoju bezpečnosť: všetci výrobcovia mobilných strojov ju poznajú – smernica o strojových zariadeniach 2006/42/ES definuje všetky normy funkčnej bezpečnosti v celej Európe. Máte však ťažkosti zorientovať sa vo veľkom množstve smerníc? HYDAC je vaším sprievodcom: od AgPL pre poľnohospodárske stroje (ISO 25119), MPL pre zariadenia na zemné práce (ISO 19014) a ASIL pre osobné vozidlá, nákladné vozidlá a autobusy (ISO 26262) až po SIL a PL (IEC 61508/EN ISO 13849). Pomôžeme vám splniť všetky normy A, B a C, aj keď môže byť potrebná analýza rizík. Nechajte si teraz poradiť od našich odborníkov v súvislosti so smernicou o strojových zariadeniach 2006/42/ES a všetkými ostatnými smernicami.

Vedeli ste? Smernica o strojových zariadeniach sa stáva nariadením o strojových zariadeniach.
Spoločnosť HYDAC vám môže pomôcť s prípravou. Kontaktujte nás
 

Bezpečné komponenty

Správne komponenty pre vašu bezpečnú architektúru stroja: hľadáte spoľahlivý doplnok pre váš systém? Potom ste na správnom mieste. Či už ide o bezpečné pohony, snímače, regulátory alebo softvér, spoločnosť HYDAC vám ponúka rozsiahly sortiment komponentov so zvýšenou úrovňou funkčnej bezpečnosti. A naši odborníci vám poskytnú komplexnú podporu na ceste k nájdeniu riešenia na mieru – od analýzy rizík a vymedzenia všetkých bezpečnostných funkcií až po integráciu a určenie požadovanej úrovne výkonu. Takto vám pomôžeme zvýšiť spoľahlivosť a bezpečnosť vášho stroja. Kontaktujte nás teraz a nájdite ideálne komponenty pre váš systém.

Bezpečný softvér a vývoj softvéru

Okrem správneho výberu komponentov a návrhu stroja si bezpečný systém vyžaduje aj zodpovedajúce softvérové opatrenia. Pretože každá použitá knižnica, každý zásuvný modul aj každá implementácia musia spĺňať príslušné požiadavky. Tu môžete využiť naše odborné znalosti: pomôžeme vám počas celej cesty k vytvoreniu funkčne bezpečného stroja – od koncepcie a návrhu až po validáciu a bezpečnú parametrizáciu. Či už ide o komplexný projektový balík pre váš bezpečný softvér, implementáciu konkrétnych funkcií stroja alebo poskytnutie vývojového prostredia.

Konzultácie, školenia a vzdelávanie

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam vás spoľahlivo prevedieme džungľou noriem a smerníc, aby sme zaistili funkčnú bezpečnosť vašich mobilných strojov a subsystémov. Získajte podporu od našich špecialistov spoločnosti HYDAC pri plánovaní vašich projektov, od analýzy rizík až po programovanie aplikačného softvéru. Alebo sa sami staňte odborníkom: kompetentní školitelia môžu vašich zamestnancov zaškoliť o všetkom, čo je potrebné vedieť na tému funkčnej bezpečnosti, na mnohých seminároch a školeniach. Od pochopenia všetkých aktuálnych noriem až po praktické aplikačné zručnosti. Kontaktujte nás teraz a nechajte si poradiť so seminárom šitým na mieru.

Sortiment produktov spoločnosti HYDAC pre funkčnú bezpečnosť Objavte teraz naše bezpečné komponenty a systémy

Senzory HYDAC

Senzory tlaku, lineárne senzory polohy, senzory uhla alebo senzory sklonu: vďaka našim dlhoročným skúsenostiam sme schopný ponúknuť vám veľký výber rôznych senzorov so zvýšenou funkčnou bezpečnosťou. Väčšina našich komponentov má v rámci nezávislého overovania certifikát TÜV. Pre všetky senzory poskytujeme aj hodnoty MTTFd a DC. Nechajte si teraz poradiť s riešením vášho vlastného senzora.

Riadiaca technika HYDAC

HYDAC a TTControl poskytujú širokú škálu bezpečnostne certifikovaných riadiacich jednotiek a modulov I/O pre vaše mobilné stroje. Naša najnovšia generácia riadiacich jednotiek je navrhnutá tak, aby sa bezpečnostne relevantný a bezpečnostne nerelevantný kód navzájom nerušili, ak sú spustené na tom istom procesore AurixTM. Tým sa výrazne znižuje práca na vývoji a testovaní, čo vám umožní skrátiť čas uvedenia na trh – dozviete sa viac.

Softvérový balík MATCH spoločnosti HYDAC

Náš softvérový balík s certifikáciou TÜV na vývoj a údržbu riadiaceho softvéru pre mobilné stroje: HYDAC MATCH ponúka dokonale koordinované riešenia počas celého životného cyklu stroja a umožňuje rýchlu implementáciu bezpečnostných funkcií. Hlavná zaujímavosť: pomocou MATCH môžete aspekty funkčnej bezpečnosti zahrnúť do vývoja svojich riadiacich systémov od samého začiatku.

Funkčné moduly HYDAC

Chcete vyvíjať vlastný softvér a zároveň ušetriť čas potrebný na vývoj? Potom sa spoľahnite na odborné znalosti spoločnosti HYDAC. Naše osvedčené, certifikované a zdokumentované knižnice zjednodušia váš vývoj softvéru. Ušetríte si tak testy jednotiek, dokumentáciu a časovo náročnú certifikáciu jednotlivých modulov – vyberte si z našich vstavaných súborov nástrojov pre funkcie vášho stroja: či už ide o generické súbory nástrojov, funkčné súbory nástrojov pre vaše subsystémy alebo protokolové súbory nástrojov na jednoduché doplnenie protokolových funkcií.

Subsystémy HYDAC

Vaše riešenie okamžitého zapojenia do práce pre typické funkcie stroja: ponúkame vám prefabrikované subsystémy prispôsobené nášmu portfóliu výrobkov. Na tento účel kombinujeme hardvér HYDAC s naším softvérom HYDAC MATCH – vyvinutým podľa V-modelu a dôkladne testovaným vo všetkých dostupných konfiguráciách a rozsahu funkcií. Náš voliteľný doplnok: pomocou nástroja na konfiguráciu subsystému HYDAC SCT môžete rýchlo a jednoducho nakonfigurovať svoj nový subsystém – prispôsobený pre architektúru vášho stroja.

HYDAC Academy

Staňte sa aj vy odborníkom na bezpečnosť: od získania úvodu do funkčnej bezpečnosti pre vývojárov softvéru až po dosiahnutie úrovne certifikovaný bezpečnostný inžinier. Zaregistrujte sa teraz na naše základné a pokročilé certifikované školenia a naučte sa všetko o smerniciach, analýze rizík a určovaní a realizácii úrovní výkonu, ako aj o ďalších kompetenciách súvisiacich s bezpečnosťou. Všetky informácie o termínoch a cenách sú k dispozícii na vyžiadanie – kontaktujte nás teraz.