Meranie častíc vo vodíkových systémoch Popredná svetová technológia na meranie častíc vo vodíkových systémoch

HYDAC – váš partnera a expert na technickú čistotu. Častice môžu spôsobiť trvalé poškodenie citlivých komponentov.

Popredná svetová technológia na meranie častíc vo vodíkových systémochČastice môžu spôsobiť trvalé poškodenie citlivých komponentov.

Nižšie emisie škodlivín a oveľa tichšie – vozidlá s elektrickým pohonom si získavajú priaznivcov. A to sa už netýka len vozidiel, ktoré sú napájané elektrinou zo zásuvky. Vozidlá na palivové články sú alternatívou k vozidlám poháňaným batériami, pretože majú veľký dojazd a kratší čas tankovania.
Tankovanie vozidiel je však v mnohých ohľadoch veľkou výzvou. Dôležitú úlohu v tom zohráva čistota a kvalita vodíka. Platia náročné požiadavky na bezpečnosť a funkčnosť, najmä pokiaľ ide o systémy nádrží H2 vozidiel. Mikroskopicky malé častice môžu mať veľký vplyv na komponenty, ako sú ventily, a často tak spôsobiť poruchu celého systému.

Ako odborníci na technickú čistotu sme vyvinuli prvé analytické zariadenie na svete, ktoré je možné použiť na overenie a analýzu nečistôt častíc za štandardných podmienok SAE – PSA-H70 HYDAC.

Preskúmať, posúdiť, zdokumentovaťHYDAC je váš expert na technickú čistotu

Odbornosť našich špecialistov HYDAC v rámci riešenia problémov demonštruje príklad jedného z našich zákazníkov: zákazník identifikoval častice ako príčinu opakovaných porúch v systémoch nádrží vozidiel s palivovými článkami, ale nikto nevedel vysvetliť, odkiaľ pochádzajú.
Úlohou spoločnosti HYDAC bolo v spolupráci s naším zákazníkom vyvinúť riešenie, ktoré by zviditeľnilo technickú čistotu počas tankovania a umožnilo hĺbkové analýzy. Výzva spočívala v tom, že meranie bolo potrebné vykonávať jednoducho a bezpečne počas štandardného čerpania na vodíkovej čerpacej stanici s tlakom 700 barov, po ktorom by nasledovala rýchla a informatívna analýza merania.

Produktové riešenie PSA-H70 HYDAC

Prečo sa zákazník jednoznačne rozhodol pre HYDAC? Okrem profesionálnych odborných znalostí v oblasti technickej čistoty má spoločnosť HYDAC agilné a priamočiare vývojové procesy, čo na nášho zákazníka zapôsobilo vzhľadom na jeho záujem o objavovanie nových možností. Dôvera zákazníka sa vyplatila. PSA-H70 je ľahko použiteľné analytické zariadenie, ktoré sa zavádza priamo v mieste plnenia na meranie technickej čistoty. Plniaca hadica čerpacej stanice je pripojená priamo k meracej bunke. K vozidlu s palivovým článkom je pripojená ďalšia vysokotlaková hadica. Po kontrole tesnosti všetkých spojov sa spustí tankovanie vozidla. Znečistenie časticami zadržiava filtračná membrána vo vnútri meracej bunky, čo umožňuje charakterizovať celý postup tankovania. Meracia bunka sa otvorí až vtedy, keď je v čistom laboratóriu. Pri tomto procese sa analyzuje meracie zariadenie a hodnotí sa jeho čistota.

Výsledok

Vďaka vývoju PSA-H70 môžu teraz používatelia merať a zobrazovať kvalitu plynu odoberaného na vodíkových čerpacích staniciach. Na získanie podrobných informácií o kontaminácii vzoriek plynu vyvinula spoločnosť HYDAC laboratórnu službu, ktorá poskytuje presné výkazy o kvalite systémov.

S viac ako 15-ročnými skúsenosťami v oblasti technickej čistoty ponúka spoločnosť HYDAC svojim zákazníkom na celom svete veľký počet analytických prístrojov a rozsiahly servis. Analýzy vykonávame v súlade s platnými priemyselnými normami (ISO 16232 alebo VDA 19), internými normami spoločnosti a špecifikáciami zákazníka.

Vyjadrenie odborníka z HYDAC:

„Skúsenosti s prístrojom PSA-H70 ukázali, že účinná a odolná filtrácia plynu, ktorá je schopná zvládnuť prísne požiadavky na plnenie vodíkom, je nevyhnutná.“

Riešenie HYDAC prináša tieto výhody:

Spoľahlivosť

Zabezpečenie budúcnosti

Znížte počet porúch pred dodaním a zároveň zvýšte životnosť palivových článkov vo vozidlách a na skúšobných staniciach.

Dokumentácia, varovania a odporúčania

Presná dokumentácia

Zdokumentujte stav čistoty pri odovzdávaní alebo preberaní vodíkovej čerpacej stanice. To platí aj pre počiatočné spustenie siete vodíkového potrubia pre skúšobné stanice.

Dostupnosť systémov

Dostupnosť systémov

Minimalizujte opotrebovanie komponentov, aby ste zvýšili dostupnosť systému.

Elektromobilita a vodík

Odborné preskúšanie

Nechajte si preskúmať kvalitu vodíka nezávislými odborníkmi tretej strany.

Vždy vám radi poradíme!

Kontaktujte náš tím odborníkov HYDAC a dohodnite si termín konzultácie ešte dnes!

Odoslať formulár

Pozrite si ďalšie články z časopisu

Úspešný príbeh zákazníkov
| 4 min

Chladiace systémy kvapalina/voda na energeticky účinné chladenie chladiacej kvapaliny a vretena v obrábacích centrách.