Kombinované ventily HYDAC

Viacero funkcií v jednom kompaktnom ventile

Znížte priestorové nároky, náklady a hmotnosť vášho stroja: Kombinované ventily HYDAC pre hydrauliku umožňujú integrovať viacero funkcií do vášho riadiaceho bloku len v jednom kompaktnom ventile. Či už ide o odľahčenie tlaku, kompaktnú funkciu rýchlej výmeny alebo funkciu kompenzátora tlaku s ochranou proti pretlaku – hydraulické ventily HYDAC sú optimalizované pre vaše aplikácie. Spoznajte ešte dnes naše kompaktné ventilové riešenia.

Spoľahnite sa na ventily HYDAC s integráciou funkcií

Objavte naše kombinované ventily v kompaktnom vyhotovení. Obráťte sa na našich odborníkov a požiadajte o radu:

Kontaktujte nás

HYDAC má riešenie pre vaše výzvy

Zníženie zložitosti

Keďže funkcie strojov sú neustále zložitejšie, najmä v mobilnom sektore, sú potrebné čoraz zložitejšie komponenty, ktoré dokážu kombinovať viacero funkcií. To znamená, že na hydraulické ventily sa kladú väčšie nároky, pričom sa zvyšuje tlak na náklady.

Optimalizácia montážneho priestoru

Nové predpisy a rastúce náklady na energiu vrhajú svetlo na ľahké, kompaktné a energeticky úsporné riešenia. Kompaktné komponenty vám dávajú možnosť odlíšiť sa na trhu – najmä pokiaľ ide o mobilné stroje.

Funkčná bezpečnosť

Poruchy strojov stoja drahocenný čas a v konečnom dôsledku aj peniaze. O to dôležitejšia je najvyššia úroveň funkčnej spoľahlivosti vo vašej aplikácii. Ventily s viacerými integrovanými funkciami znižujú možnosť úniku. A to je veľká výhoda.

Univerzálne použitie

Najmä mobilné stroje sú rovnako univerzálne ako ich použitie. Požiadavky na súvisiace komponenty sú veľmi rôznorodé. HYDAC spája individualitu na trhu so štandardmi požadovanými pre vašu spoločnosť.

Naše riešenie: hydraulické ventily na mieru s integrovanými funkciamiZnížte priestorové nároky, náklady a hmotnosť vášho stroja

Kombinované ventily HYDAC pre hydraulické ovládacie bloky sú riešením uvedených výziev. Naše kompaktné riešenie umožňuje integrovať všetky druhy funkcií do jedného kartušového ventilu. Vďaka použitiu štandardnej prípojky na potrubie sa naše hydraulické riešenia realizujú ľahko. Nájdeme pre vás ten správny ventil HYDAC, ktorý je prispôsobený vašim potrebám a optimalizovaný pre vaše použitie.

Nechajte si poradiť optimálne riešenie od našich odborníkov na ventily.

Obráťte sa na odborníkov z HYDAC a požiadajte o radu

Náš sortiment kompaktných kombinovaných ventilov HYDAC Hydraulické ventily – optimalizované pre aplikácie našich zákazníkov

Kombinovaný ventil WKDRM08140Y od spoločnosti HYDAC pre kompaktnú funkciu rýchlej výmeny

Dosiahnutie kompaktnej funkcie rýchlej výmeny kombináciou troch funkcií ventilu: nákladovo aj priestorovo úsporný kombinovaný ventil zabezpečuje vysokú úroveň bezpečnosti pri výmene nástrojov. Kombinácia funkcií v jednom ventile totiž zabezpečuje bezpečne uzamknutú polohu skrutky pri vypnutom ventile, ako aj mechanicky nastaviteľný blokovací tlak. Hydraulický ventil HYDAC poskytuje optimálne tlakové podmienky na výmenu nástrojov, napr. pri teleskopických manipulátoroch.

Kombinovaný ventil DB10PY od spoločnosti HYDAC na odľahčenie tlaku v hydraulickom okruhu

Náš kombinovaný ventil DB10PY HYDAC zaujme svojou mimoriadne kompaktnou konštrukciou a nízkymi nárokmi na priestor. Vďaka kombinácii nastaviteľného pretlakového ventilu, ako aj normálne otvoreného 2/2-cestného prepínacieho ventilu ako obtoku je ventil HYDAC vhodný na odľahčenie tlaku alebo odstavenie častí hydraulického okruhu. Vyberte si z nášho modulárneho systému pre menovité veľkosti od 8 do 16, ako aj z nášho rozsahu prietokov od 60 do 300 l/min.

Kombinovaný ventil DR08PY od spoločnosti HYDAC na pripojenie okruhu s reguláciou tlaku

Ušetrite cenný inštalačný priestor a znížte hmotnosť svojich strojov: vďaka kombinácii funkcií nastaviteľného regulačného ventilu a normálne odľahčovacieho 3/2-cestného cievkového ventilu typu C umožňuje tento ventil kompaktné pripojenie okruhu s reguláciou tlaku. Špeciálna vlastnosť: na ovládanie tohto ventilu stačí jednoducho priviesť napájacie napätie.

Kombinovaný ventil PWK10121WS spoločnosti HYDAC pre procesy zdvíhania/spúšťania piestových valcov

Využite výhody rýchleho spúšťania nezávislého od zaťaženia bez dodatočného ventilu na reguláciu prietoku alebo použitia kompenzátora tlaku: keďže prietok je len cez jeden ventil, Δp na spúšťanie sa v porovnaní s bežnými riešeniami s viacerými ventilmi znižuje. To tiež umožňuje spúšťanie piestových valcov bez zaťaženia pri požadovanej rýchlosti.

Kombinovaný ventil DWM12121ZD spoločnosti HYDAC pre tlakovo zabezpečenú obtokovú funkciu kompenzátora tlaku

Kombinovaný ventil HYDAC zabezpečuje vynikajúcu stabilitu v celom rozsahu tlaku a objemového prietoku, ako aj zvýšenú funkčnú bezpečnosť vďaka integrovanému obmedzeniu tlaku LS. A to všetko navyše pri znížených priestorových nárokoch, hmotnosti a nákladoch. Ventil HYDAC je k dispozícii pre rôzne rozdiely regulačných tlakov a s rôznymi možnosťami, ako je hydrodynamické tlmenie alebo vnútorné, trvalé odľahčenie potrubia so snímaním zaťaženia. Zistite viac.

Kombinovaný ventil DB12PK spoločnosti HYDAC pre funkcie upínania, lisovania a ochrany proti preťaženiu

Kombinovaný ventil DB12PK HYDAC je pretlakový ventil s ochranou proti spätnému rázu. Zatiaľ čo bežné pretlakové ventily len obmedzujú tlak a udržiavajú ho na určitej úrovni, ventil DB12PK po dosiahnutí nastaveného tlaku náhle zníži tlak na veľmi nízku hodnotu. To znamená, že ventil funguje ako strižná skrutka, ale automaticky sa aktivuje, keď prietok odľahčovacieho ventilu klesne pod prahovú hodnotu. Typickým využitím je zabezpečenie stroja, keď narazí na prekážku. Poškodeniu zariadenia sa dá zabrániť náhlym otvorením ventilov a znížením tlaku na nízku hodnotu.

Vaše výhody v skratke

Integrácia funkcií

Viacero funkcií ventilu integrovaných do jedného hydraulického ventilu

Optimalizácia montážneho priestoru

Úspora miesta a hmotnosti vďaka integrovaným funkciám

Bezpečnosť

Funkčná bezpečnosť

Zvýšená funkčná bezpečnosť vďaka zníženiu potenciálnych únikov

Kompaktné

Mimoriadne kompaktný dizajn

Integrácia

Univerzálne použitie

Univerzálne použitie vďaka použitiu štandardnej potrubnej prípojky

Riešenie na mieru

Dokonalé prispôsobenie

Ten pravý kombinovaný ventil pre každú aplikáciu

Chcete nájsť ten správny hydraulický ventil pre vás?

Dohodnite si teda konzultáciu s našimi odborníkmi na ventilovú techniku ešte dnes.

Kontaktujte nás