HYDAC – váš partner pre hydraulické riešenia na mieru v recyklačných systémoch Ako sa dajú balíkovacie lisy optimalizovať pomocou kompaktných a účinných hydraulických pohonných jednotiek?
Ponorte sa do sveta hydraulických riešení na mieru pre recyklačné systémy! Spoločnosť HYDAC je pre vás ideálnym partnerom, ak potrebujete zákazkové návrhy prispôsobené vašim konkrétnym požiadavkám. Naši skúsení inžinieri a technici vás podporia pri plánovaní, realizácii a uvedení do prevádzky vašich hydraulických systémov a zabezpečia optimálny výkon a účinnosť vašich recyklačných systémov. Využite výhody našich dlhoročných skúseností a rozsiahlych odborných znalostí v oblasti hydrauliky a spoluprácou s nami posuňte svoj recyklačný systém na vyššiu úroveň!
Optimalizácia balíkovacích lisov pomocou kompaktných a účinných hydraulických pohonných jednotiek
HYDAC ponúka hydraulické riešenia na mieru pre recyklačné systémy. Naši inžinieri vyvíjajú návrhy na mieru, ktoré sú prispôsobené vašim požiadavkám. Podporujeme vás pri plánovaní, realizácii a uvádzaní hydraulických systémov do prevádzky a zabezpečujeme optimálny výkon.
Optimalizácia balíkovacích lisov pomocou kompaktných a účinných hydraulických pohonných jednotiekHYDAC – váš partner pre hydraulické riešenia na mieru v recyklačných systémoch
Redukcia, opätovné využitie, recyklácia – to je heslo, ktorým sa v súčasnosti riadi správa materiálov. Recyklácia zvyškových a odpadových materiálov zohráva mimoriadne dôležitú úlohu v oblasti udržateľnosti a ochrany životného prostredia. Kľúčovou aplikáciou lisov je vytvorenie väčšieho priestoru zmenšením objemu recyklovateľného odpadového materiálu – to šetrí náklady, zjednodušuje manipuláciu a minimalizuje prepravnú záťaž.
Aplikácia sa musí neustále optimalizovať, aby spĺňala zvýšené požiadavky. Či už ide o zmenšovanie zásobníkov, minimalizáciu rozmerov systému alebo znižovanie výkonu pohonu, rozptylu energie a spotreby hydraulického oleja – snaha využívať čo najefektívnejšie aplikácie je na vzostupe. V neposlednom rade z dôvodu zvýšenia nákladov na pripojenie a nákladov na energiu. Výzvy, na ktoré má spoločnosť HYDAC perfektnú odpoveď. Na príklade zákazníka vám ukážeme, ako presne môže vyzerať hydraulické riešenie na mieru vo vašom lise.
Svet potrebuje spoľahlivé a efektívne recyklačné systémy – HYDAC poskytuje dokonalé hydraulické riešenie!
Výrobca kompletných recyklačných systémov – so zameraním na horizontálne balíkovacie lisy – v rámci obnovy série strojov na výkonnejšiu sériu hľadal hydraulickú pohonnú jednotku, ktorá by bola čo najkompaktnejšia a energeticky najefektívnejšia.
Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam a osvedčenému sortimentu výrobkov získala spoločnosť HYDAC zákazku na vývoj tejto hydraulickej pohonnej jednotky. Cieľ: mimoriadne rýchly a spoľahlivý stroj s krátkym časom cyklu/vysokou priepustnosťou materiálu. Okrem toho si zákazník želal kompletnú pohonnú jednotku podľa zásady „všetko z jedného zdroja“, aby ušetril zdroje, ako je hydraulický olej a čas a náklady na inštaláciu vo vlastnej výrobe.
Hydraulická pohonná jednotka HYDAC na mieru s axiálnymi piestovými čerpadlami pre 120 t balíkovací lis
Úspech projektu závisel najmä od transparentného riadenia a obojstrannej komunikácie. Po intenzívnych rokovaniach odborníci spoločnosti HYDAC určili rozmery pohonnej jednotky a technické požiadavky na ovládanie lisu.
Po simulácii konkrétneho pracovného postupu balíkovacieho lisu a výpočte času cyklu umožnila presná znalosť pracovného postupu nastaviť pohon čerpadla v spojení s výkonom motora tak, aby dokonale vyhovoval pracovným metódam lisu. Namiesto dvoch trojitých vnútorných zubových čerpadiel naši odborníci zvolili dve kompaktné pohonné jednotky, z ktorých každá pozostáva z jedného axiálneho piestového čerpadla PPV100S-180 HYDAC s regulátorom výkonu a malého vnútorného zubového čerpadla s prírubou na viazanie lana. To znamená, že sa znížil počet čerpadiel pri zachovaní celkového prietoku. Vďaka následnej simulácii prúdenia v olejovej nádrži v spojení s filtrami Air-X HYDAC sa nám podarilo výrazne zmenšiť veľkosť nádrže a zároveň zabezpečiť lepšiu separáciu vzduchu a dlhšiu životnosť komponentov. Náš kompaktný ovládací blok lisu bol špeciálne navrhnutý pre tento stroj v súlade so špecifikáciami zákazníka.
Riešenie HYDAC na mieru dokonca prekonalo ciele nášho zákazníka!
Vďaka axiálnym piestovým čerpadlám s riadeným výkonom, ktoré umožňujú efektívne využitie prietoku čerpadla/výkonu motora v celom tlakovom rozsahu, sa priemerná spotreba energie mohla výrazne znížiť v porovnaní s pôvodným riešením s trojitým vnútorným zubovým čerpadlom – bez akejkoľvek zmeny prietoku čerpadla! Menovitý výkon motora klesol z 2 x 37 kW na 2 x 30 kW. Vďaka optimalizácii nádrže sme znížili objem olejovej nádrže o 40 %, z 2 500 na 1 400 litrov, čím zákazník ušetril 1 100 litrov hydraulického oleja, 466 kg ocele a celkovo 4 100 kg CO2. Nákladné straty energie v obehu sa tiež znížili o 6,0 kW nahradením vnútorných zubových čerpadiel axiálnymi piestovými čerpadlami s reguláciou výkonu, čo zodpovedá úspore približne 13 000 kWh elektrickej energie ročne pri trojzmennej prevádzke.
Vďaka optimalizovanému a skrátenému času cyklu odborníci spoločnosti HYDAC umožnili aj výrazné zvýšenie produktivity o 18 %.
Ako môžete vidieť na tomto príklade, či už ide o balíkovací lis alebo akékoľvek iné použitie, spoločnosť HYDAC vám môže pomôcť pri optimalizácii vášho stroja v ktorejkoľvek fáze projektu. Obráťte sa na našich odborníkov z odvetvia a požiadajte o radu.