Hydraulické ovládanie nástrojov: na presné regulovanie polohy & sily v poľnohospodárstve

V budúcnosti sa poľnohospodárstvo nevyhne mechanickej likvidácii burín a precíznejšej a intenzívnejšej príprave pôdy. Je potrebné mimoriadne presné a vysoko dynamické ovládanie prítlaku a/alebo polohy v závislosti od prídavného zariadenia a príslušnej činnosti. Spoločnosť HYDAC vám ponúka nové riešenie: náš modulárny systém hydraulického ovládania nástrojov je navrhnutý presne na tento účel a vďaka inteligentnému systému pripojenia a širokej škále modulov vám ponúka flexibilitu potrebnú na konfiguráciu najlepšieho riešenia pre rôzne možnosti stroja.

Flexibilné & modulárne riešenia skracujú čas vývoja

Veľký počet rôznych typov poľnohospodárskych strojov zákonite vedie k nespočetným možnostiam konfigurácie, a teda k veľkému počtu variantov ventilov. To znamená, že existuje záujem o štandardizované, modulárne ventilové systémy, ktoré možno individuálne prispôsobiť rôznym požiadavkám strojov.

Presné & vysoko dynamické systémy zvyšujú výkon

V súčasnosti sa kladú stále vyššie požiadavky na odozvu a kvalitu ovládania hydraulických systémov. S hydraulickým ovládaním nástrojov ako systémom konštantného tlaku dosahujeme rýchlu odozvu, extrémne krátke reakčné časy a prácu vysokej kvality.

Prehľad nášho modulárneho systémuSpoľahnite sa na hydraulické ovládanie nástrojov ako na modulárne riešenie pripravené na použitie

Pomocou rôznych modulov nášho modulárneho systému si môžete nakonfigurovať vlastný ventilový systém prispôsobený požiadavkám vášho stroja. Jednotlivé moduly sú vyskúšané a otestované, čo vám ušetrí drahocenný čas a náklady na vývoj. Kompletný systém sa v zásade skladá zo vstupného modulu alebo základného modulu, zaisťovacej dosky a všetkých funkčných modulov:

  • Riadiaci modul
  • Modul nabíjania akumulátora
  • 4/3 smerový modul
  • Modul valca
  • Modul regulovania tlaku
  • Proporcionálny modul

Tieto funkčné moduly sa dajú namontovať na prírubu základného modulu. Poradie modulov závisí od regulačnej činnosti, ako aj od použitia smerových tanierových ventilov, spätných ventilov, proporcionálnych ventilov, regulačných ventilov a kompenzátorov tlaku v module. Systém je možné doplniť aj akumulátormi a filtrami s indikátorom alebo bez neho (vizuálny, elektronický).

Stiahnuť brožúru teraz

S inteligentným systémom pripojenia

  • Pre celý systém sú potrebné skrutky len s tromi dĺžkami
  • Žiadne problémy s dĺžkou upnutia
  • Jednoduché spojenie hliníka a ocele
  • Skrutky sú zaistené proti uvoľneniu

Viac informácií o hydraulickom ovládaní nástrojov

Na stiahnutie

Ostatné systémy a komponenty pre vaše poľnohospodárske stroje

Riešenia pre poľnohospodárske a lesné stroje

Či je jar alebo zima, nikdy nemusíte robiť kompromisy v oblasti efektívnosti alebo produktivity v ktoromkoľvek ročnom období: trvalo optimalizujeme vaše lesné a poľnohospodárske stroje.

Zistiť viac