Hlavné regulačné ventily so snímaním zaťaženia HYDAC

Ako mobilné aplikácie fungujú presnejšie a efektívnejšie

Najjemnejšie vyladené komponenty zahrnuté v sekčnej konštrukcii, ktoré ponúkajú maximálnu flexibilitu – ventily HYDAC s detekciou zaťaženia umožňujú presné a opakovateľné navrhovanie pracovných funkcií. Získajte viac informácií o našich ventiloch so snímaním zaťaženia.

Zvýšte svoju produktivitu s našimi ventilmi so snímaním zaťaženia

Presné pohyby a opakovateľné vykonávanie pracovných funkcií: v našej brožúre zistíte viac o riešeniach ventilov HYDAC s kompenzáciou zaťaženia hlavných ovládacích prvkov.

Stiahnuť brožúru

Presnosť a precíznosť Jednoduchá obsluha stroja v kombinácii so zvýšenou produktivitou

Najmä v mobilných strojoch pracuje paralelne mnoho rôznych pohonov. Okrem toho, že je ťažké nastaviť rýchlosť pohybu, často dochádza aj k nežiaducemu kolísaniu rýchlosti. V dôsledku toho trpí presnosť a správnosť práce. S našimi hlavnými regulačnými ventilmi so snímaním zaťaženia zaručujeme zjednodušenú prevádzku stroja pri súčasnom zvýšení produktivity.

Flexibilita a modularita Riešenia na mieru vedú k skráteniu času vývoja

Tak ako sú mobilné stroje univerzálne – rôzne typy strojov a možnosti konfigurácie vedú k veľkému počtu variantov ventilov. O to viac je záujem o štandardizované modulárne ventilové systémy, ktoré sa dajú ľahko prispôsobiť širokej škále potrieb strojov. S riadiacimi blokmi HYDAC s detekciou zaťaženia vám naši odborníci ponúkajú platformu šitú na mieru a modulárne riešenia, čo vám umožní skrátiť čas vývoja.

Úspora priestoru a energetická účinnosť Kompaktná konštrukcia šetrí inštalačný priestor a zdroje

Nové predpisy zvyšujú potrebu energeticky úsporných riešení, ako aj jednoduchých a priestorovo úsporných riešení. So systémom HYDAC môžete dosiahnuť vysokú hustotu výkonu bez toho, aby ste museli robiť kompromisy v oblasti energetickej účinnosti: náš kompaktný dizajn ventilových blokov šetrí dôležitý inštalačný priestor, a tým znižuje spotrebu zdrojov.

Naše riešenie: Ventily HYDAC so snímaním zaťaženia pre ovládanie vášho strojaObjavte naše riadiace bloky so snímaním zaťaženia v sériách ventilov HYDAC LX-3, LX-6 a LCX-6

LX-3 (menovitý prietok 80 l/min na pracovnom otvore) a LX-6 (menovitý prietok 160 l/min na pracovnom otvore) sú ventily s kompenzáciou záťaže s kompenzátormi tlaku na vstupe pre systémy s čerpadlami s pevným alebo premenlivým objemom. Až desať funkcií možno ovládať nezávisle od seba, pokiaľ je maximálny prietok čerpadla vyšší ako požadovaný prietok. Systémy ventilov s kompenzáciou záťaže boli vyvinuté s dôrazom na vysokú presnosť, jemnú reguláciu a energetickú účinnosť. Či už ide o žeriavy, žatevné stroje, stroje s pásovým podvozkom alebo iné mobilné stroje – vďaka flexibilnej konštrukcii a kompaktnému dizajnu sú vhodné pre širokú škálu aplikácií.

LCX-6 rozširuje náš sortiment v podobe kompaktnejšej a cenovo výhodnejšej verzie ventilu LX-6, ktorá sa zameriava na základné funkcie ventilov so snímaním zaťaženia. Prvá a posledná pracovná časť kombinujú funkcie vstupnej dosky a koncovej dosky v priestorovo a hmotnostne optimalizovanej konštrukcii. Monoblok LCX-6 ponúka flexibilné riešenie pre ďalšie funkcie v mobilných strojoch, ako sú rýpadlá a kolesové nakladače.

„Snímanie zaťaženia“ znamená presne to, čo by ste očakávali. Presne takto ventily fungujú: detekujú zaťažovacie tlaky pohonov v mobilných strojoch. Kompenzátory tlaku využívajú tieto informácie a zabezpečujú požadovaný prietok. Každý pohon tak dostáva presne taký prietok, aký je potrebný na vykonávanie pracovných funkcií bez obmedzení. Cieľ: presné a opakovateľné vykonávanie pracovných funkcií – pre dosiahnutie maximálnych výsledkov.

Viac informácií o série ventilov LX HYDAC

Pripravené na automatizáciu mobilných strojov s inteligentnou riadiacou jednotkou (ICU)

S riadiacou jednotkou ICU vyvinutou špeciálne pre ventily so snímaním zaťaženia ponúka spoločnosť HYDAC kompletné riešenie do budúcnosti pre automatizované alebo elektrifikované mobilné stroje a terénne vozidlá. Táto kombinácia umožňuje maximálnu presnosť, bezpečnosť a spoľahlivosť s certifikátom TÜV aj v extrémnych podmienkach a je ideálnym základom pre automatizačné a asistenčné systémy.

Pomocou efektívnej komunikácie po zbernici CAN pripravíme váš mobilný stroj na budúcnosť.

Objavte budúcnosť ovládania ventilov so spoločnosťou HYDAC. Zistite viac o produkte hneď teraz

Prehľad výhod pre riadenie vášho stroja

Pôsobivé jemné ovládaniePresné pohyby a jednoduché vykonávanie pracovných funkcií

Príklad nakladacieho žeriavu

Nakladacie žeriavy musia spĺňať vysoké požiadavky. Okrem presného polohovania bremien je rozhodujúca aj opakovateľná ovládateľnosť značne kolísavých bremien. Jemnosť regulácie komponentov HYDAC, ktoré je v porovnaní s bežnými riešeniami takmer dvakrát vyššie, umožňuje vynikajúci rozsah jemnej regulácie. To vedie k jemným pohybom valcov a motorov – čo následne vedie k oveľa presnejším pohybom stroja a jednoduchšiemu vykonávaniu pracovných funkcií.

Paralelná prevádzkaObsluha viacerých funkcií stroja súčasne

Príklad nakladacieho žeriavu

Zoberme si nakladacieho žeriavu – komplexnú prácu vykonávajú rôzne pohony súčasne. Sekciovýkompenzátor tlaku s optimalizovaním prietoku využíva príslušný tlak zaťaženia a bezpečne upravuje prietok pre jednotlivé pohony v paralelnej prevádzke. To možno jasne vidieť na nasledujúcom príklade: nezávisle od zapnutia aktuátora 2 zostáva prietok na aktuátore 1 konštantný na nastavenom prietoku 1 l/min s vysokou presnosťou. A to aj napriek tomu, že pohon 2 vyžaduje podstatne vyšší tlak čerpadla. Tento aspekt výrazne zvyšuje produktivitu pracovných procesov.

Ďalšie produkty súvisiace s touto témou

Softvér HYDAC pre elektrohydraulické ovládanie

Na ovládanie mobilných ventilov pre naše regulátory HYDAC: EHC (elektrohydraulické ovládanie) je aplikačný softvér stroja na ovládanie hydraulických mobilných ventilov, ktoré možno proporcionálne ovládať alebo zapínať a vypínať.

Ďalšie informácie o EHC HYDAC

Riadiace systémy žeriavov HYDAC pre lesnícke aplikácie

Najmä pre lesné žeriavy ponúkame riadiacu súpravu pre intuitívnu interakciu človeka so strojom. xCrane ponúka rýchle reakčné časy a plynulý vlastný ovládač pre každého vodiča.

Stiahnuť brožúru

Na stiahnutie

Radi vám poradíme!

Kontaktujte náš tím odborníkov HYDAC a dohodnite si termín konzultácie ešte dnes!

Dohodnúť konzultáciu