Funkčná bezpečnosť podľa normy ISO 13849 Vývoj a zabezpečenie hydraulického upínacieho systému v súlade so špecifikáciami funkčnej bezpečnosti podľa normy ISO 13849
HYDAC – váš partner pre komplexné hydraulické riešenia v bezpečnostných aplikáciách.
Stroje musia byť bezpečné pre používateľov aj ich okolie
Stroje musia byť bezpečné pre používateľov aj ich okolie. Z tohto dôvodu výrobcovia strojov vypočítavajú a posudzujú nebezpečenstvá, ktoré by ich stroj mohol predstavovať, a prijímajú opatrenia na zabránenie vzniku škôd. Vzťahuje sa na to bezpečnostná priemyselná norma EN ISO 13849. Stanovuje konštrukčné zásady a validáciu bezpečnostných častí ovládacích prvkov strojov a výrobcovia strojov ju musia dodržiavať v rámci vývoja výrobku. Pre výrobcov a dodávateľov strojov to znamená, že ak budú mať technologického partnera, ktorý okrem technickej realizácie zabezpečí aj požadované bezpečnostné výpočty, výrazne sa zníži ich pracovné zaťaženie.
Poskytovanie podpory ako technologický partner a dodávateľ systému
Naším zákazníkom je výrobca strojov, ktorý vyrába systémy na zváranie veľkých obrobkov. Konkrétny prípad sa týkal systému na zváranie základných rámov rýpadiel s hmotnosťou do 80 ton. Obrobok sa namiesto upnutia na stôl „vznáša“ vo vzduchu, takže všetky spoje, ktoré treba zvárať, sú dokonale prístupné. Desať valcov, ktoré sú na to potrebné, taktiež zarovnáva a centruje obrobok pred jeho upnutím, aby sa zabránilo jeho deformácii pri upínaní.
Z posúdenia bezpečnosti, ktoré vypracoval výrobca stroja, vyplýva, že obrobok predstavuje nebezpečenstvo, ak nie je správne upnutý alebo v prípade poruchy upínacieho systému. Preto je potrebné sledovať správny postup upínania a stav upínacieho systému. Okrem toho je potrebné zachovať bezpečnostnú rezervu, aby bola zabezpečená požadovaná funkčná bezpečnosť aj v prípade zlyhania komponentov systému. Celkovo to bola pre výrobcu strojov veľmi zložitá úloha. Predchádzajúci dodávateľ výrobcu žiadosť zamietol z dôvodu kombinácie požiadaviek na samotný proces upínania a požiadaviek na funkčnú bezpečnosť. Koncový zákazník výrobcu strojov odporučil obrátiť sa na spoločnosť HYDAC, pretože nás spoznal a ocenil ako kvalifikovaného technologického partnera pre rôzne zložité hydraulické témy.
Konzultácie a realizácia systémového riešenia so spoločnosťou HYDAC ako partnerom projektu
Na základe odporúčania koncového zákazníka nás kontaktoval výrobca stroja a požiadal nás, či by sme sa mohli zapojiť do realizácie systémového riešenia ako partner projektu. Potom sme najprv spolu so zákazníkom vykonali rozsiahlu analýzu s cieľom určiť konfiguráciu potenciálnych systémových riešení.
Vyvinuli sme špeciálny blok so záložnými smerovými klapkami a monitorovaním polohy spínača. Každý z upínacích valcov je ovládaný vlastným blokom a každý blok je centrálne napájaný hydraulickou jednotkou s premenlivými otáčkami. Monitorovanie spínacích stavov každého jednotlivého bloku slúži ako základ pre riadenie všetkých ostatných blokov. Na dosiahnutie požadovaných núdzových prevádzkových vlastností má každý blok vlastný membránový akumulátor, ktorý poskytuje dostatočný hydraulický výkon na bezpečné zastavenie stroja v prípade výpadku hydraulického napájania. Tieto akumulátory sú tiež vybavené systémom senzorov na monitorovanie tlaku pred plnením (monitor P0).
Týmto riešením sa dosiahla požadovaná úroveň výkonu. Mohli sme to overiť pomocou našich výpočtov, ktoré potom zákazník začlenil do vlastných výpočtov systému Sistema.
Výsledok
Spolupráca so spoločnosťou HYDAC umožnila zákazníkovi efektívne vyriešiť problém bez toho, aby musel zapojiť ďalších dodávateľov. Zákazník dostal dokonalé riešenie: bezpečný a montážne pripravený hydraulický subsystém na centrovanie a upínanie obrobkov. Zákazník mohol integrovať dokumenty o overení bezpečnosti, ktoré boli súčasťou dodávky, do výpočtu systému vyššej úrovne.
Vyjadrenie zákazníka:
„So spoločnosťou HYDAC ako partnerom sme našli riešenie problému upínania, ktoré bolo optimálne z hľadiska spoľahlivosti procesu aj bezpečnosti používateľa. Keďže spoločnosť HYDAC využila svoje odborné znalosti a postarala sa o tento problém, mohli sme sa sústrediť na naše hlavné kompetencie.“