Elektrické valce HYDAC – séria HEZ
Bezúdržbovosť počas celej životnosti: nájdite ten správny elektromechanický valec na vaše využitie so spoločnosťou HYDAC. Všetko od jediného dodávateľa. Veľké alebo malé. Od jednoduchých komponentov až po zákazkové projektovanie a kompletné pohonné systémy. Nechajte si poradiť s výberom elektrického valca HYDAC.
Prispôsobenie vášmu využitiu: pomôžeme vám vybrať elektrický valec
Srdečne privítame, ak nám pošlete otázku. Odborník z nášho tímu vás bude čoskoro kontaktovať.
Vieme vyriešiť váš problém s pohonomObjavte elektromechanické valce HYDAC
Hľadáte elektrický valec pre svoje využitie a výrobcu, ktorý vám ho dokáže rýchlo nastaviť?
Alebo potrebujete pomôcť s výberom elektrického valca, ktorý je pre vás vhodný alebo je vyrobený na mieru podľa vašich potrieb?
Často si kladiete otázku, ako môžete využiť najnovší technologický vývoj na zabezpečenie budúcnosti vašich strojov a využití?
Pokiaľ ide o hnacie systémy pre váš stroj, máme vždy najnovšie informácie o nových technológiách a radi sa o svoje know-how podelíme s vami. V súčasnosti je množstvo vecí, ktoré sa dajú urobiť jednoduchšie, efektívnejšie a jednoduchšie v oblasti údržby. Začnite so spoločnosťou HYDAC: pomôžeme vám vytvoriť stroje, ktoré budú pripravené na budúcnosť!
Naše riešenie: elektrické zdvíhacie valce od spoločnosti HYDACVykonávajte lineárne pohyby rýchlo a efektívne
Elektrické valce HYDAC sú bezúdržbové počas celej svojej životnosti a zaujmú jednoduchým uvedením do prevádzky riešením Plug & Play. Ponúkame vám riešenie vašich výziev, ktoré je prispôsobené vašim požiadavkám – naše elektrické zdvíhacie valce sa dodávajú vo veľmi širokom rozsahu sily a napätia, od 1 kN do 500 kN, ako aj v rôznych dizajnoch. Prispôsobené vášmu použitiu.
Pomôžeme vám vybrať elektrický valec, integrovať ho a uviesť do prevádzky. Zistite viac ešte dnes.
Elektrické valce HYDAC: vaše výhody na prvý pohľad
Často kladené otázky
Čo sú elektrické valce?
Keďže sa elektrické valce HYDAC (HEZ) ľahko integrujú a nepotrebujú údržbu, umožňujú jednoduchú realizáciu lineárnych pohybov. Funkcia HEZ sa dosahuje pomocou nasledujúceho nastavenia:
(Prevodový) motor poháňa hriadeľ cez spájacie zariadenie, ktoré je uložené v puzdre ložiska prostredníctvom guľôčkových ložísk. Závitová matica premieňa rotačný pohyb hriadeľa na lineárny pohyb, pretože puzdro matice je zabezpečené proti otáčaniu vodiacimi lištami klzných ložísk. Piestnica je poháňaná spojením s puzdrom matice. Smer otáčania motora teda spôsobuje vysúvanie alebo zasúvanie piestnice. Rýchlosť otáčania hriadeľa a stúpanie závitu určujú rýchlosť posúvania. Vnútro elektrického valca HYDAC je chránené pred okolitými vplyvmi tesniacim systémom. Na upevnenie hnacej jednotky slúži napríklad otočná konzola na puzdre ložiska a ložisko na konci piestnice.
Aké rozsahy sily možno pokryť elektrickými valcami od spoločnosti HYDAC (HEZ)?
- HEZ-1 do 7,5 kN
- HEZ-2 do 25 kN
- HEZ-3 do 70 kN
- HEZ-X do 500 kN
Prečo sa elektrické valce považujú za ekologické?
Elektrické valce (HEZ) sú „uzavreté osi“. Je eliminované riziko úniku škodlivého pre životné prostredie. Na rozdiel od hydraulického systému sa do hydraulických valcov nenasáva olej z nádrže a neprivádza sa do nich cez všetky druhy komponentov. V HEZ sa na prenos sily nepoužíva žiadne kvapalné médium. Túto funkciu plní motor, prevodovka a hriadeľ. Otáčavý pohyb motora sa premieňa na lineárny pohyb. Na ochranu komponentov a zníženie vnútorného trenia je potrebné iba mazanie. Používaním elektrických valcov možno predísť poškodzovaniu životného prostredia.
Aké údaje sú potrebné na konfiguráciu?
Všetky informácie o tom nájdete v našom zozname otázok na tému HEZ v časti „Na stiahnutie“.
Je možná regulácia sily v uzavretom okruhu?
Áno, prostredníctvom hodnôt prúdu motora a hodnôt krútiaceho momentu. V závislosti od požiadaviek je možné použiť na dosiahnutie vyššej presnosti aj externé snímače sily.
Je možné ovládanie polohy v uzavretom okruhu?
Áno, je to možné prostredníctvom rotačného kódovača (alebo kódovača uhlovej polohy) priamo na hriadeli motora alebo prostredníctvom externých systémov na meranie lineárnej polohy.
Je možné, aby dva alebo viaceré elektrické valce pracovali synchrónne?
Áno, je možná mechanicky prepojená synchronizácia aj synchronizácia na strane softvéru.
Môže sa elektrický valec používať v nepretržitej prevádzke S1?
Áno, avšak na vhodné dimenzovanie sú potrebné údaje o výkone a údaje o cykloch.