Čistenie vody: Váš kľúč k väčšej udržateľnosti Ochrana systémov pomocou predfiltrovanej procesnej vody
Voda získavaná z riek, jazier, studní, morí a zeme sa v priemysle používa ako vstupná voda v širokom spektre procesov. Kľúčom k efektívnej prevádzke systému je dôkladná úprava surovej vody pomocou filtrácie. Upravenú vodu je možné použiť napríklad ako chladiacu vodu, vodu na napájanie membrán, vodu na postrekovanie alebo procesnú vodu. Ak sa surová voda dostane do systému bez filtrácie, môže to mať vážne následky. Následky, ktorým sa dá vyhnúť. Pretože filtre s automatickým spätným preplachovaním, inline filtre a filtre so sitovým košom môžu poskytnúť spoľahlivú pomoc. Ako a kde by sa mali používať a akú úlohu zohrávajú mušle v celom scenári, to všetko sa dozviete tu!
Predfiltrácia je kľúčovým krokom pri úprave vodyAký filter skutočne potrebujete?
Či už ide o filtre s automatickým spätným preplachovaním, inline filtre alebo filtre so sieťovým košom, použite našu kontrolu filtrov a nájdite ten správny filter pre vaše použitie. Pretože čistá procesná voda je prospešná pre celý váš systém.
Vytvorte udržateľnosť technologických obvodov vďaka recyklácii vody Minimalizuje sa tak spotreba sladkej vody aj vypúšťanie odpadových vôd.
Chladiaca voda
Pri používaní chladiacej vody sa na teplonosných plochách často vytvárajú povlaky, ktoré zhoršujú prenos tepla a urýchľujú koróziu a opotrebenie. Časom nahromadené usadeniny môžu poškodzovať komponenty systému, ako sú meracie zariadenia a potrubné armatúry, a v systéme môže dochádzať k vyšším tlakovým stratám. Toto všetko zvyšuje pracovné zaťaženie pri údržbe a znižuje efektívnosť nákladov systému. Aby sme tomu zabránili v sladkej vode a v obehovej vode, používajú sa naše automatické, košové a inline filtre na filtráciu plného prietoku a offline filtráciu.
Procesná voda
Procesná voda sa používa vo výrobe v mnohých priemyselných odvetviach, napríklad ako chladiaca voda, premývacia voda, napájacia voda do kotlov alebo ultračistá voda. Voda získaná z riek, jazier, mora alebo zo zeme je na začiatku zaťažená pevnými a rozpustenými časticami, ako aj mikroorganizmami. Toto znečistenie je potrebné starostlivo odfiltrovať – naše inline filtre a filtre so spätným preplachovaním vám pomôžu s úpravou vody a zlepšia ziskovosť vášho systému.
Odpadová voda
V komunálnych a priemyselných čistiarňach odpadových vôd sa cenná pitná voda často používa pri bežných prácach čistenia a údržby. Má však zmysel upravovať vodu prichádzajúcu zo sekundárnej usadzovacej nádrže, pretože sa tým predchádza plytvaniu pitnou vodou. Odtoková voda je za jasného aj daždivého počasia takmer číra a obsahuje veľmi málo rozptýlených častíc. Tá však nie je priamo vhodná na použitie ako úžitková voda. Naše vodné filtre pre priemysel sa postarajú o nerozpustené organické a anorganické látky, ktoré by mohli systém upchať.
Friedrich Wilhelm, projektový manažér oddelenia technického predaja v HYDAC Process Technology
Hoci sú typy znečistenia časticami v procesoch veľmi rôznorodé, rovnako rôznorodé sú aj metódy ich odstraňovania. Výber toho správneho si vyžaduje znalosť zaťaženia tuhými časticami a údajov o procese. Zároveň je potrebné stanoviť aj cieľ filtrácie. Bez ohľadu na to, koľko máme informácií a skúseností v oblasti separačných technológií, vždy sa objavujú nové výzvy, ktoré si vyžadujú nové technológie a riešenia, pretože žiadne dve aplikácie nie sú nikdy rovnaké.
Lastúrniky upchávajú vedenie chladiacej vodyAko bojovať proti zamoreniu lastúrnikmi pomocou prediktívnej filtrácie
V posledných rokoch sa invázne druhy lastúrnikov šíria v sladkých, slaných a brakických vodách. Dva z týchto druhov patria do samostatnej triedy – kopýtko prirastené (Dreissena polymorpha) a jeho zákerný príbuzný slávka kvaga (Dreissena rostriformis bugensis). Hoci sú pôvodné v Čiernom mori, neúmyselne boli rozšírené takmer do celého sveta prostredníctvom balastovej vody a teraz sa dostali do závodov prostredníctvom prirodzeného kolobehu vody. A viac mušlí znamená viac problémov v systémoch. Čistenie infikovaných systémov je časovo náročné a často je potrebné vypnúť celý systém.
Lastúrniky a larvy sa často ničia chemickými látkami (chlorid draselný/peroxid vodíka). Pre týchto obyvateľov mora sú smrteľné, ale nie úplne neškodné z hľadiska materiálov, nežiaducich zvyškov a zdravotných rizík. Stručne povedané, používanie chemických látok funguje, ale je to enormne kontroverzné a nákladné. Preventívne opatrenia sú menej nákladné a náklady sú tiež lepšie predvídateľné. Kľúčom k úspechu je filtrácia.
Skvelá ochrana proti malým najazdníkom z mora Čistá procesná voda vďaka optimálnej úprave vody
Hrubá ochrana pre citlivé systémy
Náš filter s automatickým spätným preplachovaním AutoFilt®RF3 sa postará o veľké zhluky lastúrnikov a niektoré larvy lastúrnikov. Zvláda nepretržitý menovitý prietok až do 7 500 m3/h. Prúdenie počas filtrácie prechádza cez prvky z klinového drôtu s filtračným stupňom 50 µm zvnútra von. Tým sa váš systém optimálne ochráni pred veľkým množstvom lastúrnikov.
Ochrana proti larvám lastúrnikov na báze košov
Na zabránenie šíreniu lastúrnikov je potrebné larvy lastúrnikov odfiltrovať zo systému. AutoFilt®série RF14 zabezpečuje výrazne vyššiu filtráciu lariev lastúrnikov. Samočistiaci košový filter má jemnejší stupeň filtrácie. Pri štandardných hodnotách filtrácie 20 µm a 40 µm sa vyseparuje približne 95 % lariev lastúrnikov.
Kombinované riešenie s takmer 100 % ničením lariev lastúrnikov
Kombinácia automatických filtrov a UV dezinfekcie zabíja takmer všetky larvy lastúrnikov, pretože pri dostatočnej dávke sú mikróby zničené v zlomkoch sekundy. Naše kombinované riešenie trvalo znižuje zamorenie lastúrnikmi, prestoje systému, údržbu a nadmerné náklady. Pri filtrácii vody sa nemusia používať žiadne chemikálie.
Naše riešenia na úpravu vody
Filter s automatickým spätným preplachovaním AutoFilt®
Naše filtre s automatickým spätným preplachovaním sú na trhu etablované už mnoho rokov – aj vďaka ich vysokej účinnosti. Ide len o jednorazové investičné výdavky a žiadne prevádzkové náklady. Samočistiaca funkcia našich filtrov znamená, že tieto návštevy údržby sú automaticky eliminované, čo vám ušetrí náklady na výmenu prvkov a sít.
Ďalšie informácie o filtroch s automatickým spätným preplachovaním
Inline filtre a filtre so sitovým košom
Naše inline filtre a filtre so sitovým košom umožňujú účinné odstraňovanie pevných častíc všetkého druhu. Veľký výber modelov a filtračných materiálov umožňuje optimálne prispôsobenie konkrétnej filtračnej úlohe a podmienkam procesu.
Vaše výhody
- Teploty do 400 °C
- Tlaky do 1000 bar
- Vysokokvalitné filtračné materiály z kovových vlákien alebo drôteného pletiva Chemicron® a plastových vlákien Processmicron® alebo sklenených vlákien
- Hodnoty filtrácie od absolútnych 1 µm do 10 000 µm
- Prietoky do 3 600 m3/h
- Klzné/systémové riešenia a špeciálne zákazkové riešenia
Klzné riešenia a zákazkové produkty
Či už ide o riadenie vysokých prietokov, kombináciu hrubej a jemnej filtrácie alebo použitie filtrov v spojení s výmenníkmi tepla, vieme dodať systémové riešenia na mieru. Na optimálnu filtráciu vody riešenia dokonale prispôsobíme vašim potrebám.
Vaše výhody
- Filtre a výmenníky tepla z jedného zdroja
- Návrh na mieru
- Ideálne na modernizáciu existujúcich systémov
Úprava vody vo významnom švajčiarskom projekte: CirculagoPriekopníctvo v tvorbe geotermálnej energie a stavebných technológiách
Výmenníky tepla a veľké tepelné čerpadlá (na princípe voda-voda) sa často používajú pri modernej výrobe tepla zahŕňajúcej hlbinnú geotermálnu energiu, energiu jazier a využívanie priemyselného odpadového tepla. Je potrebné ich chrániť pred znečistením, ktoré by mohlo spôsobiť predčasné opotrebovanie.
Spoločnosť HYDAC podporuje novátorské projekty veľkého rozsahu, ako napríklad „Circulago“. V rámci tohto projektu využívajú malé mestá Zug a Baar vo Švajčiarsku vodu z jazera Zug na výrobu energie a reguláciu teploty v domácnostiach. Cieľom je zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov. Optimálny prenos teploty a plynulá prevádzka systému je zabezpečená poskytovaním optimálnej ochrany výmenníkov tepla. Zahŕňa to štyri filtre s automatickým spätným preplachovaním HYDAC, ktoré filtrujú piesok a biologický materiál z vody. Vďaka rozsiahlej filtračnej ploche si ľahko poradia s veľkým množstvom vody a čistia sa 100 % automaticky.
Úprava vody je potrebná všadeNaše vodné filtre vám s tým pomôžu v priemyselných aplikáciách
Bez ohľadu na to, či ide o priemysel, komunálne čistiarne odpadových vôd na lodiach alebo jednu z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich oblastí výroby potravín – akvakultúru, dôkladnou úpravou vody môžete ochrániť dôležité súčasti systému, ako sú meracie otvory, čerpadlá, mechanické tesnenia a výmenníky tepla. To znamená, že môžete ušetriť náklady za energiu, napríklad minimalizovaním tlakových strát. Pomáhajú nám v tom naše filtre s automatickým spätným preplachovaním, filtre so sitovým košom a inline filtre.