Budúcnosť filtrácie s Hydac
Filtrácia hydraulického oleja je jedným z najdôležitejších krokov pri udržiavaní správne fungujúceho hydraulického systému. Odstraňuje nečistoty, ktoré spôsobujú poškodenie vnútorných komponentov systému. Čistý olej pomáha predĺžiť životnosť hydraulických častí a znížiť počet nákladných opráv a výmen
SUSTAINMICRON ®
Filtračný prvok pre udržateľnú budúcnosť. 🌳
Filtračný prvok - Jadro filtra
Ako jadro filtra je filtračný prvok, ktorý vykonáva samotnú filtračnú funkciu. Prvky pozostávajú z niekoľkých skladaných filtračných a nosných vrstiev, ktoré sú umiestnené ako valec okolo alebo vo vnútri stabilizačnej nosnej rúrky. Tieto sieťové obaly sú utesnené koncovými uzávermi. V závislosti od typu filtra je smer prúdenia cez filtračné prvky zvonku dovnútra alebo zvnútra von. V závislosti od filtračného materiálu je filtračná sieťka obalená dodatočným vonkajším plastovým obalom.
Hodnotenie filtračnej schopnosti
Filtračná schopnosť je schopnosť filtra zachytávať častice určitej veľkosti. Na vyjadrenie filtračnej schopnosti sa používa filtračný koeficient βx. a filtračná účinnosť ηx. Filtračný koeficient βx podľa normy ISO 4572 vyjadruje filtračnú schopnosť ako pomer počtu častíc väčších ako „x“ pred filtrom, k počtu častíc väčších ako „x“ za filtrom. Filtračná účinnosť ηX je definovaná ako pomer počtu častíc väčších ako „x“ zachytených filtrom k počtu častíc väčších ako „x“ nachádzajúcich sa v nefiltrovanej kvapaline.
Menovitá a Absolútna filtrácia
Je dôležité vedieť rozdiel medzi druhmi filtrácie. Hodnoty udávané ako menovitá (nominálna) filtračná schopnosť sú odhadované hodnoty. Menovitá filtračná schopnosť deklaruje odstránenie daného percenta častíc určitej veľkosti.Na dodržanie menovitej hodnoty má vplyv koncentrácia znečisťujúcich látok a prevádzkový tlak. Absolútna filtračná schopnosť udáva najväčšiu veľkosť častíc, ktoré prejdú filtrom. Z hľadiska použitia filtra je treba sa obrátiť na štandardné testovacie metódy. Filtračná schopnosť sa zisťuje Multipass testom. Prevádzkové podmienky filtrov sú často dosť vzdialené podmienkam Multipass testu ktoré definuje norma ISO 16889. V skutočnej prevádzke je filter vystavený dynamickým zmenám prietoku a tlaku.
Overený štandard – BetaMicron®
Filtračné prvky Betamicron® sú jednosmerné (prietok z vonkajšej do vnútornej strany filtračnej vložky) vložky na báze anorganických vlákien optimalizované s ohľadom na výkon filtrácie, čistotu tekutín, nižší ΔP/Q, ochranu záhybov a prvkov pri manipulácii a prevádzke a vysokú úroveň stability počas celej životnosti. Tieto prvky ponúkajú vynikajúcu úroveň optimalizácie účinnosti separácie, životnosti a tlakovej straty v porovnaní s prietokom.
Ďalším plusom z hľadiska prevádzkovej spoľahlivosti je patentované spájanie koncov filtračného materiálu formou pozdĺžneho zvaru. Bezpečne a spoľahlivo zabraňuje prenikaniu častíc z nečistôt na čistú stranu. Pevná integrácia filtračného materiálu okolo vnútorne inštalovanej nosnej rúrky a samotná nosná rúrka zaisťujú vysokú stabilitu. To prispieva k dosiahnutiu cieľa predĺženej životnosti filtra alebo zvýšenej dostupnosti stroja aj v dynamických prevádzkových podmienkach.
Vylepšený štandard – Optimicron®
Optimicron® technológia je optimalizovaná s ohľadom na výkon filtrácie a energetickú úspornosť. Ponúka najlepšiu kombináciu separačnej účinnosti, životnosti a diferenčného tlaku. Inovatívne médium s geometriou záhybov HELIOS zväčšuje plochu voľného toku pri zachovaní vysoko stabilnej sieťoviny. Prvá drenážna vrstva má dvojitú funkciu – podporuje laminárne prúdenie a zároveň poskytuje dodatočnú stabilitu sieťoviny. Druhá drenážna vrstva ďalej podporuje laminárne prúdenie a zároveň obmedzuje nárazové straty, mŕtve miesta a vírenie
Optimicron Pulse je pozoruhodný pre jeho vysokú odolnosť voči namáhaniu v aplikáciách ktoré podliehajú silným pulzáciám. Fluktuácie tlaku v hydraulickom systéme môžu byť spôsobené napríklad pohybom valcov alebo nabíjaním akumulátorov. Frekvencia tlakových fluktuácií sa mení v závislosti na aplikácií hydraulického zariadenia. Na vstrekovacích lisoch pohyb upínacích jednotiek spôsobuje veľké tlakové fluktuácie, často s extrémne vysokou rýchlosťou cyklu. Špeciálne flexibilné materiály vo filtračnej sieťke poskytujú filtračnému prvku vysokú únavovú pevnosť. Tým je zabránené únavovým lomom vo filtračnej sieťke a prenikaniu nečistôt na čistú stranu.
Ochrana proti elektrickým výbojom - Stat-Free®
Použitie moderných ekologických olejov s nižším obsahom kovov spolu s trendom smerom k stále kompaktnejším systémom a jemnejšej filtrácii, v posledných rokoch prehĺbil problém elektrostatického náboja. Vysoký elektrostatický náboj môže spôsobovať iskrenie v oleji, starnutie oleja a nebzpečné výboje v nádrži, ktoré môžu zničiť dôležité komponenty. Konštrukcia s čistým vybíjaním bez pridania špeciálnej kombinácie médií skutočne znižuje iskrenie v prvku, ale olej sa naďalej nabíja. Náboje na rozhraní filtra sa môžu rozptýliť, ale kvapalina má ešte vyšší náboj, pretože na filtri nedochádza k iskreniu, ktoré by neutralizovalo náboj. Vysoko nabitý olej je transportovaný ďalej cez systém a je možné nekontrolované vybíjanie v iných častiach systému, čo môže za určitých okolností viesť k vážnemu poškodeniu. Použitím nového typu filtračnej sieťoviny a konštrukcie prvkov, HYDAC po prvýkrát spojil vynikajúce elektrostatické vlastnosti a filtračný výkon. Naše prvky Stat-Free® dosiahli predtým úplne nízke nabitie filtračného prvku a kvapaliny počas prevádzky systému. Prvky Stat-Free® sú navyše vybavené vodivými uzávermi O-krúžkov a vodivými trubicami jadra.
Štandard Budúcnosti – SustainMicron®
Spĺňanie existujúcich štandardov je dobré, udávanie nových štandardov je lepšie. Hydraulické kvapaliny nikdy neboli tak sofistikované ako dnes. So zvyšujúcim technickým potenciálom sa zvyšujú aj požiadavky na údržbu týchto kvapalín. SUSTAINMICRON reprezentuje pôsobivý pokrok v technológii filtračných vložiek a udáva nový štandard v odvetví filtrácie. SUSTAINMICRON aktívne prispieva k udržateľnosti životného prostredia vďaka efektívnejšiemu výkonu, dlhšej životnosti, a využitiu menšieho množstva strategických zdrojov, čo prisipieva k znižovaniu uhlíkovej stopy. SUSTAINMICRON posúva hranice výkonu a spoľahlivosti filtračných vložiek, zatiaľ čo znižuje diferenčný tlak o ďaľších 30%. Táto nová generácia kombinuje výborné vlastnosti uznávaných filtračných technológií Optimicron®, Optimicron Pulse®, Stat-Free® pre špecifické požiadavky a aplikácie, čím prispieva k udržadeľnosti šetrením dôležitých zdrojov a znižovaním uhlíkovej stopy.
Drenážna vrstva
Vysoko stabilné drôtené pletivo s vynikajúcov znášanlivosťou tekutín
Ochranná vrstva proti prúdu
Homogénny a robustný netkaný materiál pre účinnú ochranu proti poškodeniu mechanickým a hydrodynamickým namáhaním
Dvojvrstvový (kombinovaný predfilter a hlavný filter)
Nové vysokovýkonné filtračné médium s optimalizovanou hĺbkovou filtráciou; minimalizuje stratu tlaku; dlhá životnosť a vysoká separačná rýchlosť
Ochranná vrstva v smere prietoku
Vysoko pevná a málo pružná podporná vrstva poskytuje spoľahlivú podporu a zaručuje vysokú stabilitu filtrácie a kolapsu.
Drenážna vrstva v smere prietoku
Novo vyvinutá mriežková štruktúra, ktorá zaisťuje riadený tok s minimalizáciou straty prúdenia a predchádza únavovým lomom spôsobeným hydrodynamickým namáhaním
Udržateľnosť má mnoho tvárí
Starostlivosť o naše životné prostredie nebola nikdy dôležitejšia. A nikdy predtým nebolo také dôležité myslieť na budúcnosť a nadchádzajúce generácie, pokiaľ ide o využívanie zdrojov. Teraz je čas, aby sme starostlivo riadili naše využívanie fosílnych zdrojov energie. V mene udržateľnosti, ako aj kontroly nákladov. SUSTAINMICRON® s tým všetkým pomáha:
- Znižovaním diferenčného tlaku o 30%
- Robustný dizajn odolný voči namáhaniu v spojení so špičkovou kvalitou filtrácie
- Ochrana proti elektrostatickým výbojom a degradácii hydraulického oleja
- Znižovanie nadbytočných výdavkov
- Znižovanie uhlíkovej stopy
- Efektívne využitie zdrojov
Viac ako len nový výzor
Kryt prvku SUSTAINMICRON® je vo svojej triede jedinečný. Má presné vlastnosti, ktoré sú dnes potrebné na to, aby bola filtrácia ešte efektívnejšia a bezpečnejšia. Vďaka použitiu špeciálnych dvojzložkových vlákien na báze triboelektrického radu výrazne prispieva k elektrostatickej optimalizácii celého filtračného prvku.
SUSTAINMICRON® je aktívny príspevok k udržateľnosti. CO2 stopa je trvalo znížená vyššia účinnosť, dlhšia životnosť a nižšia spotreba cenných zdrojov. Prvok je univerzálny použiteľný a vhodný pre všetky aplikácie v mobilnom a priemyselnom segmente. Používa sa vo všetkých odvetviach, v ktorých sa prikladá dôležitosť na separačný výkon, vysokú čistotu kvapaliny, citeľnú úsporu energie, náklady a udržateľnú filtráciu.
Bezpečnosť, udržateľnosť, pevnosť
Filtračné vložky od firmy Hydac ponúkajú excelentnú filtračnú schopnosť použitím filtračných materiálov na báze anorganických vlákien. Disponujú filtračnými koeficientami ktoré sa pohybujú vysoko nad hranicou absolútnej filtrácie, s čím prichádza aj nadštandardná účinnosť filtrácie. Časom overené vložky BetaMicron® nastavili vysoký štandard v kvalite filtrácie, stabilite beta koeficientu v celej škále tlakového spádu a v kapacite oddelených nečistôt. Vložky OptiMicron® stavajú na kvalite vložiek BetaMicron® a optimalizujú výkon pričom znižujú diferenčný tlak o 30% vďaka technológii HELIOS. Zároveň vďaka zmene tvaru perforácií z okrúhlych na oválne je znížené namáhanie ktorému vložka čelí. Problém statickej elektriny v hydraulickom oleji sme vyriešili vďaka technológií StatFree®, ktorá takmer úplne vybíja statický náboj z hydraulického systému.
Náš najnovší produkt v oblasti filtračných vložiek, SustainMicron®, spája skúsenosti zo všetkých predchádzajúcich iterácii filtračných vložiek do jedného efektívneho produktu, ktorý používa ekologickejšie vonkajšie obaly z dvojzložkových vlákien namiesto plastových obalov. Tieto nové obaly navyše prispievajú k elektrostatickej optimalizácií filtra. Vložky SustainMicron® sú výbornou voľbou pre aplikácie kde je vyžadovaná vysoká kvalita filtrácie, nízka tlaková strata, špičková stabilita filtračného koeficientu pričom je zabezpečená ochrana oleja pred elektrostatickými výbojmi a inými formami degradácie. Vložka SustainMicron® toto všetko dosahuje, zatiaľčo prispieva k ochrane životného prostredia a znižovaniu uhlíkovej stopy. Je to skutočne prvotriedna voľba.