Naša montážna súprava HY-ROS H<sub>2</sub> na bezpečnú montáž vodíkovej nádrže
1/5 Montáž na hrdlo HYDAC
• Montážne riešenie optimalizované z hľadiska priestoru pre nádrže so šachtou • Na montáž nádrží všetkých veľkostí a priemerov (200 – 750 mm) • Montážne riešenie neovplyvnené dýchaním nádrže • Patentované riešenie so overením série • Modulárny systém • Voliteľné kombinované riešenie v kombinácii s pásovým popruhom • Dodatočné montáže
2/5 HY-ROS H2 Mount Smart
Náš „inteligentný popruh“ vám poskytuje neustálu spätnú väzbu o upevnení nádrže (prediktívna údržba). To znamená, že akékoľvek odchýlky sa dajú odhaliť v počiatočnom štádiu. Údaje poskytované prostredníctvom snímača sa môžu vyhodnocovať v analógovej alebo digitálnej forme. To umožňuje monitorovať stav uchytenia nádrže v reálnom čase počas celej jej životnosti.
3/5 HY-ROS H2 montážna pružina
• Montáž kontajnerov všetkých veľkostí a priemerov (200 – 750 mm) • Variabilný tvar popruhu z hľadiska dĺžky/šírky/hrúbky • Kompenzácia rozšírenia vďaka inovatívnym riešeniam • Pre všetky typy montáže (vertikálne alebo horizontálne voči smeru presunu, inými slovami, zavesené, na boku alebo vzpriamené) a montážne miesta (napr.: za kabínou vodiča, na streche, na boku vozidla atď.) • Dodatočné montáže
4/5 Uchytenie HY-ROS pásového popruhu s TPRD a potrubia
Montážna súprava HYDAC H2 má možnosť dokonalého umiestnenia/flexibilného pripojenia ďalšieho snímača TPRD a/alebo jeho potrubia ako doplnku k existujúcemu uchyteniu (uchytenie na hrdlo alebo riešenie s pásovým popruhom). K dispozícii aj ako dodatočná montáž.
5/5 HY-ROS pásový popruh s elastomérovou vrstvou
• Montáž kontajnerov všetkých veľkostí a priemerov (200 – 750 mm) • Variabilný tvar popruhu z hľadiska dĺžky/šírky/hrúbky • Kompenzácia rozšírenia vďaka inovatívnym riešeniam • Pre všetky typy montáže (vertikálne alebo horizontálne voči smeru presunu, inými slovami, zavesené, na boku alebo vzpriamené) a montážne miesta (napr.: za kabínou vodiča, na streche, na boku vozidla atď.) • Dodatočné montáže