Bezpečné upevnenie vodíkových nádrží – s prvým inteligentným popruhom na svete

V záujme dosiahnutia cieľov znižovania emisií v rámci Európskej zelenej dohody sa priemysel a podniky čoraz viac zameriavajú na vodík ako klimaticky neutrálny zdroj energie. Pri preprave prchavého paliva – napríklad v autobusoch, nákladných vozidlách alebo strojoch – však musia byť splnené osobitné požiadavky na bezpečnosť a spoľahlivosť. Spoločnosť HYDAC zohľadnila tieto osobitné okolnosti inovatívnym riešením „HY-ROS H2 Mount Smart“ – prvým popruhom pre vodíkové nádrže na svete založeným na snímačoch.

Objavte naše montážne riešenia HYDAC na bezpečnú vodíkovú prepravu

Chcete sa dozvedieť viac o našich inovatívnych montážnych riešeniach pre bezpečnú prepravu vodíka? Dohodnite si nezáväznú konzultáciu s našimi odborníkmi teraz!

Kontaktujte nás ešte dnes!

Bezpečné uchytenia pre dýchacie vodíkové nádrže (typ IV) Zmena veľkosti vodíkových nádrží predstavuje pre výrobcov vozidiel výzvu

Vodíkové nádrže (typ IV) menia svoj obvod až o 2,5 % počas plnenia aj vyprázdňovania. Pri bežných riešeniach, ktoré toto „dýchanie“ nekompenzujú, môže dôjsť k zníženiu prídržnej sily systému.

Spoľahlivé monitorovanie uchytenia nádrže pri každom naplnení Odchýlky v stave napätia uchytenia sa musia zistiť v počiatočnom štádiu

Ak sa zistia výrazné odchýlky v obvode vodíkovej nádrže, musia sa včas prijať opatrenia, aby sa zabezpečilo, že nebude ohrozené bezpečné uchytenie systému. Čím skôr sa rozdiely rozpoznajú, tým väčšia je bezpečnosť systému, a teda aj vodiča. Preto sa spoľahlivosť našich popruhov starostlivo overuje v laboratórnych podmienkach.

Naše riešenie: HY-ROS H2 Mount SmartNáš prvý popruh na svete pre vodíkové nádrže založený na snímačoch umožňuje prediktívnu údržbu

Spoločnosť HYDAC inovatívne prispieva k bezpečnosti vodíkových vozidiel pomocou HY-ROS H2 Mount Smart. Je to preto, že popruh založený na snímačoch umožňuje spoľahlivé monitorovanie upevnenia nádrže v reálnom čase. Preventívny prístup, porovnateľný so systémom monitorovania tlaku v pneumatikách, poskytuje nepretržité údaje o stave a integrite montážneho riešenia, čo umožňuje včasné zistenie akýchkoľvek odchýlok a začatie vhodných opatrení.

Viac informácií o popruhu HY-ROS H2 Mount Smart

Jochen Caspari, vedúci vývoja v spoločnosti HYDAC Accessories

Naše popruhy HY-ROS overujeme viac ako 20 000 nádržovými cyklami bez straty funkcie. Naše montážne riešenie pre vodíkové nádrže preto presahuje bežnú životnosť stroja aj zákonné požiadavky na schválenie nádrží na 15 000 cyklov.

HYDAC je vaším partnerom pre bezpečnú montáž vodíkovej nádrže Objavte teraz mnohé výhody HY-ROS H2 Mount Smart – prvého popruhu na svete založeného na snímačoch, ktorý vám pomôže bezpečne upevniť vaše vodíkové nádrže

Naše uchytenie vodíkovej nádrže je osvedčené

Osvedčené uchytenie vodíkovej nádrže

Spoľahlivosť našich montážnych riešení na prepravu vodíka sa potvrdila už pri viac ako 10 biliónoch najazdených kilometrov.

Naše popruhy na vodíkové nádrže presahujú zákonné požiadavky

Prekračuje zákonné požiadavky

Naše montážne popruhy HY-ROS H2 boli testované nad rámec zákonných požiadaviek na viac ako 20 000 nádržových cyklov bez straty funkcie.

Naše vodíkové popruhy umožňujú efektívnejšiu údržbu vďaka prediktívnej údržbe

Efektívnejšia údržba s prediktívnou údržbou

Preventívny prístup nášho montážneho riešenia umožňuje včasné odhalenie a nápravu všetkých vzniknutých odchýlok.

Na stiahnutie

Váš expert na vodíkovú montážnu techniku

Obráťte sa na náš tím odborníkov HYDAC a dohodnite si termín konzultácie!

Kontaktujte nás teraz