ZW-SDR16

  • Search Bar : $SL-1000060634 [1000496723] [sg]
SKU
GP_1000486939
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
密封材料
全选 重置选择
阀位置
全选 重置选择
已分组的产品项
ZW-SDR16-70-AA-N
材料编号 4258212
位置阀:
A 端口出口节流
调整类型:
工具
腔体:
ISO 4401-07-07-0-05
Q 产品系列 [l/min]:
0 - 300
PCE
ZW-SDR16-70-AB-N
材料编号 4258213
位置阀:
A 及 B 处压力
调整类型:
工具
腔体:
ISO 4401-07-07-0-05
Q 产品系列 [l/min]:
0 - 300
PCE
ZW-SDR16-70-AAB-N
材料编号 4258214
位置阀:
A 端口和 B 端口出口节流
调整类型:
工具
腔体:
ISO 4401-07-07-0-05
Q 产品系列 [l/min]:
0 - 300
PCE
ZW-SDR16-70-ZA-N
材料编号 4338466
位置阀:
A 端口进口节流
调整类型:
工具
腔体:
ISO 4401-07-07-0-05
Q 产品系列 [l/min]:
0 - 300
PCE
ZW-SDR16-70-ZB-N
材料编号 4338467
位置阀:
B 端口进口节流
调整类型:
工具
腔体:
ISO 4401-07-07-0-05
Q 产品系列 [l/min]:
0 - 300
PCE
ZW-SDR16-70-ZAB-N
材料编号 4338468
位置阀:
A 端口和 B 端口进口节流
调整类型:
工具
腔体:
ISO 4401-07-07-0-05
Q 产品系列 [l/min]:
0 - 300
PCE
ZW-SDR16-70-AAB-V
材料编号 4518184
位置阀:
A 端口和 B 端口出口节流
调整类型:
工具
腔体:
ISO 4401-07-07-0-05
Q 产品系列 [l/min]:
0 - 300
PCE
ZW-SDR16-70-ZAB-V
材料编号 4518185
位置阀:
A 端口和 B 端口进口节流
调整类型:
工具
腔体:
ISO 4401-07-07-0-05
Q 产品系列 [l/min]:
0 - 300
PCE