ZW-SDR06

  • Search Bar : $SL-1000060634 [1000496723] [sg]
SKU
GP_1000486933
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
密封材料
全选 重置选择
阀位置
全选 重置选择
已分组的产品项
ZW-SDR06-01-AA -N *
材料编号 6071192
位置阀:
A 端口出口节流
调整类型:
工具
腔体:
ISO 4401-03-02-0-05
Q 产品系列 [l/min]:
0 - 50
PCE
ZW-SDR06-01-AB -N *
材料编号 6071193
位置阀:
A 及 B 处压力
调整类型:
工具
腔体:
ISO 4401-03-02-0-05
Q 产品系列 [l/min]:
0 - 50
PCE
ZW-SDR06-01-AAB-N *
材料编号 6071194
位置阀:
A 端口和 B 端口出口节流
调整类型:
工具
腔体:
ISO 4401-03-02-0-05
Q 产品系列 [l/min]:
0 - 50
PCE
ZW-SDR06-01-ZAB-N *
材料编号 6071195
位置阀:
A 端口和 B 端口进口节流
调整类型:
工具
腔体:
ISO 4401-03-02-0-05
Q 产品系列 [l/min]:
0 - 50
PCE
ZW-SDR06-01-AA -V *
材料编号 6074186
位置阀:
A 端口出口节流
调整类型:
工具
腔体:
ISO 4401-03-02-0-05
Q 产品系列 [l/min]:
0 - 50
PCE
ZW-SDR06-01-AB -V *
材料编号 6074187
位置阀:
A 及 B 处压力
调整类型:
工具
腔体:
ISO 4401-03-02-0-05
Q 产品系列 [l/min]:
0 - 50
PCE
ZW-SDR06-01-AAB -V *
材料编号 6074188
位置阀:
A 端口和 B 端口出口节流
调整类型:
工具
腔体:
ISO 4401-03-02-0-05
Q 产品系列 [l/min]:
0 - 50
PCE
ZW-SDR06-01-ZAB -V *
材料编号 6074189
位置阀:
A 端口和 B 端口进口节流
调整类型:
工具
腔体:
ISO 4401-03-02-0-05
Q 产品系列 [l/min]:
0 - 50
PCE