ZW-RV16

  • Search Bar : $SL-1000060659 [1000496725] [sg]
SKU
GP_1000490471
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
开启压力
全选 重置选择
阀位置
全选 重置选择
已分组的产品项
ZW-RV16-70-P-0.35-N
材料编号 4258208
功能:
止回阀
位置阀:
回流 P
调整类型:
无法使用
腔体:
ISO 4401-07-07-0-05
PCE
ZW-RV16-70-T-0.35-N
材料编号 4258210
功能:
止回阀
位置阀:
预载 T
调整类型:
无法使用
腔体:
ISO 4401-07-07-0-05
PCE
ZW-RV16-70-P-2-N
材料编号 4338442
功能:
止回阀
位置阀:
回流 P
调整类型:
无法使用
腔体:
ISO 4401-07-07-0-05
PCE
ZW-RV16-70-T-2-N
材料编号 4338443
功能:
止回阀
位置阀:
预载 T
调整类型:
无法使用
腔体:
ISO 4401-07-07-0-05
PCE
ZW-RV16-70-P-4-N
材料编号 4338444
功能:
止回阀
位置阀:
回流 P
调整类型:
无法使用
腔体:
ISO 4401-07-07-0-05
PCE
ZW-RV16-70-T-4-N
材料编号 4338465
功能:
止回阀
位置阀:
预载 T
调整类型:
无法使用
腔体:
ISO 4401-07-07-0-05
PCE