Hybox

Hybox

Hybox — 小巧高效的紧凑型装置

  • 灵活的阀门设计理念
  • 可轻松添加额外的控制阀块
  • 可集成 Hydac ML 系列
  • 储罐尺寸:20–400 l
  • 最大压力:350 巴
  • 最大流量:1–60 l/min
  • 最快交货时间:<3 天
阅读更多 显示更少
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
需要定制解决方案吗?您可以直接向我们的专家发送产品咨询

该类别的下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体