EcoSwitch
HYDAC EcoSwitch 是一款集成了双泵功能的液压系统操纵阀箱。其基本原理是在系统需求较低时,将双泵的一个泵级切换至减压循环状态。通过先导阀和负责控制油箱连接开关的主控制阀这两个阀门,以液压机械方式实现泵级在减压循环与系统之间的来回切换。
对于无法使用变速控制功能的设备,HYDAC EcoSwitch 则提供了一种旨在降低液压系统中能量损失的简易解决方案。EcoSwitch 的另一个优势是,无需与其他电子设备、传感器或软件搭配使用,可轻松集成至液压系统中,例如通过开放式中心系统中的高压传递装置 (HPCO)。EcoSwitch 不受驱动技术的影响,这意味着它能够与传统设备兼容。
对于无法使用变速控制功能的设备,HYDAC EcoSwitch 则提供了一种旨在降低液压系统中能量损失的简易解决方案。EcoSwitch 的另一个优势是,无需与其他电子设备、传感器或软件搭配使用,可轻松集成至液压系统中,例如通过开放式中心系统中的高压传递装置 (HPCO)。EcoSwitch 不受驱动技术的影响,这意味着它能够与传统设备兼容。
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件