EcoPack
新的 HYDAC EcoPack 是一个动力装置产品组合,其中附带了变速驱动器,属于分散式独立解决方案,用于根据需要为液压执行器单独供电。根据机器的占空比、功能和供电电压,我们可为 EcoPack 提供电压范围为 24–400 VDC 的风冷式或水冷式电机。该电机的变速功能依赖于与逆变器通信的速度变送器来实现。此外,逆变器还可以集成至机器的 CAN 总线系统中(CANopen 或 SAE1939)。搭配 HYDAC 控制器 (TTC) 时,EcoPack 还可以集成至机器架构中,成为带有专属控制器的单独系统。
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
该类别的下载
在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体

HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
产品宣传册
ZH
(3.04 MB)

HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
产品宣传册
EN
(3.04 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
产品信息
ZH
(2.32 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
产品信息
EN
(2.32 MB)