特殊径向柱塞泵 SRK-ATEX
径向柱塞泵 SRK-ATEX 属于非常坚固的径向装置,即使在极端条件下也具有出色的可靠性,适用于潜在爆炸性环境中的应用。
工作压力: | 高达 700 巴 |
排量: | 0.24 至 8.14 cm³/转 |
速度范围: | 1800 rpm |
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
该类别的下载
在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体