泵组合 BKP
组合泵 BKP 由坚固的径向装置 BRK 以及法兰安装式外啮合齿轮泵组成。得益于模块化设计原理,任何 BIERI 径向柱塞泵(BRK 和 MRK)都可以配合使用齿轮泵。因此,这可以实现无数种版本和组合。
工作压力 LP | 高达 250 巴 |
工作压力 HP | 高达 1000 巴 |
排量 LP | 4.0 至 62.7 cm³/转 |
排量 HP | 0.24 至 8.14 cm³/转 |
转速 | 600 至 2000 rpm |
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
该类别的下载
在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
Installation Manual BKP
操作/维护说明
EN
(0.08 MB)