径向柱塞泵 HRK

径向柱塞泵 HRK

径向柱塞泵 HRK 属于高度轻便紧凑的高压泵装置,采用空心轴设计。因此,储罐端盖上无需钟罩与联轴器,将它安装到电动机时能够节省出巨大的空间。通过可选择连接的泵保护阀,此系列在多功能性与空间优化方面具有无可比拟的优势。

工作压力:高达 700 巴
排量:0.12 至 0.34 cm³/转
速度范围:500 至 3600 rpm
阅读更多 显示更少
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.

该类别的下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
Installation Manual HRK
操作/维护说明 EN

(0.7 MB)