泵组合 SKPI

径向柱塞泵 SKPI 搭配安装的外啮合齿轮泵,属于高度轻便紧凑的 2 回路泵 (HP/LP),采用空心轴设计。新款 IEC 法兰共有三种尺寸,安装到储罐内外的电动机时能够节省出巨大的空间,无需钟罩与联轴器。这款泵如今可提供带/不带阀岛的版本,并集成了溢流阀 DVM(700 巴)和压力截止阀 DAM。因此,这款泵在多功能性与空间优化方面具有无可比拟的优势。

工作压力 LP高达 250 巴
排量 LP4.5 至 14.0 cm³/转
工作压力 HP高达 700 巴
排量 HP0.47 至 2.71 cm³/转
速度范围高达 2000 rpm
阅读更多 显示更少
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.

该类别的下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
Installation Manual SKPI with valve island
操作/维护说明 EN

(0.88 MB)

Installation Manual SKPI without valve island
操作/维护说明 EN

(0.9 MB)