泵组合 KKP
径向柱塞泵 KKP 属于高度轻便紧凑的 2 段式 (HP/LP) 泵装置,采用空心轴设计。因此,储罐端盖上无需钟罩与联轴器,将它安装到电动机时能够节省出巨大的空间。通过与集成在泵装置中的阀门相结合,此系列在多功能性与空间优化方面具有无可比拟的优势。
工作压力 LP | 高达 160 巴 |
排量 LP | 0.94 至 5.43 cm³/转 |
工作压力 HP | 高达 700 巴 |
排量 HP | 0.17 至 2.71 cm³/转 |
速度范围 | 1500 至 3600 rpm |
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
该类别的下载
在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
Installation Manual KKP
操作/维护说明
EN
(0.7 MB)