HP 高压动力装置

HP 高压动力装置

我们的 HP 紧凑型动力装置属于功率等级为 0.3 至 1.6 kW 的小型电液供电装置,用于提供三相电压,能够高能效地间歇与短期运行。由于工作压力大,并且采用了油浸电机,因此动力装置可实现较高的功率密度。动力装置使用了钢罐,十分坚固稳定。HP 动力装置非常适合固定式应用,例如机床中的张紧与夹紧功能以及抬升和旋转机构。我们的 HP 紧凑型动力装置在结构设计方面十分灵活,由于可安装控制歧管或功能模块,因此可实现各种液压控制。
阅读更多 显示更少
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.

该类别的下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
AC/DC Compact Power Units Overview
产品宣传册 ZH

(3.5 MB)

AC/DC Compact Power Units Overview
产品宣传册 EN

(3.5 MB)

HP High Pressure Power Unit
产品宣传册 ZH

(1.03 MB)

HP High Pressure Power Unit
产品宣传册 EN

(1.03 MB)