ML 水平阀门堆叠系统
HYDAC 的 ML 型阀门堆叠系统是一个由单独标准模块组成的控制阀块,用于油液压系统。不同的功能模块可通过法兰连接至基本模块。ML 水平堆叠组件可通过各种基本模块安装至 HYDAC CA、CO1(S)、DC1 以及 HP 动力装置,或是通过管道连接模块连接至任意液压系统。由于采用了模块化设计,此系统十分灵活,能为控制任务提供定制解决方案。它的特点在于尺寸小、功率密度高。此系统主要用于小型设备控制以及承受压力和阻力的任务。
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
需要定制解决方案吗?您可以直接向我们的专家发送产品咨询。
该类别的下载
在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体

ML Valve Stacking System
产品宣传册
ZH
(9.04 MB)

ML Valve Stacking System
产品宣传册
EN
(9.04 MB)