L 阀门堆叠系统
堆叠系统可根据需求进行扩展,用于控制低容量设备以及压力负载恒定的任务 - 结构规划高度灵活 - 兼具小尺寸与高功率密度 - 短程刚性连接可防止泄露 - 可后续添加模块进行扩展 技术数据 流量:高达 12 l/min
工作压力:最大 500 巴
电压:24 和 230 伏
防护等级:IP65,符合 DIN EN 60034-5 标准
流体类型:符合 DIN 51524 第 1、2 部分标准的液压油
工作流体温度范围:最低 -20°C 至最高 + 80°C
环境温度范围:最低 -20°C 至最高 +40°C
粘度范围:建议 10 – 380 mm²/s 过滤:符合 ISO 4406 21/19/16 级标准的所允许的工作流体最高污染等级 重量:单个模块介于 0.2 至 2.2 kg
回流:最高可达 15 l/min
安装:可安装至 CO1、DC1、CA 以及 HP 装置
详见手册 5.304.2
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
需要定制解决方案吗?您可以直接向我们的专家发送产品咨询。
该类别的下载
在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体

AC/DC Compact Power Units Overview
产品宣传册
ZH
(3.5 MB)

AC/DC Compact Power Units Overview
产品宣传册
EN
(3.5 MB)

L Valve Stacking System
产品宣传册
ZH
(0.46 MB)

L Valve Stacking System
产品宣传册
EN
(0.46 MB)