WSM10120V

SKU
GP_1000485151
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
密封材料
全选 重置选择
线圈
全选 重置选择
插头连接器类型
全选 重置选择
手动越控
全选 重置选择
已分组的产品项
WSM10120V-01-C-N-24DG
材料编号 3606414
设置范围 P [bar]:
0 - 350
产品系列的流量范围 [l/min]:
0 - 40
设计:
滤芯
产品系列:
WSM10120V
PCE
WSM10120V-01M-C-N-0
材料编号 3641047
设置范围 P [bar]:
0 - 350
产品系列的流量范围 [l/min]:
0 - 40
设计:
滤芯
产品系列:
WSM10120V
PCE
WSM10120V-01-C-N-0
材料编号 3641048
设置范围 P [bar]:
0 - 350
产品系列的流量范围 [l/min]:
0 - 40
设计:
滤芯
产品系列:
WSM10120V
PCE
WSM10120V-01M-C-V-24DG
材料编号 4476025
设置范围 P [bar]:
0 - 350
产品系列的流量范围 [l/min]:
0 - 40
设计:
滤芯
产品系列:
WSM10120V
PCE