WSM08130C

SKU
GP_1000485231
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
密封材料
全选 重置选择
线圈
全选 重置选择
插头连接器类型
全选 重置选择
已分组的产品项
WSM08130C-01-C-N-12DG
材料编号 3374096
设置范围 P [bar]:
0 - 350
产品系列的流量范围 [l/min]:
0 - 22
设计:
滤芯
产品系列:
WSM08130C
作品
WSM08130C-01-C-N-24DG
材料编号 3374097
设置范围 P [bar]:
0 - 350
产品系列的流量范围 [l/min]:
0 - 22
设计:
滤芯
产品系列:
WSM08130C
作品
WSM08130C-01-C-N-230AG
材料编号 3374098
设置范围 P [bar]:
0 - 350
产品系列的流量范围 [l/min]:
0 - 22
设计:
滤芯
产品系列:
WSM08130C
作品
WSM08130C-01-C-N-0
材料编号 3375734
设置范围 P [bar]:
0 - 350
产品系列的流量范围 [l/min]:
0 - 22
设计:
滤芯
产品系列:
WSM08130C
作品
WSM08130C-01-C-V-0
材料编号 3375765
设置范围 P [bar]:
0 - 350
产品系列的流量范围 [l/min]:
0 - 22
设计:
滤芯
产品系列:
WSM08130C
作品