TTC 30S
- 30 个 I/O 接口(8 个 PWM 接口),1 X CAN 接口
- 符合 PL c 等级
- C、MATCH
- ISOBUS 堆栈至 SRL-2(可选)
TTC 30 是一款紧凑型控制器,专用于低成本应用或小型机器。30 个可自由配置的 I/O 接口,使它可以搭配各种类型的传感器与执行器使用。
TTC 30S 模块开发符合 EN ISO 13849 标准,并且通过了针对 PL c 等级应用的认证。
TTC 30 拥有八个 PWM 输出,其中六个集成了电流测量功能,这意味着可对多达三根液压轴中的电流进行控制。
TTC 30 专门用于在恶劣工作环境以及极端工作温度中使用的车辆与机器,
并且由坚固紧凑的外壳进行保护。
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000421741
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
|
HY-TTC 30S-H-CP-STARTERKIT
材料编号 924150
|
|
||||
|
HY-TTC 30S-H-CP-00-Pc-000
材料编号 924165
|
|
||||
|
HY-TTC 30S-H-CP-10-Pc-000
材料编号 924166
|
|
下载
在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体