压缩机冷却系统

压缩机冷却系统

RFCS 冷却装置(制冷机)用于将水、水乙二醇、去离子水或油等各种液体冷却至环境温度或更低温度。冷却系统包括冷冻机、泵、储罐和控制器,能够单独将冷却介质温度设为先前配置的标称值。

我们的冷却器功率级别范围介于 0.3 kW 至 200 kW 之间,具体取决于您选择的制冷机属于风冷式还是水冷式版本。

我们的冷却器采用经过专利认证的高能效混合机,结合无密封的浸入泵,让这款冷却系统成为了加工中心的理想组件。 
阅读更多 显示更少
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件

该类别的下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
产品宣传册 ZH

(11.71 MB)

RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
产品宣传册 EN

(11.71 MB)