直动式 2 通流量控制阀 的选择器
根据您的应用查找正确的阀门
- 流量控制阀
- 2 通
- 插装阀
- 例如SR08
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
|
SRE1-G1/4-01X/4,8 Q=4,8-6,5
材料编号 710350
|
|
||||||||
|
SRE1-G1/4-01X/6,6 Q=6,6-8,6
材料编号 710351
|
|
||||||||
|
SRE1-G1/4-01X/8,0 Q=8,0-10,5
材料编号 710352
|
|
||||||||
|
SRE1-G1/4-01X/0,3 Q=0,25-0,35
材料编号 710353
|
|
||||||||
|
SRE1-G1/4-01X/0,5 Q=0,45-0,55
材料编号 710354
|
|
||||||||
|
SRE1-G1/4-01X/3,8 Q=3,8-4,8
材料编号 710355
|
|
||||||||
|
SRE1-G1/4-01X/1,3 Q=1,3-1,6
材料编号 710357
|
|
||||||||
|
SRE1-G1/4-01X/0,8 Q=0,8-1,0
材料编号 710358
|
|
||||||||
|
SRE1-G1/4-01X/2,3 Q=2,3-3,0
材料编号 710367
|
|
||||||||
|
SRE1-G1/4-01X/3,0 Q=2,9-3,8
材料编号 710368
|
|
||||||||
|
SRE1-G1/4-01X/2,0 Q=2,0-2,4
材料编号 710386
|
|
||||||||
|
SRE1-G1/4-01X/1,0 Q=1,0-1,3
材料编号 710388
|
|
||||||||
|
SRE1-G1/4-01X/0,6 Q=0,55-0,70
材料编号 710389
|
|
||||||||
|
SRE1-G1/4-01X/1,6 Q=1,6-2,1
材料编号 717583
|
|
||||||||
|
SRE1-G1/4-01X/10,5 Q=10,5-11,5
材料编号 717845
|
|
||||||||
|
SRE1-G1/4-01X/13,0 Q=13,0-15,0
材料编号 717846
|
|
||||||||
|
SRE1-G1/4-01X/2,3-2,3
材料编号 4136695
|
|
||||||||
|
SRE1-G1/4-01X/3,0-3,5
材料编号 479409
|
|
||||||||
|
SRE1-G1/4-01X/2,3-2,5
材料编号 479604
|
|