压力变送器
无论是造船还是机床,移动式起重机还是钢铁厂,机器制造还是海上设施,防爆作业还是实验室应用,甚至是以氢气作为介质的应用,我们丰富的产品系列都能为您的应用提供合适的压力变送器。
系列
- HDA 4000 适用于移动式和固定式液压装置,具有多种接口(CAN、HART),
若用于
具有 ATEX、CSA、IECEx 认证的易爆气体环境,则因版本而定,
适用于根据 EN ISO 13849-1 (PL d Cat.3) 规定功能安全要求更高的应用,
带冲洗膜
适用于造船和海上作业,拥有以下认证:
- 美国船级社
- 劳氏船级社
- 挪威船级社/德国劳氏船级社
- 法国船级社 - HDA 4000/HDA 8000,用于氮气应用
- HDA 4800,十分精确,用于钢铁厂和轧钢厂、实验室应用、测试台
- HDA 7000,用于安装空间狭小的工业与移动领域的串联应用,
- 设计紧凑
- 可选择支持 CANopen
- 可选装前膜 - HDA 8000,用于工业与移动领域的串联应用
- 具有道路车辆 ECE 类型认证
- 可用于根据 EN ISO 13849-1 (PL d Cat.2) 或 DIN EN 61508 (SIL 2) 规定功能安全要求更高的应用 - HPT 1000,用于安装空间极小的串联应用
- 设计小巧紧凑
- 坚固耐用
- 可选 CANopen/SAE J1939
- 可选配 IO-Link 接口
- 可选“SMART”版本
技术
- 采用陶瓷膜的厚膜式应变计(设置范围小)
- 采用不锈钢膜的薄膜式应变计(设置范围可大可小)
标准设置范围
相对压力从 0 到 1 以及 0 到 600/2000 巴,具体因版本而定
- 绝对压力高达 2.5 巴
- 还能以 PSI 与 MPa 进行校准
- 可应要求提供其他设置范围或特殊校准
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
产品概述
- HPT 1400 - 相对压力,精度 0.5%,工业用,移动式,OEM 数据表
- HPT 1700 - 相对压力,精度 0.25%,工业用,移动式,OEM 数据表
- HDA 4100 - 绝对压力,精度 0.5%,工业用,移动式
- HDA 4300 - 相对压力,精度 0.5%,工业用,移动式 数据表
- HDA 4400 - 相对压力,精度 0.5%,工业用,移动式 数据表
- HDA 4700 - 相对压力,精度 0.25%,工业用,移动式 数据表
- HDA 4800 - 相对压力,精度 0.125%,工业用,移动式 数据表
- HDA 7400 - 相对压力,精度 0.5%,工业用,移动式,OEM 数据表
- HDA 7700 - 相对压力,精度 0.25%,OEM(工业用,移动式)
- HDA 8400 - 相对压力,精度 0.5%,OEM(工业用,移动式) 数据表
- HDA 8700 - 相对压力,精度 0.25%,OEM(工业用,移动式) 数据表
- HPI 700 - 相对压力,精度 0.5%,OEM(工业用,移动式) 数据表
- HPT 500 - 差压,精度 3.0%,工业用,移动式 数据表