SD700/SDRV700 节流阀

SD700/SDRV700 系列节流阀是可微调的节流阀,有筒式和夹层板式两种。

  • 最大工作压力:700 bar
  • 最大流量:25 L/min
  • 尺寸:符合 DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H 标准的 6 号尺
SKU
GP_1000422295
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
已分组的产品项
SD700-6-E-X-V-A*00
材料编号 3677847
PCE

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体