负载保持型最大流量控制阀 SBV700

SBV700 系列带负载流量控制阀是采用夹层板设计的直动式阀门,先导压力最高可达 350 bar。

  • 最大工作压力:700 bar
  • 最大流量:25 l/min
  • 尺寸:符合 DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H 标准的 6 号尺
SKU
GP_1000422333
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
已分组的产品项
SBV700-6-A-350-V-A*00
材料编号 3686771
PCE
SBV700-6-B-350-V-A*00
材料编号 3687582
PCE
SBV700-6-F-350-V-A*00
材料编号 4052346
PCE
SBV700-6-L-350-V-A*00
材料编号 4052347
PCE

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体