流体冷板
冷板
液体冷板适用于任何电子组件需要在高性能水平下工作并进行直接冷却的地方。待冷却的组件会被直接组装在冷板上,冷却液会流过板片并有效带走散发的热量。冷却液可以来自并回流到各种 HYDAC 冷却系统中。
HYDAC 冷板采用定制设计,质量一流,尺寸可达 1,600 mm x 750 mm。
液体冷板适用于任何电子组件需要在高性能水平下工作并进行直接冷却的地方。待冷却的组件会被直接组装在冷板上,冷却液会流过板片并有效带走散发的热量。冷却液可以来自并回流到各种 HYDAC 冷却系统中。
HYDAC 冷板采用定制设计,质量一流,尺寸可达 1,600 mm x 750 mm。
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
该类别的下载
在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体

D E TechNews Coldplates LCP
产品信息
EN
(0.72 MB)