气缸
动作缸是机械工程领域的一种重要驱动部件。它的应用领域十分广泛。固定式应用包括专用的机器结构和桥梁抬升气缸以及发电厂中的安全驱动功能。移动式应用包括起重机可伸缩装置以及农业应用。通常用于极端条件、高负载和长时间停机等环境和状况中。
我们以这些严苛要求来要求自己,依托我们丰富的经验,提供一系列优质产品,涵盖液压缸及电动缸等。我们会充分考虑客户在能效、重量、寿命、维护和系统整体经济性等方面所面临的特定挑战。
HYDAC 液压动力装置和 KineSys 驱动解决方案的组合,赋予了我们提供全面系统解决方案的能力。除此之外,传感器系统还可以进行集成或连接,用于向控制器发送关于线性位置、压力或力的信息。将控制器与相应的驱动系统相结合,可通过开环或闭环控制操作气缸。我们不仅拥有广泛且丰富的产品,还拥有覆及全球的服务网络。
液压缸
标准系列直径可达 1000 mm、冲程可达 12 m
力密度大,压力小于 1000 巴
高动态性
可靠的技术
端部位置阻尼
采用适应性强的智能阀门技术
可应要求提供其他尺寸
电动缸
标准系列:动态调节力可达 25 kN,冲程可达 2 m
紧凑型驱动单元
可自锁
环境适应性强
定位精度高
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件