PDMC04S30D

SKU
GP_1000506063
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
设计
全选 重置选择
线圈
全选 重置选择
插头连接器类型
全选 重置选择
已分组的产品项
PDMC04S30D-01-C-N-25-24PU-21.2
材料编号 3371734
Pmax [bar]:
60
设计:
插装阀
型号:
标准
产品系列:
PDMC04
PCE
PDMC04S30D-01-C-N-32-24PU-21.2
材料编号 3396178
Pmax [bar]:
60
设计:
插装阀
型号:
标准
产品系列:
PDMC04
PCE
PDMC04S30D-01-C-N-25-12PU-5.2
材料编号 3451383
Pmax [bar]:
60
设计:
插装阀
型号:
标准
产品系列:
PDMC04
PCE
PDMC04S30D-01-C-N-32-12PU-5.2
材料编号 3456387
Pmax [bar]:
60
设计:
插装阀
型号:
标准
产品系列:
PDMC04
PCE
PDMC04S30D-03-C-N-25-12PU-5.2
材料编号 3486396
Pmax [bar]:
60
设计:
插装阀
型号:
端口 2 带屏幕
产品系列:
PDMC04
PCE
PDMC04S30D-03-C-N-25-24PU-21.2
材料编号 3486397
Pmax [bar]:
60
设计:
插装阀
型号:
端口 2 带屏幕
产品系列:
PDMC04
PCE
PDMC04S30D-01-C-N-32-12PN-5.2
材料编号 3491096
Pmax [bar]:
60
设计:
插装阀
型号:
标准
产品系列:
PDMC04
PCE
PDMC04S30D-01-C-N-25-12PN-5.2
材料编号 3529051
Pmax [bar]:
60
设计:
插装阀
型号:
标准
产品系列:
PDMC04
PCE
PDMC04S30D-03-C-N-25-24PN-21.2
材料编号 3567187
Pmax [bar]:
60
设计:
插装阀
型号:
端口 2 带屏幕
产品系列:
PDMC04
PCE
PDMC04S30D-03-C-N-32-24PN-21.2
材料编号 3567188
Pmax [bar]:
60
设计:
插装阀
型号:
端口 2 带屏幕
产品系列:
PDMC04
PCE
PDMC04S30D-03-C-N-32-24PU-21.2
材料编号 3581123
Pmax [bar]:
60
设计:
插装阀
型号:
端口 2 带屏幕
产品系列:
PDMC04
PCE
PDMC04S30D-03-C-N-32-12PU-5.2
材料编号 3596870
Pmax [bar]:
60
设计:
插装阀
型号:
端口 2 带屏幕
产品系列:
PDMC04
PCE
PDMC04S30D-03-C-N-25-12PN-5.2
材料编号 3604947
Pmax [bar]:
60
设计:
插装阀(逻辑)
型号:
端口 2 带屏幕
产品系列:
PDMC04
PCE