PDBM06020Z

SKU
GP_1000505622
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
Qmax 值 [l/min]
全选 重置选择
设置压力
全选 重置选择
密封材料
全选 重置选择
已分组的产品项
PDBM06020Z-31-C-N-040V040-0
材料编号 4162471
Pmax [bar]:
350
设计:
滤芯
型号:
标准
产品系列:
PDBM06020Z
PCE
PDBM06020Z-31-C-N-060V060-0
材料编号 4162472
Pmax [bar]:
350
设计:
滤芯
型号:
标准
产品系列:
PDBM06020Z
PCE
PDBM06020Z-31-C-N-110V110-0
材料编号 4162473
Pmax [bar]:
350
设计:
滤芯
型号:
标准
产品系列:
PDBM06020Z
PCE
PDBM06020Z-31-C-N-180V180-0
材料编号 4162474
Pmax [bar]:
350
设计:
滤芯
型号:
标准
产品系列:
PDBM06020Z
PCE
PDBM06020Z-31-C-N-230V230-0
材料编号 4162485
Pmax [bar]:
350
设计:
滤芯
型号:
标准
产品系列:
PDBM06020Z
PCE
PDBM06020Z-31-C-N-350V350-0
材料编号 4209522
Pmax [bar]:
350
设计:
滤芯
型号:
标准
产品系列:
PDBM06020Z
PCE
PDBM06020Z-31-C-V-230V230-0
材料编号 4225740
Pmax [bar]:
350
设计:
滤芯
型号:
标准
产品系列:
PDBM06020Z
PCE