PDB12PZ

SKU
GP_1000505620
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
设置压力
全选 重置选择
线圈
全选 重置选择
已分组的产品项
PDB12PZ-08-C-N-500V500-12PG-2.2
材料编号 3370953
Pmax [bar]:
350
设计:
滤芯
型号:
标准
产品系列:
PDB12PZ
PCE
PDB12PZ-08-C-N-500V500-24PG-8.8
材料编号 3370976
Pmax [bar]:
350
设计:
滤芯
型号:
标准
产品系列:
PDB12PZ
PCE
PDB12PZ-08-C-N-330V330-12PG-2.2
材料编号 3370977
Pmax [bar]:
350
设计:
滤芯
型号:
标准
产品系列:
PDB12PZ
PCE
PDB12PZ-08-C-N-330V330-24PG-8.8
材料编号 3370978
Pmax [bar]:
350
设计:
滤芯
型号:
标准
产品系列:
PDB12PZ
PCE
PDB12PZ-09-C-N-087V087-24PG-8.8
材料编号 3370980
Pmax [bar]:
350
设计:
滤芯
型号:
低基 ∆p
产品系列:
PDB12PZ
PCE
PDB12PZ-09-C-N-087V087-12PG-2.2
材料编号 3370981
Pmax [bar]:
350
设计:
滤芯
型号:
低基 ∆p
产品系列:
PDB12PZ
PCE
PDB12PZ-09-C-N-330V330-12PG-2.2
材料编号 3370983
Pmax [bar]:
350
设计:
滤芯
型号:
低基 ∆p
产品系列:
PDB12PZ
PCE
PDB12PZ-09-C-N-330V330-24PG-8.8
材料编号 3370984
Pmax [bar]:
350
设计:
滤芯
型号:
低基 ∆p
产品系列:
PDB12PZ
PCE
PDB12PZ-09-C-N-140V140-24PG-8.8
材料编号 3370985
Pmax [bar]:
350
设计:
滤芯
型号:
低基 ∆p
产品系列:
PDB12PZ
PCE
PDB12PZ-09-C-N-140V140-12PG-2.2
材料编号 3370986
Pmax [bar]:
350
设计:
滤芯
型号:
低基 ∆p
产品系列:
PDB12PZ
PCE