PDB-6I 比例泄压阀
PDB-6I 系列的比例泄压阀属于直动式压力稳定阀,适用于高达 700 bar 的压力范围以及高达 25 L/min 的流量。除了结构紧凑、设计轻便之外,它们还具有出色的密封性,并提供线性压力-流量曲线。
- 最大工作压力:1000 bar
- 最大流量:25 L/min
- 尺寸:500/700 bar:6 号尺寸符合 DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H 标准,1000 bar:符合 Bieri 标准的 6 号尺
SKU
GP_1000422278
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
|
PDB-6I-P-315-8-24-V-C*00
材料编号 4487130
|
|
||||
|
PDB-6I-P-700-8-24-V-C*00
材料编号 4487214
|
|
||||
|
PDB-6I-P-550-8-24-V-C*00
材料编号 4487226
|
|
||||
|
PDB-6I-P-400-8-24-V-C*00
材料编号 4487227
|
|
||||
|
PDB-6I-P-315-25-24-V-C*00
材料编号 4590611
|
|
||||
|
PDB-6I-P-400-25-24-V-C*00
材料编号 4590612
|
|
||||
|
PDB-6I-P-550-25-24-V-C*00
材料编号 4590613
|
|
||||
|
PDB-6I-P-700-25-24-V-C*00
材料编号 4590614
|
|
下载
在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体