比例换向阀(Q/J 符号) 的选择器

根据您的应用查找正确的阀门
  • 4 个方向/3 个位置
  • 比例换向阀
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
Qmax 值 [l/min]
全选 重置选择
密封材料
全选 重置选择
已分组的产品项
P4WEE 10 Q30 D01-24PG E0B/V
材料编号 6078975
Pmax [bar]:
320
设计:
歧管安装
型号:
标准
产品系列:
P4WEE 10 Q
PCE
P4WEE 10 Q60 D01-24PG E0B/V
材料编号 6078976
Pmax [bar]:
320
设计:
歧管安装
型号:
标准
产品系列:
P4WEE 10 Q
PCE
P4WEE 10 Q30 D01-24PG E1B/V
材料编号 6078987
Pmax [bar]:
320
设计:
歧管安装
型号:
标准
产品系列:
P4WEE 10 Q
PCE
P4WEE 10 Q60 D01-24PG E1B/V
材料编号 6078988
Pmax [bar]:
320
设计:
歧管安装
型号:
标准
产品系列:
P4WEE 10 Q
PCE
P4WEE 10 Q30 D01-24PG E0B/N
材料编号 6079023
Pmax [bar]:
320
设计:
歧管安装
型号:
标准
产品系列:
P4WEE 10 Q
PCE
P4WEE 10 Q60 D01-24PG E0B/N
材料编号 6079024
Pmax [bar]:
320
设计:
歧管安装
型号:
标准
产品系列:
P4WEE 10 Q
PCE
P4WEE 10 Q60 D01-24PG E1B/N
材料编号 6079048
Pmax [bar]:
320
设计:
歧管安装
型号:
标准
产品系列:
P4WEE 10 Q
PCE